Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Materiale | Trattamento superficie | |
Grado standard | Grado di precisione | ||
FWS | FWAS | EN 1.0038 Equiv. | - |
FWSSC | FWASC | EN 1.1191 Equiv. | - |
FWSSB | FWASB | Ossido nero | |
FWSSM | FWASM | Nichelatura chimica | |
FWSSR | FWASR | Placcatura LTBC | |
FWSSA | FWASA | Lega di alluminio serie 2000 | Anodizzato trasparente |
FWSSAB | - | Anodizzato nero | |
FWSBB | - | Ottone (JIS EN CW614N Equiv.) | - |
FWSSS | FWASS | EN 1.4301 Equiv. | - |
FWSSSR | FWASSR | Placcatura LTBC | |
FWSUS | FWASU | EN 1.4401 Equiv. | - |
Codice componente | - | D | - | V | - | T |
FWSSC | - | D71 | - | V50.0 | - | T10.0 |
Codice componente | - | D | - | V | - | T |
FWASB | - | D15.5 | - | V5.5 | - | T2.6 |
Codice componente | D | V Incrementi di 0.5mm (V3 o sup.) | T Incrementi di 0.1mm | Prezzo unitario | ||||||||||
FWS | FWSSC | FWSSB | FWSSM | FWSSR | FWSSA | FWSSAB | FWSBB | FWSSS | FWSSSR | FWSUS | ||||
FWS FWSSC FWSSB FWSSM FWSSR FWSSA FWSSAB FWSBB FWSSS FWSSSR FWSUS | 4.0~10.0 Incrementi di 0.5mm | 0 (Nessuna lavorazione fori) (Selezione) 2.0 2.6 (Incrementi di 0.5mm) 3.0 ~ 90.0 | 1.0~ 2.0 | |||||||||||
2.1~ 5.0 | ||||||||||||||
5.1~ 10.0 | ||||||||||||||
10.5~20.0 Incrementi di 0.5mm | 1.0~ 2.0 | |||||||||||||
2.1~ 5.0 | ||||||||||||||
5.1~ 10.0 | ||||||||||||||
21~30 Incrementi di 1mm | 1.0~ 2.0 | |||||||||||||
2.1~ 5.0 | ||||||||||||||
5.1~ 10.0 | ||||||||||||||
31~40 Incrementi di 1mm | 1.0~ 2.0 | - | ||||||||||||
2.1~ 5.0 | - | |||||||||||||
5.1~ 10.0 | - | |||||||||||||
41~50 Incrementi di 1mm | 1.0~ 2.0 | - | ||||||||||||
2.1~ 5.0 | - | |||||||||||||
5.1~ 10.0 | - | |||||||||||||
51~60 Incrementi di 1mm | 1.0~ 2.0 | - | ||||||||||||
2.1~ 5.0 | - | |||||||||||||
5.1~ 10.0 | - | |||||||||||||
61~80 Incrementi di 1mm | 5.0~ 10.0 | - | ||||||||||||
81~100 Incrementi di 1mm | 5.0~ 10.0 | - | ||||||||||||
Materiale: EN AW-2017 Equiv., EN 1.4401 Equiv., ottone T≥2 Nessuna specifica disponibile per le dimensioni senza dichiarazione di valore. | Condizioni di lavorazione D/V D≤60 V≤D-2 D≥61 V≤D-4 | Condizioni di lavorazione D/V del materiale EN AW-2017 Equiv. 4≤D≤ 10 V≤D- 2 10.5≤D≤ 30 V≤D- 4 31≤D≤ 60 V≤D- 6 61≤D≤ 80 V≤D- 8 81≤D≤ 100 V≤D- 10 |
Codice componente | D | V Incrementi di 0.5mm (V3 o sup.) | T Incrementi di 0.1mm | Prezzo unitario | ||||||||
FWAS | FWASC | FWASB | FWASM | FWASR | FWASA | FWASS | FWASSR | FWASU | ||||
FWAS FWASC FWASB FWASM FWASR FWASA FWASS FWASSR FWASU | 4.0~10.0 Incrementi di 0.5mm | 0 (Nessuna lavorazione fori) (Selezione) 2.0 2.6 (Incrementi di 0.5mm) 3.0 ~ 90.0 | 1.0~ 2.0 | |||||||||
2.1~ 5.0 | ||||||||||||
5.1~ 10.0 | ||||||||||||
10.5~20.0 Incrementi di 0.5mm | 1.0~ 2.0 | |||||||||||
2.1~ 5.0 | ||||||||||||
5.1~ 10.0 | ||||||||||||
21~30 Incrementi di 1mm | 1.0~ 2.0 | |||||||||||
2.1~ 5.0 | ||||||||||||
5.1~ 10.0 | ||||||||||||
31~40 Incrementi di 1mm | 1.0~ 2.0 | - | ||||||||||
2.1~ 5.0 | - | |||||||||||
5.1~ 10.0 | - | |||||||||||
41~50 Incrementi di 1mm | 1.0~ 2.0 | - | ||||||||||
2.1~ 5.0 | - | |||||||||||
5.1~ 10.0 | - | |||||||||||
51~60 Incrementi di 1mm | 1.0~ 2.0 | - | ||||||||||
2.1~ 5.0 | - | |||||||||||
5.1~ 10.0 | - | |||||||||||
61~80 Incrementi di 1mm | 5.0~ 10.0 | - | - | - | - | |||||||
81~100 Incrementi di 1mm | 5.0~ 10.0 | - | - | - | - | |||||||
Materiale: EN AW-2017 Equiv., EN 1.4401 Equiv. T≥2 Nessuna specifica disponibile per le dimensioni senza dichiarazione di valore. | Condizioni di lavorazione D/V D≤60 V≤D-2 D≥61 V≤D-4 | Condizioni di lavorazione D/V del materiale EN AW-2017 Equiv. 4≤D≤ 10 V≤D- 2 10.5≤D≤ 30 V≤D- 4 31≤D≤ 60 V≤D- 6 61≤D≤ 80 V≤D- 8 81≤D≤ 100 V≤D- 10 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro esterno D (mm) | D.I. (mm) | Spessore, lunghezza (mm) | Materiale | Trattamento superficie | Tolleranza spessore/lunghezza | Precisione | Variazioni del diametro interno (WVE) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 giorni | 10 | 4 ~ 20 | 0 | 1 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | ±0.01 | Grado di precisione | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 4 ~ 20 | 3 ~ 90 | 1 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | ±0.01 | Grado di precisione | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 4 ~ 20 | - | 1 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | ±0.01 | Grado di precisione | 13.1 ~ 90 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 21 ~ 100 | 0 | 1 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | ±0.01 | Grado di precisione | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 21 ~ 100 | 3 ~ 90 | 1 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | ±0.01 | Grado di precisione | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 21 ~ 100 | - | 1 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | ±0.01 | Grado di precisione | 13.1 ~ 90 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 4 ~ 20 | 0 | 1 ~ 10 | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato (trasparente) | ±0.01 | Grado di precisione | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 4 ~ 20 | 3 ~ 90 | 1 ~ 10 | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato (trasparente) | ±0.01 | Grado di precisione | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 4 ~ 20 | - | 1 ~ 10 | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato (trasparente) | ±0.01 | Grado di precisione | 13.1 ~ 90 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 21 ~ 60 | 0 | 1 ~ 10 | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato (trasparente) | ±0.01 | Grado di precisione | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 21 ~ 60 | 3 ~ 90 | 1 ~ 10 | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato (trasparente) | ±0.01 | Grado di precisione | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 21 ~ 60 | - | 1 ~ 10 | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato (trasparente) | ±0.01 | Grado di precisione | 13.1 ~ 90 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 4 ~ 20 | 0 ~ 2.6 | 1 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | ±0.01 | Grado di precisione | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 4 ~ 20 | 3 ~ 90 | 1 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | ±0.01 | Grado di precisione | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 21 ~ 100 | 0 ~ 2.6 | 1 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | ±0.01 | Grado di precisione | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 21 ~ 100 | 3 ~ 90 | 1 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | ±0.01 | Grado di precisione | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 4 ~ 20 | 0 | 1 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | ±0.01 | Grado di precisione | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 4 ~ 20 | 3 ~ 90 | 1 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | ±0.01 | Grado di precisione | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 4 ~ 20 | - | 1 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | ±0.01 | Grado di precisione | 13.1 ~ 90 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 21 ~ 100 | 0 | 1 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | ±0.01 | Grado di precisione | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 21 ~ 100 | 3 ~ 90 | 1 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | ±0.01 | Grado di precisione | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 21 ~ 100 | - | 1 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | ±0.01 | Grado di precisione | 13.1 ~ 90 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 4 ~ 20 | 0 ~ 2.6 | 1 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | ±0.01 | Grado di precisione | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 4 ~ 20 | 3 ~ 90 | 1 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | ±0.01 | Grado di precisione | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 21 ~ 100 | 0 ~ 2.6 | 1 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | ±0.01 | Grado di precisione | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 21 ~ 100 | 3 ~ 90 | 1 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | ±0.01 | Grado di precisione | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 4 ~ 20 | 0 | 1 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Placcatura LTBC | ±0.01 | Grado di precisione | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 4 ~ 20 | 3 ~ 90 | 1 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Placcatura LTBC | ±0.01 | Grado di precisione | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 4 ~ 20 | - | 1 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Placcatura LTBC | ±0.01 | Grado di precisione | 13.1 ~ 90 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 21 ~ 100 | 0 | 1 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Placcatura LTBC | ±0.01 | Grado di precisione | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 21 ~ 100 | 3 ~ 90 | 1 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Placcatura LTBC | ±0.01 | Grado di precisione | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 21 ~ 100 | - | 1 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Placcatura LTBC | ±0.01 | Grado di precisione | 13.1 ~ 90 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 4 ~ 20 | 0 | 1 ~ 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | ±0.01 | Grado di precisione | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 4 ~ 20 | 3 ~ 90 | 1 ~ 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | ±0.01 | Grado di precisione | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 4 ~ 20 | - | 1 ~ 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | ±0.01 | Grado di precisione | 13.1 ~ 90 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 21 ~ 100 | 0 | 1 ~ 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | ±0.01 | Grado di precisione | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 21 ~ 100 | 3 ~ 90 | 1 ~ 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | ±0.01 | Grado di precisione | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 21 ~ 100 | - | 1 ~ 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | ±0.01 | Grado di precisione | 13.1 ~ 90 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 4 ~ 20 | 0 | 1 ~ 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Placcatura LTBC | ±0.01 | Grado di precisione | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 4 ~ 20 | 0 | 5 ~ 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Placcatura LTBC | ±0.01 | Grado di precisione | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 4 ~ 20 | 3 ~ 90 | 1 ~ 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Placcatura LTBC | ±0.01 | Grado di precisione | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 4 ~ 20 | 3 ~ 90 | 5 ~ 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Placcatura LTBC | ±0.01 | Grado di precisione | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 4 ~ 20 | - | 1 ~ 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Placcatura LTBC | ±0.01 | Grado di precisione | 13.1 ~ 90 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 4 ~ 20 | - | 5 ~ 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Placcatura LTBC | ±0.01 | Grado di precisione | 13.1 ~ 90 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 21 ~ 100 | 0 | 1 ~ 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Placcatura LTBC | ±0.01 | Grado di precisione | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 21 ~ 100 | 0 | 5 ~ 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Placcatura LTBC | ±0.01 | Grado di precisione | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 21 ~ 100 | 3 ~ 90 | 1 ~ 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Placcatura LTBC | ±0.01 | Grado di precisione | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 21 ~ 100 | 3 ~ 90 | 5 ~ 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Placcatura LTBC | ±0.01 | Grado di precisione | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 21 ~ 100 | - | 1 ~ 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Placcatura LTBC | ±0.01 | Grado di precisione | 13.1 ~ 90 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 21 ~ 100 | - | 5 ~ 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Placcatura LTBC | ±0.01 | Grado di precisione | 13.1 ~ 90 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 4 ~ 20 | 0 | 2 ~ 10 | [Acciaio inox] EN 1.4401 Equiv. | Non fornito | ±0.01 | Grado di precisione | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 4 ~ 20 | 3 ~ 90 | 2 ~ 10 | [Acciaio inox] EN 1.4401 Equiv. | Non fornito | ±0.01 | Grado di precisione | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 4 ~ 20 | - | 2 ~ 10 | [Acciaio inox] EN 1.4401 Equiv. | Non fornito | ±0.01 | Grado di precisione | 13.1 ~ 90 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 21 ~ 30 | 0 | 2 ~ 10 | [Acciaio inox] EN 1.4401 Equiv. | Non fornito | ±0.01 | Grado di precisione | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 21 ~ 30 | 3 ~ 90 | 2 ~ 10 | [Acciaio inox] EN 1.4401 Equiv. | Non fornito | ±0.01 | Grado di precisione | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 21 ~ 30 | - | 2 ~ 10 | [Acciaio inox] EN 1.4401 Equiv. | Non fornito | ±0.01 | Grado di precisione | 13.1 ~ 90 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 4 ~ 20 | 0 | 1 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | - | Grado standard | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 4 ~ 20 | 3 ~ 90 | 1 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | - | Grado standard | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 4 ~ 20 | - | 1 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | - | Grado standard | 13.1 ~ 90 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 21 ~ 100 | 0 | 1 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | - | Grado standard | - |
Loading...
Profilo | Dritto | Tipo D.I. | Dritto | D.E. Tolleranza | -0.2–0 |
---|---|---|---|---|---|
D.I. Tolleranza | +0.3 – +0.1 | Tipo di vendita | Vendita separata | Metodo di specifica dimensione | Dimensione configurabile |
Durezza(HRC) | Senza tempra |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno D(mm)
D.I.(mm)
Spessore, lunghezza(mm)
Materiale
Trattamento superficie
Tolleranza spessore/lunghezza
Precisione
Variazioni del diametro interno (WVE)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali