Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Dimensione T selezionabile | Dimensione T configurabile | Dimensione configurabile | Materiale | Trattamento superficie |
Fil. grossa | Fil. grossa | Fil. grossa | ||
- | - | FWTAC | EN 1.1191 Equiv. | - |
WTAB | TWTAB | FWTAB | Ossido nero | |
WTAM | TWTAM | FWTAM | Nichelatura chimica | |
- | - | FWTAA | Lega di alluminio serie 2000 | Anodizzato trasparente |
FWTAAB | Anodizzato nero | |||
WTAS | TWTAS | FWTAS | EN 1.4301 Equiv. | - |
Codice componente | - | D | - | M | - | T |
WTAB12 TWTAB12 FWTAM | - | D20 | - - - | 6 6 M5 | - - - | 5 5.5 T4.5 |
M | Passo |
Fil. grossa | |
2 | 0.4 |
2.6 | 0.45 |
3 | 0.5 |
4 | 0.7 |
5 | 0.8 |
6 | 1.0 |
8 | 1.25 |
10 | 1.5 |
12 | 1.75 |
16 | 2.0 |
20 | 2.5 |
24 | 3.0 |
30 | 3.5 |
Codice componente | Selezione M | Selezione T | Prezzo unitario | |||||||||||||||||
Tipo | D | WTAB | WTAM | WTAS | ||||||||||||||||
WTAB WTAM WTAS | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 | 10 | |||||||||||
12 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 10 | 15 | |||||||||||||
16 | 5 | 6 | 8 | 5 | 8 | 10 | 15 | |||||||||||||
20 | 6 | 8 | 10 | 8 | 10 | 15 | 20 | |||||||||||||
30 | 8 | 10 | 12 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||
40 | 10 | 12 | 16 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||
50 | 16 | 20 | 15 | 20 | ||||||||||||||||
60 | 16 | 20 | 15 | 20 |
Codice componente | Selezione M | T Incrementi di 0.5mm | ||||||||
Tipo | D | |||||||||
TWTAB TWTAM TWTAS | 6 | 2 | 3 | 4 | 3.0~20.0 | |||||
8 | 2 | 3 | 4 | |||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
12 | 4 | 5 | 6 | 3.5~20.0 | ||||||
16 | 5 | 6 | 8 | |||||||
20 | 6 | 8 | 10 | |||||||
30 | 8 | 10 | 12 | |||||||
T≤Mx8 M2 T≤Mx5 |
Codice componente | T Incrementi di 0.5mm | Prezzo unitario | |||
Tipo | D | TWTAB | TWTAM | TWTAS | |
TWTAB TWTAM TWTAS | 6~10 | 3.0~ 5.0 | |||
5.5~10.0 | |||||
10.5~20.0 | |||||
12, 16 | 3.5~ 5.0 | ||||
5.5~10.0 | |||||
10.5~20.0 | |||||
20, 30 | 3.5~ 5.0 | ||||
5.5~10.0 | |||||
10.5~20.0 |
Codice componente | D | Selezione M | T Incrementi di 0.5mm | Prezzo unitario | |||||
FWTAC | FWTAB | FWTAM | FWTAA | FWTAAB FWTAS | |||||
FWTAC FWTAB FWTAM FWTAA FWTAAB FWTAS | 6~10 (Incrementi di 0.5mm) | 2 2.6 3 4 5 6 8 10 12 16 20 24 30 | (3≤T≤10) (3≤T≤13) (3≤T≤24) (3≤T≤32) (3≤T≤40) (3≤T≤48) (4≤T≤50) (5≤T≤50) (6≤T≤50) (6≤T≤50) (8≤T≤50) (10≤T≤50) (12≤T≤50) | 3.0~ 5.0 | |||||
5.5~10.0 | |||||||||
10.5~20.0 | |||||||||
20.5~30.0 | |||||||||
30.5~40.0 | |||||||||
40.5~50.0 | |||||||||
10.5~20.0 (Incrementi di 0.5mm) | 3.0~ 5.0 | ||||||||
5.5~10.0 | |||||||||
10.5~20.0 | |||||||||
20.5~30.0 | |||||||||
30.5~40.0 | |||||||||
40.5~50.0 | |||||||||
21~30 (Incrementi di 1mm) | 3.0~ 5.0 | ||||||||
5.5~10.0 | |||||||||
10.5~20.0 | |||||||||
20.5~30.0 | |||||||||
30.5~40.0 | |||||||||
40.5~50.0 | |||||||||
31~40 (Incrementi di 1mm) | 3.0~ 5.0 | ||||||||
5.5~10.0 | |||||||||
10.5~20.0 | |||||||||
20.5~30.0 | |||||||||
30.5~40.0 | |||||||||
40.5~50.0 | |||||||||
41~50 (Incrementi di 1mm) | 3.0~ 5.0 | ||||||||
5.5~10.0 | |||||||||
10.5~20.0 | |||||||||
20.5~30.0 | |||||||||
30.5~40.0 | |||||||||
40.5~50.0 | |||||||||
51~60 (Incrementi di 1mm) | 3.0~ 5.0 | ||||||||
5.5~10.0 | |||||||||
10.5~20.0 | |||||||||
20.5~30.0 | |||||||||
30.5~40.0 | |||||||||
40.5~50.0 | |||||||||
61~80 (Incrementi di 1mm) | 5.0~10.0 | ||||||||
10.5~20.0 | |||||||||
20.5~30.0 | |||||||||
30.5~40.0 | |||||||||
40.5~50.0 | |||||||||
81~100 (Incrementi di 1mm) | 5.0~10.0 | ||||||||
10.5~20.0 | |||||||||
20.5~30.0 | |||||||||
30.5~40.0 | |||||||||
40.5~50.0 | |||||||||
(D-M)/2≥2 T≤Mx8 M2, M2.6 T≤Mx5 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro esterno D (mm) | Spessore, lunghezza (mm) | Materiale | Trattamento superficie | Metodo di specifica dimensione | Selezione diam. maschiatura M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 giorni | 10 | 6 ~ 20 | 3 ~ 50 | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato (trasparente) | Dimensione configurabile | 2 ~ 30 | ||
1 | 10 giorni | 10 | 21 ~ 100 | 3 ~ 50 | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato (trasparente) | Dimensione configurabile | 2 ~ 30 | ||
1 | 14 giorni | 10 | 6 ~ 20 | 3 ~ 50 | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato (nero) | Dimensione configurabile | 2 ~ 30 | ||
1 | 14 giorni | 10 | 21 ~ 100 | 3 ~ 50 | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato (nero) | Dimensione configurabile | 2 ~ 30 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 6 ~ 20 | 3 ~ 50 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Dimensione configurabile | 2 ~ 30 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 21 ~ 100 | 3 ~ 50 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Dimensione configurabile | 2 ~ 30 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 6 ~ 20 | 3 ~ 50 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | Dimensione configurabile | 2 ~ 30 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 21 ~ 100 | 3 ~ 50 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | Dimensione configurabile | 2 ~ 30 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 6 ~ 20 | 3 ~ 50 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Dimensione configurabile | 2 ~ 30 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 21 ~ 100 | 3 ~ 50 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Dimensione configurabile | 2 ~ 30 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 6 ~ 20 | 3 ~ 50 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Dimensione configurabile | 2 ~ 30 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 21 ~ 100 | 3 ~ 50 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Dimensione configurabile | 2 ~ 30 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 6 | 3 ~ 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Dimensione configurabile | 2 ~ 4 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 8 | 3 ~ 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Dimensione configurabile | 2 ~ 4 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 10 | 3 ~ 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Dimensione configurabile | 2 ~ 5 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 12 | 3.5 ~ 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Dimensione configurabile | 4 ~ 6 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 16 | 3.5 ~ 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Dimensione configurabile | 5 ~ 8 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 20 | 3.5 ~ 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Dimensione configurabile | 6 ~ 10 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 30 | 3.5 ~ 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Dimensione configurabile | 8 ~ 12 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 6 | 3 ~ 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Dimensione configurabile | 2 ~ 4 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 8 | 3 ~ 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Dimensione configurabile | 2 ~ 4 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 10 | 3 ~ 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Dimensione configurabile | 2 ~ 5 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 12 | 3.5 ~ 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Dimensione configurabile | 4 ~ 6 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 16 | 3.5 ~ 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Dimensione configurabile | 5 ~ 8 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 20 | 3.5 ~ 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Dimensione configurabile | 6 ~ 10 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 30 | 3.5 ~ 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Dimensione configurabile | 8 ~ 12 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 6 | 3 ~ 20 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Dimensione configurabile | 2 ~ 4 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 8 | 3 ~ 20 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Dimensione configurabile | 2 ~ 4 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 10 | 3 ~ 20 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Dimensione configurabile | 2 ~ 5 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 12 | 3.5 ~ 20 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Dimensione configurabile | 4 ~ 6 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 16 | 3.5 ~ 20 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Dimensione configurabile | 5 ~ 8 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 20 | 3.5 ~ 20 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Dimensione configurabile | 6 ~ 10 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 30 | 3.5 ~ 20 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Dimensione configurabile | 8 ~ 12 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 10 | 3 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Dimensione selezionabile | 2 ~ 5 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 12 | 5 ~ 15 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Dimensione selezionabile | 4 ~ 6 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 16 | 5 ~ 15 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Dimensione selezionabile | 5 ~ 8 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 20 | 8 ~ 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Dimensione selezionabile | 6 ~ 10 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 30 | 10 ~ 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Dimensione selezionabile | 8 ~ 12 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 40 | 10 ~ 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Dimensione selezionabile | 10 ~ 16 | ||
1 | 7 giorni | 10 | 50 | 15 ~ 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Dimensione selezionabile | 16 ~ 20 | ||
1 | 7 giorni | 10 | 60 | 15 ~ 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Dimensione selezionabile | 16 ~ 20 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 10 | 3 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Dimensione selezionabile | 2 ~ 5 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 12 | 5 ~ 15 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Dimensione selezionabile | 4 ~ 6 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 16 | 5 ~ 15 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Dimensione selezionabile | 5 ~ 8 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 20 | 8 ~ 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Dimensione selezionabile | 6 ~ 10 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 30 | 10 ~ 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Dimensione selezionabile | 8 ~ 12 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 40 | 10 ~ 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Dimensione selezionabile | 10 ~ 16 | ||
1 | 7 giorni | 10 | 50 | 15 ~ 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Dimensione selezionabile | 16 ~ 20 | ||
1 | 7 giorni | 10 | 60 | 15 ~ 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Dimensione selezionabile | 16 ~ 20 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 10 | 3 ~ 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Dimensione selezionabile | 2 ~ 5 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 12 | 5 ~ 15 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Dimensione selezionabile | 4 ~ 6 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 16 | 5 ~ 15 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Dimensione selezionabile | 5 ~ 8 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 20 | 8 ~ 20 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Dimensione selezionabile | 6 ~ 10 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 30 | 10 ~ 20 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Dimensione selezionabile | 8 ~ 12 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 40 | 10 ~ 20 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Dimensione selezionabile | 10 ~ 16 | ||
1 | 7 giorni | 10 | 50 | 15 ~ 20 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Dimensione selezionabile | 16 ~ 20 | ||
1 | 7 giorni | 10 | 60 | 15 ~ 20 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Dimensione selezionabile | 16 ~ 20 |
Loading...
Profilo | Dritto | Tipo D.I. | Maschiati | D.E. Tolleranza | -0.2–0 |
---|---|---|---|---|---|
D.I. Tolleranza | +0.3 – +0.1 | Tipo di vendita | Vendita separata | Durezza(HRC) | Senza tempra |
Precisione | Grado standard |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno D(mm)
Spessore, lunghezza(mm)
Materiale
Trattamento superficie
Metodo di specifica dimensione
Selezione diam. maschiatura M(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali