Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Materiale | Trattamento superficie | Durezza | |
Grado standard | Grado di precisione | |||
FTCSS | - | EN 1.0038 Equiv. | - | - |
FTCC | FTCMC | EN 1.1191 Equiv. | - | - |
FTCB | FTCMB | Ossido nero | ||
FTCM | FTCMM | Nichelatura chimica | ||
FTCSK | - | EN 1.2510 Equiv. | - | 55HRC~ |
FTCSKB | Ossido nero | |||
FTCSKM | Nichelatura chimica | |||
FTCS | FTCMS | EN 1.4037 Equiv. | - | 45~50HRC |
Codice componente | - | D | - | H | - | V | - | T | - | L |
FTCMS | - | D25 | - | H30 | - | V8.0 | - | T2.0 | - | L5.0 |
Codice componente | D | H | V Incrementi di 0.5mm (V3 o sup.) | T Incrementi di 0.1mm | L Incrementi di 0.1mm | Prezzo unitario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grado standard | Grado di precisione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTCSS | FTCC | FTCB | FTCM | FTCSK | FTCSKB | FTCSKM | FTCS | FTCMC | FTCMB | FTCMM | FTCMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grado standard FTCSS FTCC FTCB FTCM FTCSK FTCSKB FTCSKM FTCS | Grado di precisione FTCMC FTCMB FTCMM FTCMS | 5.0~9.0 (Incrementi di 0.5mm) | 7.0~12.0 (Incrementi di 0.5mm) | (Selezione) 2.0 2.6 (Incrementi di 0.5mm) 3.0~58.0 | 1.0~8.0 | 2.0~10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.5~20.0 (Incrementi di 0.5mm) | 11.5~25.0 (Incrementi di 0.5mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21~30 (Incrementi di 1mm) | 23~40 (Incrementi di 1mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31~40 (Incrementi di 1mm) | 33~50 (Incrementi di 1mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41~50 (Incrementi di 1mm) | 43~60 (Incrementi di 1mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51~60 (Incrementi di 1mm) | 53~70 (Incrementi di 1mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro esterno D (mm) | D.I. (mm) | Materiale | Trattamento superficie | Tolleranza spessore/lunghezza | Precisione | Diam. spallamento H (mm) | Spessore spallamento T (mm) | Lunghezza L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 6 giorni | 10 | - | 2 ~ 2.6 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | -0.3 – -0 | Grado standard | 7 ~ 12 | 1 ~ 8 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | - | 3 ~ 58 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | -0.3 – -0 | Grado standard | 7 ~ 12 | 1 ~ 8 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | - | 2 ~ 2.6 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | -0.3 – -0 | Grado standard | 7 ~ 12 | 1 ~ 8 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | - | 3 ~ 58 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | -0.3 – -0 | Grado standard | 7 ~ 12 | 1 ~ 8 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | - | 2 ~ 2.6 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | -0.3 – -0 | Grado standard | 7 ~ 12 | 1 ~ 8 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | - | 3 ~ 58 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | -0.3 – -0 | Grado standard | 7 ~ 12 | 1 ~ 8 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | - | 2 ~ 2.6 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | -0.3 – -0 | Grado standard | 7 ~ 12 | 1 ~ 8 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | - | 3 ~ 58 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | -0.3 – -0 | Grado standard | 7 ~ 12 | 1 ~ 8 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | - | 2 ~ 2.6 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | -0.3 – -0 | Grado standard | 7 ~ 12 | 1 ~ 8 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | - | 3 ~ 58 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | -0.3 – -0 | Grado standard | 7 ~ 12 | 1 ~ 8 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | - | 2 ~ 2.6 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | -0.3 – -0 | Grado standard | 7 ~ 12 | 1 ~ 8 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | - | 3 ~ 58 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | -0.3 – -0 | Grado standard | 7 ~ 12 | 1 ~ 8 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | - | 2 ~ 2.6 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | -0.3 – -0 | Grado standard | 7 ~ 12 | 1 ~ 8 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | - | 3 ~ 58 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | -0.3 – -0 | Grado standard | 7 ~ 12 | 1 ~ 8 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | - | 2 ~ 2.6 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | -0.3 – -0 | Grado standard | 7 ~ 12 | 1 ~ 8 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | - | 3 ~ 58 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | -0.3 – -0 | Grado standard | 7 ~ 12 | 1 ~ 8 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | - | 2 ~ 2.6 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | -0.3 – -0 | Grado standard | 7 ~ 12 | 1 ~ 8 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | - | 3 ~ 58 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | -0.3 – -0 | Grado standard | 7 ~ 12 | 1 ~ 8 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | - | 2 ~ 2.6 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | -0.3 – -0 | Grado standard | 11.5 ~ 25 | 1 ~ 8 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | - | 3 ~ 58 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | -0.3 – -0 | Grado standard | 11.5 ~ 25 | 1 ~ 8 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | - | 2 ~ 2.6 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | -0.3 – -0 | Grado standard | 11.5 ~ 25 | 1 ~ 8 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | - | 3 ~ 58 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | -0.3 – -0 | Grado standard | 11.5 ~ 25 | 1 ~ 8 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | - | 2 ~ 2.6 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | -0.3 – -0 | Grado standard | 11.5 ~ 25 | 1 ~ 8 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | - | 3 ~ 58 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | -0.3 – -0 | Grado standard | 11.5 ~ 25 | 1 ~ 8 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | - | 2 ~ 2.6 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | -0.3 – -0 | Grado standard | 11.5 ~ 25 | 1 ~ 8 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | - | 3 ~ 58 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | -0.3 – -0 | Grado standard | 11.5 ~ 25 | 1 ~ 8 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | - | 2 ~ 2.6 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | -0.3 – -0 | Grado standard | 11.5 ~ 25 | 1 ~ 8 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | - | 3 ~ 58 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | -0.3 – -0 | Grado standard | 11.5 ~ 25 | 1 ~ 8 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | - | 2 ~ 2.6 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | -0.3 – -0 | Grado standard | 11.5 ~ 25 | 1 ~ 8 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | - | 3 ~ 58 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | -0.3 – -0 | Grado standard | 11.5 ~ 25 | 1 ~ 8 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | - | 2 ~ 2.6 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | -0.3 – -0 | Grado standard | 11.5 ~ 25 | 1 ~ 8 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | - | 3 ~ 58 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | -0.3 – -0 | Grado standard | 11.5 ~ 25 | 1 ~ 8 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | - | 2 ~ 2.6 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | -0.3 – -0 | Grado standard | 11.5 ~ 25 | 1 ~ 8 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | - | 3 ~ 58 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | -0.3 – -0 | Grado standard | 11.5 ~ 25 | 1 ~ 8 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | - | 2 ~ 2.6 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | -0.3 – -0 | Grado standard | 11.5 ~ 25 | 1 ~ 8 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | - | 3 ~ 58 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | -0.3 – -0 | Grado standard | 11.5 ~ 25 | 1 ~ 8 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | - | 2 ~ 2.6 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | -0.3 – -0 | Grado standard | 11.5 ~ 25 | 1 ~ 8 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | - | 3 ~ 58 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | -0.3 – -0 | Grado standard | 11.5 ~ 25 | 1 ~ 8 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | - | 2 ~ 2.6 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | -0.3 – -0 | Grado standard | 11.5 ~ 25 | 1 ~ 8 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | - | 3 ~ 58 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | -0.3 – -0 | Grado standard | 11.5 ~ 25 | 1 ~ 8 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | - | 2 ~ 2.6 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | -0.3 – -0 | Grado standard | 11.5 ~ 25 | 1 ~ 8 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | - | 3 ~ 58 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | -0.3 – -0 | Grado standard | 11.5 ~ 25 | 1 ~ 8 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | - | 2 ~ 2.6 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | -0.3 – -0 | Grado standard | 11.5 ~ 25 | 1 ~ 8 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | - | 3 ~ 58 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | -0.3 – -0 | Grado standard | 11.5 ~ 25 | 1 ~ 8 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | - | 2 ~ 2.6 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | -0.3 – -0 | Grado standard | 11.5 ~ 25 | 1 ~ 8 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | - | 3 ~ 58 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | -0.3 – -0 | Grado standard | 11.5 ~ 25 | 1 ~ 8 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | - | 2 ~ 2.6 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | -0.3 – -0 | Grado standard | 11.5 ~ 25 | 1 ~ 8 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | - | 3 ~ 58 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | -0.3 – -0 | Grado standard | 11.5 ~ 25 | 1 ~ 8 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | - | 2 ~ 2.6 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | -0.3 – -0 | Grado standard | 11.5 ~ 25 | 1 ~ 8 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | - | 3 ~ 58 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | -0.3 – -0 | Grado standard | 11.5 ~ 25 | 1 ~ 8 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | - | 2 ~ 2.6 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | -0.3 – -0 | Grado standard | 11.5 ~ 25 | 1 ~ 8 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | - | 3 ~ 58 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | -0.3 – -0 | Grado standard | 11.5 ~ 25 | 1 ~ 8 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | - | 2 ~ 2.6 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | -0.3 – -0 | Grado standard | 11.5 ~ 25 | 1 ~ 8 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | - | 3 ~ 58 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | -0.3 – -0 | Grado standard | 11.5 ~ 25 | 1 ~ 8 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | - | 2 ~ 2.6 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | -0.3 – -0 | Grado standard | 11.5 ~ 25 | 1 ~ 8 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | - | 3 ~ 58 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | -0.3 – -0 | Grado standard | 11.5 ~ 25 | 1 ~ 8 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | - | 2 ~ 2.6 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | -0.3 – -0 | Grado standard | 11.5 ~ 25 | 1 ~ 8 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | - | 3 ~ 58 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | -0.3 – -0 | Grado standard | 11.5 ~ 25 | 1 ~ 8 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | - | 2 ~ 2.6 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | -0.3 – -0 | Grado standard | 11.5 ~ 25 | 1 ~ 8 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | - | 3 ~ 58 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | -0.3 – -0 | Grado standard | 11.5 ~ 25 | 1 ~ 8 | 2 ~ 10 |
Loading...
Profilo | Con spallamento | Tipo D.I. | Dritto | D.E. Tolleranza | -0.2–0 |
---|---|---|---|---|---|
D.I. Tolleranza | +0.3 – +0.1 | Tipo di vendita | Vendita separata | Metodo di specifica dimensione | Dimensione configurabile |
Durezza(HRC) | Senza tempra |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno D(mm)
D.I.(mm)
Materiale
Trattamento superficie
Tolleranza spessore/lunghezza
Precisione
Diam. spallamento H(mm)
Spessore spallamento T(mm)
Lunghezza L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali