Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Standard | Dimensione configurabile | Materiale | Trattamento superficie |
- | FWSRC | EN 1.1191 Equiv. | - |
WSRB | FWSRB | Ossido nero | |
WSRM | FWSRM | Nichelatura chimica | |
- | FWSRA | Lega di Alluminio Serie 2000 | Anodizzato trasparente |
WSRS | FWSRS | EN 1.4301 Equiv. | - |
Codice componente | - | D | - | V | - | E | - | Q | - | T |
WSRM14 | - | 2.5 | ||||||||
FWSRS | - | D17.5 | - | V6.5 | - | E3 | - | T7.5 | ||
WBAB30 | - | V8 | - | Q18 | - | T3 |
Codice componente | Selezione | E | V | Prezzo unitario | |||
Tipo | D | T | WSRB | WSRM | WSRS | ||
WSRB WSRM WSRS | 14 | 2.5 | 2.5 | 4.5 | |||
4 | |||||||
5 | |||||||
16 | 3 | 3 | 5.5 | ||||
4 | |||||||
5 | |||||||
20 | 3.5 | 3.5 | 6.6 | ||||
4 | |||||||
5 | |||||||
25 | 5 | 5 | 9 | ||||
6 | |||||||
30 | 6 | 6 | 11 | ||||
8 |
Codice componente | D | V Incrementi di 0.5mm (V3 o sup.) | E Incrementi di 0.5mm | T Incrementi di 0.5mm | Prezzo unitario | ||||
FWSRC | FWSRB | FWSRM | FWSRA | FWSRS | |||||
FWSRC FWSRB FWSRM FWSRA FWSRS | 10.0~20.0 (Incrementi di 0.5mm) | 2.0 2.6 3~30 | 2.0~10.0 E≤T | 2.0~ 5.0 | |||||
5.5~10.0 | |||||||||
21~30 (Incrementi di 1mm) | 2.0~ 5.0 | ||||||||
5.5~10.0 | |||||||||
31~40 (Incrementi di 1mm) | 2.0~ 5.0 | ||||||||
5.5~10.0 | |||||||||
41~50 (Incrementi di 1mm) | 2.0~ 5.0 | ||||||||
5.5~10.0 | |||||||||
51~60 (Incrementi di 1mm) | 2.0~ 5.0 | ||||||||
5.5~10.0 | |||||||||
(D-V)/2-E≥11mm o superiore richiesto per lo spessore min. | |||||||||
La circolarità non può essere garantita poiché lo spessore V diventa 0 quando E=T. |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro esterno D (mm) | D.I. (mm) | Spessore, lunghezza (mm) | Materiale | Trattamento superficie | Profondità svasatura E (Ø) | Profondità svasatura E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 12 giorni | 10 | 10 ~ 20 | 2 ~ 2.6 | 2 ~ 10 | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato (trasparente) | - | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 10 ~ 20 | 3 ~ 30 | 2 ~ 10 | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato (trasparente) | - | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 21 ~ 60 | 2 ~ 2.6 | 2 ~ 10 | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato (trasparente) | - | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 21 ~ 60 | 3 ~ 30 | 2 ~ 10 | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato (trasparente) | - | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 10 ~ 20 | 2 ~ 2.6 | 2 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 10 ~ 20 | 3 ~ 30 | 2 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 21 ~ 60 | 2 ~ 2.6 | 2 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 21 ~ 60 | 3 ~ 30 | 2 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 10 ~ 20 | 2 ~ 2.6 | 2 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | - | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 10 ~ 20 | 3 ~ 30 | 2 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | - | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 21 ~ 60 | 2 ~ 2.6 | 2 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | - | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 21 ~ 60 | 3 ~ 30 | 2 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | - | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 10 ~ 20 | 2 ~ 2.6 | 2 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | - | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 10 ~ 20 | 3 ~ 30 | 2 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | - | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 21 ~ 60 | 2 ~ 2.6 | 2 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | - | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 21 ~ 60 | 3 ~ 30 | 2 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | - | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 10 ~ 20 | 2 ~ 2.6 | 2 ~ 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 10 ~ 20 | 3 ~ 30 | 2 ~ 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 21 ~ 60 | 2 ~ 2.6 | 2 ~ 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 21 ~ 60 | 3 ~ 30 | 2 ~ 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | 2 ~ 10 | ||
1.68 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 14 | 4.5 | - | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 2.5 | - | |
1.68 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 14 | 4.5 | - | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 2.5 | - | |
2.10 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 14 | 4.5 | - | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 2.5 | - | |
1.82 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 5.5 | - | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 3 | - | |
1.82 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 5.5 | - | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 3 | - | |
1.82 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 5.5 | - | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 3 | - | |
2.24 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 6.6 | - | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 3.5 | - | |
2.24 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 6.6 | - | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 3.5 | - | |
2.24 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 6.6 | - | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 3.5 | - | |
2.91 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 25 | 9 | - | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 5 | - | |
2.66 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 25 | 9 | - | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 5 | - | |
- | 1 | 10 giorni | 10 | 25 | 9 | 5 ~ 6 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 5 | - | ||
2.95 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 30 | 11 | - | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 6 | - | |
3.61 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 30 | 11 | - | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 6 | - | |
- | 1 | 10 giorni | 10 | 30 | 11 | 6 ~ 8 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 6 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 40 | 11 | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 6 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 50 | 11 | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 6 | - | ||
1.82 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 14 | 4.5 | - | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 2.5 | - | |
1.82 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 14 | 4.5 | - | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 2.5 | - | |
1.92 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 14 | 4.5 | - | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 2.5 | - | |
1.97 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 5.5 | - | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 3 | - | |
2.24 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 5.5 | - | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 3 | - | |
2.31 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 5.5 | - | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 3 | - | |
2.52 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 6.6 | - | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 3.5 | - | |
2.52 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 6.6 | - | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 3.5 | - | |
2.52 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 6.6 | - | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 3.5 | - | |
3.08 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 25 | 9 | - | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 5 | - | |
3.08 € 2.16 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 25 | 9 | - | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 5 | - | |
- | 1 | 10 giorni | 10 | 25 | 9 | 5 ~ 6 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 5 | - | ||
3.50 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 30 | 11 | - | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 6 | - | |
3.50 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 30 | 11 | - | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 6 | - | |
- | 1 | 10 giorni | 10 | 30 | 11 | 6 ~ 8 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 6 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 40 | 11 | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 6 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 50 | 11 | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 6 | - | ||
2.09 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 14 | 4.5 | - | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 2.5 | - | |
2.25 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 14 | 4.5 | - | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 2.5 | - | |
2.09 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 14 | 4.5 | - | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 2.5 | - | |
2.24 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 5.5 | - | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 3 | - | |
2.40 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 5.5 | - | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 3 | - | |
2.24 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 5.5 | - | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 3 | - |
Loading...
Profilo | Dritto | Tipo D.I. | Vite a testa piatta | D.E. Tolleranza | -0.2–0 |
---|---|---|---|---|---|
D.I. Tolleranza | +0.3 – +0.1 | Tipo di vendita | Vendita separata | Metodo di specifica dimensione | Dimensione selezionabile |
Durezza(HRC) | Senza tempra | Precisione | Grado standard |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro esterno D(mm)
D.I.(mm)
Spessore, lunghezza(mm)
Materiale
Trattamento superficie
Profondità svasatura E(Ø)
Profondità svasatura E(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali