Registrati
Configura
  • Diametro esterno D(mm)
  • D.I.(mm)
      [3-28/0.5mm unità]
    • Spessore, lunghezza(mm)
        [1-10/1mm unità]
      • Materiale
        • Acciaio
        • Acciaio inox
        • Alluminio
      • Passo foro Q(mm)
          [10.5-40/0.5mm unità]
        • CAD
        • Giorni di spedizione est.
          • Tutti
          • Entro 9 giorni lavorativi
          • Entro 11 giorni lavorativi

        Distanziale / cerchio di bulloni / materiale selezionabile / trattamento selezionabile

        Codice componente:

        Sono stati trovati. 35 candidati non definiti.
        Quantità:

        Disegno schematico e tabella delle specifiche

        Rondelle in metallo/Con fori per gioco:Immagine relativa
        TipoMaterialeTrattamento superficie
        WBACEN 1.1191 Equiv.-
        WBABOssido nero
        WBAMNichelatura chimica
        WBAALega di Alluminio Serie 2000Anodizzato trasparente
        WBASEN 1.4301 Equiv.-

        Specifiche

        Codice componente-D-V-E-Q-T
        WSRM14        -2.5
        FWSRS
        -D17.5-V6.5-E3  -T7.5
        WBAB30  -V8  -Q18-T3
        Codice componenteV
        Incrementi di 0.5mm
        Q
        Incrementi di 0.5mm
        T
        Incrementi di 1mm
        dVite applicabilePrezzo unitario
        WBACWBABWBAMWBAAWBAS
        TipoDT1~2T3~5T6~10T1~2T3~5T6~10T1~2T3~5T6~10T2T3~5T6~10T1~2T3~5T6~10
        WBAC
        WBAB
        WBAM
        WBAA
        WBAS
        203.0~ 5.010.5~13.51~103.5M3               
        253.0~ 9.510.5~173.5M3               
        303.0~10.012 ~204.5M4               
        353.0~16.012 ~254.5M4               
        403.0~20.012 ~304.5M4               
        503.0~22.014 ~355.5M5               
        603.0~28.014 ~405.5M5               
        Q≥V+d+4 T≥2 per WBAA.

        Varianti

        Rondelle in metallo/Con fori per gioco:Immagine relativa

        Elenco numeri di parte

        Numero di articoli

        Diametro esterno D

        (mm)

        D.I.

        (mm)

        Spessore, lunghezza

        (mm)

        Materiale

        Trattamento superficie

        Passo foro Q

        (mm)

        RoHS?Quantità minima d'ordine
        20
        3 ~ 6
        2 ~ 10
        [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio
        Anodizzato (trasparente)
        10.5 ~ 13.5
        10
        1 pezzi
        25
        3 ~ 10
        2 ~ 10
        [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio
        Anodizzato (trasparente)
        10.5 ~ 17
        10
        1 pezzi
        30
        3 ~ 10
        2 ~ 10
        [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio
        Anodizzato (trasparente)
        12 ~ 20
        10
        1 pezzi
        35
        3 ~ 16
        2 ~ 10
        [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio
        Anodizzato (trasparente)
        12 ~ 25
        10
        1 pezzi
        40
        3 ~ 20
        2 ~ 10
        [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio
        Anodizzato (trasparente)
        12 ~ 30
        10
        1 pezzi
        50
        3 ~ 22
        2 ~ 10
        [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio
        Anodizzato (trasparente)
        14 ~ 35
        10
        1 pezzi
        60
        3 ~ 28
        2 ~ 10
        [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio
        Anodizzato (trasparente)
        14 ~ 40
        10
        1 pezzi
        20
        3 ~ 6
        1 ~ 10
        [Acciaio] EN 1.1191 Equiv.
        Ossido nero
        10.5 ~ 13.5
        10
        1 pezzi
        25
        3 ~ 10
        1 ~ 10
        [Acciaio] EN 1.1191 Equiv.
        Ossido nero
        10.5 ~ 17
        10
        1 pezzi
        30
        3 ~ 10
        1 ~ 10
        [Acciaio] EN 1.1191 Equiv.
        Ossido nero
        12 ~ 20
        10
        1 pezzi
        35
        3 ~ 16
        1 ~ 10
        [Acciaio] EN 1.1191 Equiv.
        Ossido nero
        12 ~ 25
        10
        1 pezzi
        40
        3 ~ 20
        1 ~ 10
        [Acciaio] EN 1.1191 Equiv.
        Ossido nero
        12 ~ 30
        10
        1 pezzi
        50
        3 ~ 22
        1 ~ 10
        [Acciaio] EN 1.1191 Equiv.
        Ossido nero
        14 ~ 35
        10
        1 pezzi
        60
        3 ~ 28
        1 ~ 10
        [Acciaio] EN 1.1191 Equiv.
        Ossido nero
        14 ~ 40
        10
        1 pezzi
        20
        3 ~ 6
        1 ~ 10
        [Acciaio] EN 1.1191 Equiv.
        Non fornito
        10.5 ~ 13.5
        10
        1 pezzi
        25
        3 ~ 10
        1 ~ 10
        [Acciaio] EN 1.1191 Equiv.
        Non fornito
        10.5 ~ 17
        10
        1 pezzi
        30
        3 ~ 10
        1 ~ 10
        [Acciaio] EN 1.1191 Equiv.
        Non fornito
        12 ~ 20
        10
        1 pezzi
        35
        3 ~ 16
        1 ~ 10
        [Acciaio] EN 1.1191 Equiv.
        Non fornito
        12 ~ 25
        10
        1 pezzi
        40
        3 ~ 20
        1 ~ 10
        [Acciaio] EN 1.1191 Equiv.
        Non fornito
        12 ~ 30
        10
        1 pezzi
        50
        3 ~ 22
        1 ~ 10
        [Acciaio] EN 1.1191 Equiv.
        Non fornito
        14 ~ 35
        10
        1 pezzi
        60
        3 ~ 28
        1 ~ 10
        [Acciaio] EN 1.1191 Equiv.
        Non fornito
        14 ~ 40
        10
        1 pezzi
        20
        3 ~ 6
        1 ~ 10
        [Acciaio] EN 1.1191 Equiv.
        Nichelatura chimica
        10.5 ~ 13.5
        10
        1 pezzi
        25
        3 ~ 10
        1 ~ 10
        [Acciaio] EN 1.1191 Equiv.
        Nichelatura chimica
        10.5 ~ 17
        10
        1 pezzi
        30
        3 ~ 10
        1 ~ 10
        [Acciaio] EN 1.1191 Equiv.
        Nichelatura chimica
        12 ~ 20
        10
        1 pezzi
        35
        3 ~ 16
        1 ~ 10
        [Acciaio] EN 1.1191 Equiv.
        Nichelatura chimica
        12 ~ 25
        10
        1 pezzi
        40
        3 ~ 20
        1 ~ 10
        [Acciaio] EN 1.1191 Equiv.
        Nichelatura chimica
        12 ~ 30
        10
        1 pezzi
        50
        3 ~ 22
        1 ~ 10
        [Acciaio] EN 1.1191 Equiv.
        Nichelatura chimica
        14 ~ 35
        10
        1 pezzi
        60
        3 ~ 28
        1 ~ 10
        [Acciaio] EN 1.1191 Equiv.
        Nichelatura chimica
        14 ~ 40
        10
        1 pezzi
        20
        3 ~ 6
        1 ~ 10
        [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.
        Non fornito
        10.5 ~ 13.5
        10
        1 pezzi
        25
        3 ~ 10
        1 ~ 10
        [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.
        Non fornito
        10.5 ~ 17
        10
        1 pezzi
        30
        3 ~ 10
        1 ~ 10
        [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.
        Non fornito
        12 ~ 20
        10
        1 pezzi
        35
        3 ~ 16
        1 ~ 10
        [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.
        Non fornito
        12 ~ 25
        10
        1 pezzi
        40
        3 ~ 20
        1 ~ 10
        [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.
        Non fornito
        12 ~ 30
        10
        1 pezzi
        50
        3 ~ 22
        1 ~ 10
        [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.
        Non fornito
        14 ~ 35
        10
        1 pezzi
        60
        3 ~ 28
        1 ~ 10
        [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.
        Non fornito
        14 ~ 40
        10
        1 pezzi
        Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa)
        Giorni spedizione standard
        -
        ( - )
        11 giorni lavorativi
        -
        ( - )
        11 giorni lavorativi
        -
        ( - )
        11 giorni lavorativi
        -
        ( - )
        11 giorni lavorativi
        -
        ( - )
        11 giorni lavorativi
        -
        ( - )
        11 giorni lavorativi
        -
        ( - )
        11 giorni lavorativi
        -
        ( - )
        9 giorni lavorativi
        -
        ( - )
        9 giorni lavorativi
        -
        ( - )
        9 giorni lavorativi
        -
        ( - )
        9 giorni lavorativi
        -
        ( - )
        9 giorni lavorativi
        -
        ( - )
        9 giorni lavorativi
        -
        ( - )
        9 giorni lavorativi
        -
        ( - )
        9 giorni lavorativi
        -
        ( - )
        9 giorni lavorativi
        -
        ( - )
        9 giorni lavorativi
        -
        ( - )
        9 giorni lavorativi
        -
        ( - )
        9 giorni lavorativi
        -
        ( - )
        9 giorni lavorativi
        -
        ( - )
        9 giorni lavorativi
        -
        ( - )
        9 giorni lavorativi
        -
        ( - )
        9 giorni lavorativi
        -
        ( - )
        9 giorni lavorativi
        -
        ( - )
        9 giorni lavorativi
        -
        ( - )
        9 giorni lavorativi
        -
        ( - )
        9 giorni lavorativi
        -
        ( - )
        9 giorni lavorativi
        -
        ( - )
        9 giorni lavorativi
        -
        ( - )
        9 giorni lavorativi
        -
        ( - )
        9 giorni lavorativi
        -
        ( - )
        9 giorni lavorativi
        -
        ( - )
        9 giorni lavorativi
        -
        ( - )
        9 giorni lavorativi
        -
        ( - )
        9 giorni lavorativi

        Ulteriori informazioni

        Informazioni di base

        [Caratteristiche] Un disco metallico con fori per le viti. -Dimensioni personalizzate. -Venduto separatamente.