Rondella distanziatrice / forma a C, forma a D, schema a fori / acciaio, acciaio inox / trattamento selezionabile

Rondella distanziatrice / forma a C, forma a D, schema a fori / acciaio, acciaio inox / trattamento selezionabile

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Caratteristiche] È possibile selezionare la forma in base alla situazione d'uso. -La forma è diritta.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Rondelle in metallo/Con profilo selezionabile:Immagine relativa
Codice componenteMaterialeTrattamento superficie
KWSCEN 1.1191 Equiv.-
KWSBOssido nero
KWSMNichelatura chimica
KWSSEN 1.4301 Equiv.-

Specifiche

Codice componente-Profilo-D-V-X-T
KWSB-B-D12.0-V5-X5.0-T3.0
Codice componenteSelezione
profilo
DV
Incrementi di 0.5mm
X
Incrementi di 0.1mm
T
Incrementi di 0.1mm
Prezzo unitario
KWSCKWSBKWSMKWSS
ABCDEABCDEABCDEABCDE
KWSC
KWSB
KWSM
KWSS
A
B
C
D
E
10.0~20.5
Incrementi di 0.5mm
3~304.0~48.03.0~5.0
5.1~10.0
21~30
Incrementi di 1mm
3.0~5.0
5.1~10.0
31~40
Incrementi di 1mm
3.0~5.0
5.1~10.0
41~50
Incrementi di 1mm
3.0~5.0
5.1~10.0

Varianti

Rondelle in metallo/Con profilo selezionabile:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
KWSB-A-D[10-20.5/0.5]-V[3-30/0.5]-T[3-10/0.1]
KWSB-A-D[21-50/1]-V[3-30/0.5]-T[3-10/0.1]
KWSB-B-D[10-20.5/0.5]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSB-B-D[21-50/1]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSB-C-D[10-20.5/0.5]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSB-C-D[21-50/1]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSB-D-D[10-20.5/0.5]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSB-D-D[21-50/1]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSB-E-D[10-20.5/0.5]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSB-E-D[21-50/1]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSC-A-D[10-20.5/0.5]-V[3-30/0.5]-T[3-10/0.1]
KWSC-A-D[21-50/1]-V[3-30/0.5]-T[3-10/0.1]
KWSC-B-D[10-20.5/0.5]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSC-B-D[21-50/1]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSC-C-D[10-20.5/0.5]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSC-C-D[21-50/1]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSC-D-D[10-20.5/0.5]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSC-D-D[21-50/1]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSC-E-D[10-20.5/0.5]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSC-E-D[21-50/1]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSM-A-D[10-20.5/0.5]-V[3-30/0.5]-T[3-10/0.1]
KWSM-A-D[21-50/1]-V[3-30/0.5]-T[3-10/0.1]
KWSM-B-D[10-20.5/0.5]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSM-B-D[21-50/1]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSM-C-D[10-20.5/0.5]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSM-C-D[21-50/1]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSM-D-D[10-20.5/0.5]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSM-D-D[21-50/1]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSM-E-D[10-20.5/0.5]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSM-E-D[21-50/1]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSS-A-D[10-20.5/0.5]-V[3-30/0.5]-T[3-10/0.1]
KWSS-A-D[21-50/1]-V[3-30/0.5]-T[3-10/0.1]
KWSS-B-D[10-20.5/0.5]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSS-B-D[21-50/1]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSS-C-D[10-20.5/0.5]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSS-C-D[21-50/1]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSS-D-D[10-20.5/0.5]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSS-D-D[21-50/1]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSS-E-D[10-20.5/0.5]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSS-E-D[21-50/1]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo D.I. Diametro esterno D
(mm)
D.I.
(mm)
Spessore, lunghezza
(mm)
Materiale Trattamento superficie D.E. Tolleranza D.I. Tolleranza Profilo X
(mm)
1 10 giorni 10Foro asolato, con intaglio10 ~ 20.53 ~ 303 ~ 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Ossido nero±0.3±0.3Profilo A-
1 10 giorni 10Foro asolato, con intaglio21 ~ 503 ~ 303 ~ 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Ossido nero±0.3±0.3Profilo A-
1 10 giorni 10Dritto10 ~ 20.53 ~ 303 ~ 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Ossido nero-0.2–0+0.3 – +0.1Profilo B4 ~ 48
1 10 giorni 10Dritto21 ~ 503 ~ 303 ~ 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Ossido nero-0.2–0+0.3 – +0.1Profilo B4 ~ 48
1 10 giorni 10Dritto10 ~ 20.53 ~ 303 ~ 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Ossido neroNon specificato+0.3 – +0.1Profilo C4 ~ 48
1 10 giorni 10Dritto21 ~ 503 ~ 303 ~ 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Ossido neroNon specificato+0.3 – +0.1Profilo C4 ~ 48
1 10 giorni 102 fori10 ~ 20.53 ~ 303 ~ 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Ossido nero-0.2–0Non specificatoProfilo D4 ~ 48
1 10 giorni 102 fori21 ~ 503 ~ 303 ~ 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Ossido nero-0.2–0Non specificatoProfilo D4 ~ 48
1 10 giorni 10Dritto10 ~ 20.53 ~ 303 ~ 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Ossido nero-0.2–0Non specificatoProfilo E4 ~ 48
1 10 giorni 10Dritto21 ~ 503 ~ 303 ~ 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Ossido nero-0.2–0Non specificatoProfilo E4 ~ 48
1 10 giorni 10Foro asolato, con intaglio10 ~ 20.53 ~ 303 ~ 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Non fornito±0.3±0.3Profilo A-
1 10 giorni 10Foro asolato, con intaglio21 ~ 503 ~ 303 ~ 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Non fornito±0.3±0.3Profilo A-
1 10 giorni 10Dritto10 ~ 20.53 ~ 303 ~ 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Non fornito-0.2–0+0.3 – +0.1Profilo B4 ~ 48
1 10 giorni 10Dritto21 ~ 503 ~ 303 ~ 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Non fornito-0.2–0+0.3 – +0.1Profilo B4 ~ 48
1 10 giorni 10Dritto10 ~ 20.53 ~ 303 ~ 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Non fornitoNon specificato+0.3 – +0.1Profilo C4 ~ 48
1 10 giorni 10Dritto21 ~ 503 ~ 303 ~ 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Non fornitoNon specificato+0.3 – +0.1Profilo C4 ~ 48
1 10 giorni 102 fori10 ~ 20.53 ~ 303 ~ 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Non fornito-0.2–0Non specificatoProfilo D4 ~ 48
1 10 giorni 102 fori21 ~ 503 ~ 303 ~ 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Non fornito-0.2–0Non specificatoProfilo D4 ~ 48
1 10 giorni 10Dritto10 ~ 20.53 ~ 303 ~ 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Non fornito-0.2–0Non specificatoProfilo E4 ~ 48
1 10 giorni 10Dritto21 ~ 503 ~ 303 ~ 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Non fornito-0.2–0Non specificatoProfilo E4 ~ 48
1 10 giorni 10Foro asolato, con intaglio10 ~ 20.53 ~ 303 ~ 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica±0.3±0.3Profilo A-
1 10 giorni 10Foro asolato, con intaglio21 ~ 503 ~ 303 ~ 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica±0.3±0.3Profilo A-
1 10 giorni 10Dritto10 ~ 20.53 ~ 303 ~ 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica-0.2–0+0.3 – +0.1Profilo B4 ~ 48
1 10 giorni 10Dritto21 ~ 503 ~ 303 ~ 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica-0.2–0+0.3 – +0.1Profilo B4 ~ 48
1 10 giorni 10Dritto10 ~ 20.53 ~ 303 ~ 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimicaNon specificato+0.3 – +0.1Profilo C4 ~ 48
1 10 giorni 10Dritto21 ~ 503 ~ 303 ~ 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimicaNon specificato+0.3 – +0.1Profilo C4 ~ 48
1 10 giorni 102 fori10 ~ 20.53 ~ 303 ~ 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica-0.2–0Non specificatoProfilo D4 ~ 48
1 10 giorni 102 fori21 ~ 503 ~ 303 ~ 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica-0.2–0Non specificatoProfilo D4 ~ 48
1 10 giorni 10Dritto10 ~ 20.53 ~ 303 ~ 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica-0.2–0Non specificatoProfilo E4 ~ 48
1 10 giorni 10Dritto21 ~ 503 ~ 303 ~ 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica-0.2–0Non specificatoProfilo E4 ~ 48
1 10 giorni 10Foro asolato, con intaglio10 ~ 20.53 ~ 303 ~ 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornito±0.3±0.3Profilo A-
1 10 giorni 10Foro asolato, con intaglio21 ~ 503 ~ 303 ~ 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornito±0.3±0.3Profilo A-
1 10 giorni 10Dritto10 ~ 20.53 ~ 303 ~ 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornito-0.2–0+0.3 – +0.1Profilo B4 ~ 48
1 10 giorni 10Dritto21 ~ 503 ~ 303 ~ 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornito-0.2–0+0.3 – +0.1Profilo B4 ~ 48
1 10 giorni 10Dritto10 ~ 20.53 ~ 303 ~ 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornitoNon specificato+0.3 – +0.1Profilo C4 ~ 48
1 10 giorni 10Dritto21 ~ 503 ~ 303 ~ 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornitoNon specificato+0.3 – +0.1Profilo C4 ~ 48
1 10 giorni 102 fori10 ~ 20.53 ~ 303 ~ 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornito-0.2–0Non specificatoProfilo D4 ~ 48
1 10 giorni 102 fori21 ~ 503 ~ 303 ~ 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornito-0.2–0Non specificatoProfilo D4 ~ 48
1 10 giorni 10Dritto10 ~ 20.53 ~ 303 ~ 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornito-0.2–0Non specificatoProfilo E4 ~ 48
1 10 giorni 10Dritto21 ~ 503 ~ 303 ~ 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornito-0.2–0Non specificatoProfilo E4 ~ 48

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Dritto Tolleranza spessore/lunghezza ±0.1 Tipo di vendita Vendita separata
Metodo di specifica dimensione Dimensione configurabile Durezza(HRC) Senza tempra Precisione Grado standard

Prodotti complementari

Supporto tecnico