Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
Grado standard | ||
KNCLB | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero |
KNCLM | Nichelatura chimica | |
KNCLSS | EN 1.4301 Equiv. | - |
Codice componente | - | D | - | L |
KNCLB3 | - | 5 | - | 10 |
Codice componente | Selezione D | Selezione | ||||||||||||
Tipo | V | L | ||||||||||||
KNCLB KNCLM KNCLSS | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 10 12 15 20 25 30 35 | |||||||
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | |||||
5 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | ||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 25 | |||||
8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | |||||
10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | ||||||
12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | |||||||||
15 | 20 | 25 | 30 | |||||||||||
16 | 20 | 25 | 30 | |||||||||||
20 | 25 | 30 | ||||||||||||
25 | 30 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro esterno D (mm) | D.I. (mm) | Spessore, lunghezza (mm) | Materiale | Trattamento superficie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 3 | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
2.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 3 | 12 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
2.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 3 | 15 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
2.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 3 | 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
2.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 3 | 25 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
3.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 3 | 30 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
3.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 3 | 35 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
2.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 3 | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
2.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 3 | 12 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
2.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 3 | 15 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
2.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 3 | 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
2.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 3 | 25 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
3.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 3 | 30 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
3.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 3 | 35 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
2.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 3 | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
2.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 3 | 12 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
2.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 3 | 15 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
3.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 3 | 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
3.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 3 | 25 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
3.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 3 | 30 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
3.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 3 | 35 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
2.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 3 | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
2.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 3 | 12 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
2.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 3 | 15 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
3.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 3 | 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
3.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 3 | 25 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
3.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 3 | 30 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
3.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 3 | 35 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
2.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 3 | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
2.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 3 | 12 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
3.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 3 | 15 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
3.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 3 | 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
3.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 3 | 25 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
3.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 3 | 30 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
3.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 3 | 35 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
2.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 4 | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
2.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 4 | 12 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
2.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 4 | 15 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
2.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 4 | 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
2.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 4 | 25 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
3.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 4 | 30 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
3.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 4 | 35 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
2.44 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 4 | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
2.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 4 | 12 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
2.75 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 4 | 15 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
3.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 4 | 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
3.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 4 | 25 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
3.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 4 | 30 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
3.21 € 0.96 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 4 | 35 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
2.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 4 | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
2.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 4 | 12 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
2.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 4 | 15 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
3.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 4 | 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
3.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 4 | 25 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
3.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 4 | 30 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
3.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 4 | 35 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
2.75 € 1.07 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 4 | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
2.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 4 | 12 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
3.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 4 | 15 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
3.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 4 | 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero |
Loading...
Profilo | Dritto | Tipo D.I. | Dritto | D.E. Tolleranza | -0.2–0 |
---|---|---|---|---|---|
D.I. Tolleranza | +0.3 – +0.1 | Tolleranza spessore/lunghezza | -0.1–0 | Tipo di vendita | Vendita separata |
Metodo di specifica dimensione | Dimensione selezionabile | Durezza(HRC) | Senza tempra | Precisione | Grado standard |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro esterno D(mm)
D.I.(mm)
Spessore, lunghezza(mm)
Materiale
Trattamento superficie
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali