Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Materiale | Trattamento superficie | |
Grado standard | Grado di precisione | ||
FNCL | FAC | EN 1.0038 Equiv. | - |
FNCLC | FACS | EN 1.1191 Equiv. | - |
FNCLB | FABSC | Ossido nero | |
FNCLM | FAMSC | Nichelatura chimica | |
FNCLR | FARSC | Placcatura LTBC | |
FNCLBB | - | Ottone (JIS EN CW614N Equiv.) | - |
FNCLA | FAASC | Lega di alluminio serie 2000 | Anodizzato trasparente |
FNCLAB | - | Anodizzato nero | |
FNCLSS | FSASC | EN 1.4301 Equiv. | - |
FNCLSSR | FSASCR | Placcatura LTBC |
Codice componente | - | V | - | D | - | L |
FNCLB | - | V10.5 | - | D19.5 | - | L50.5 |
Codice componente | - | V | - | D | - | L |
FAMSC | - | V10.5 | - | D19.5 | - | L50.5 |
Codice componente | V Incrementi di 0.5mm (V3 o sup.) | D | L Incrementi di 0.1mm | Prezzo unitario | ||||||||
FNCL | FNCLC | FNCLB | FNCLM | FNCLR | FNCLBB | FNCLA FNCLAB | FNCLSS | FNCLSSR | ||||
FNCL FNCLC FNCLB FNCLM FNCLR FNCLBB FNCLA FNCLAB FNCLSS FNCLSSR | (Selezione) 2.0 2.6 (Incrementi di 0.5mm) 3.0~90.0 | 4.0~10.0 (Incrementi di 0.5mm) | 10.0~ 25.0 | |||||||||
25.1~ 50.0 | ||||||||||||
50.1~ 75.0 | ||||||||||||
75.1~ 100.0 | - | - | ||||||||||
10.5~20.0 (Incrementi di 0.5mm) | 10.0~ 25.0 | |||||||||||
25.1~ 50.0 | ||||||||||||
50.1~ 75.0 | ||||||||||||
75.1~ 100.0 | ||||||||||||
21~30 (Incrementi di 1mm) | 10.0~ 25.0 | |||||||||||
25.1~ 50.0 | ||||||||||||
50.1~ 75.0 | ||||||||||||
75.1~ 100.0 | ||||||||||||
31~40 (Incrementi di 1mm) | 10.0~ 25.0 | |||||||||||
25.1~ 50.0 | ||||||||||||
50.1~ 75.0 | ||||||||||||
75.1~ 100.0 | ||||||||||||
41~50 (Incrementi di 1mm) | 10.0~ 25.0 | |||||||||||
25.1~ 50.0 | ||||||||||||
50.1~ 75.0 | ||||||||||||
75.1~ 100.0 | ||||||||||||
51~60 (Incrementi di 1mm) | 10.0~ 25.0 | |||||||||||
25.1~ 50.0 | ||||||||||||
50.1~ 75.0 | ||||||||||||
75.1~ 100.0 | ||||||||||||
61~75 (Incrementi di 1mm) | 10.0~ 25.0 | |||||||||||
25.1~ 50.0 | ||||||||||||
50.1~ 75.0 | ||||||||||||
75.1~ 100.0 | ||||||||||||
76~80 (Incrementi di 1mm) | 10.0~ 25.0 | |||||||||||
25.1~ 50.0 | ||||||||||||
50.1~ 75.0 | ||||||||||||
75.1~ 100.0 | - | |||||||||||
81~100 (Incrementi di 1mm) | 10.0~ 25.0 | |||||||||||
25.1~ 50.0 | ||||||||||||
50.1~ 75.0 | ||||||||||||
75.1~ 100.0 | - | |||||||||||
Condizioni di lavorazione *1, *2, *3 Il Foreign Exchange and Foreign Trade Act limita l'esportazione di ghiere con D.E. superiore a 75mm e lunghezza complessiva superiore al D.E. Misura D>75/L75 fuori produzione. |
Codice componente | V Incrementi di 0.5mm (V3 o sup.) | D | L Incrementi di 0.1mm | Prezzo unitario | |||||||
FAC | FACS | FABSC | FAMSC | FARSC | FAASC | FSASC | FSASCR | ||||
FAC FACS FABSC FAMSC FARSC FAASC FSASC FSASCR | (Selezione) 2.0 2.6 (Incrementi di 0.5mm) 3.0~90.0 | 4.0~10.0 (Incrementi di 0.5mm) | 10.0~ 25.0 | ||||||||
25.1~ 50.0 | |||||||||||
50.1~ 75.0 | |||||||||||
75.1~ 100.0 | |||||||||||
10.5~20.0 (Incrementi di 0.5mm) | 10.0~ 25.0 | ||||||||||
25.1~ 50.0 | |||||||||||
50.1~ 75.0 | |||||||||||
75.1~ 100.0 | |||||||||||
21~30 (Incrementi di 1mm) | 10.0~ 25.0 | ||||||||||
25.1~ 50.0 | |||||||||||
50.1~ 75.0 | |||||||||||
75.1~ 100.0 | |||||||||||
31~40 (Incrementi di 1mm) | 10.0~ 25.0 | ||||||||||
25.1~ 50.0 | |||||||||||
50.1~ 75.0 | |||||||||||
75.1~ 100.0 | |||||||||||
41~50 (Incrementi di 1mm) | 10.0~ 25.0 | ||||||||||
25.1~ 50.0 | |||||||||||
50.1~ 75.0 | |||||||||||
75.1~ 100.0 | |||||||||||
51~60 (Incrementi di 1mm) | 10.0~ 25.0 | ||||||||||
25.1~ 50.0 | |||||||||||
50.1~ 75.0 | |||||||||||
75.1~ 100.0 | |||||||||||
61~80 (Incrementi di 1mm) | 10.0~ 25.0 | - | - | - | |||||||
25.1~ 50.0 | - | - | - | ||||||||
50.1~ 75.0 | - | - | - | ||||||||
75.1~ 100.0 | - | - | - | ||||||||
81~100 (Incrementi di 1mm) | 10.0~ 25.0 | - | - | - | |||||||
25.1~ 50.0 | - | - | - | ||||||||
50.1~ 75.0 | - | - | - | ||||||||
75.1~ 100.0 | - | - | - | ||||||||
Condizioni di lavorazione *1, *2, *3 Nessuna specifica disponibile per le dimensioni senza dichiarazione di valore. |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro esterno D (mm) | D.I. (mm) | Spessore, lunghezza (mm) | Materiale | Trattamento superficie | Tolleranza spessore/lunghezza | Precisione | LA | Selezione diam. maschiatura filettatura fine [VMA] (mm) | Selezione diam. maschiatura filettatura grossa [VM] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 giorni | 10 | 4 ~ 20 | 2 ~ 2.6 | 10 ~ 100 | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato (trasparente) | ±0.01 | Grado di precisione | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 21 ~ 60 | 2 ~ 2.6 | 10 ~ 100 | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato (trasparente) | ±0.01 | Grado di precisione | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 4 ~ 20 | 3 ~ 58 | 10 ~ 100 | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato (trasparente) | ±0.01 | Grado di precisione | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 21 ~ 60 | 3 ~ 58 | 10 ~ 100 | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato (trasparente) | ±0.01 | Grado di precisione | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 4 ~ 20 | - | 10 ~ 100 | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato (trasparente) | ±0.01 | Grado di precisione | - | - | 4 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 21 ~ 60 | - | 10 ~ 100 | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato (trasparente) | ±0.01 | Grado di precisione | - | - | 4 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 4 ~ 20 | - | 10 ~ 100 | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato (trasparente) | ±0.01 | Grado di precisione | - | 4 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 21 ~ 60 | - | 10 ~ 100 | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato (trasparente) | ±0.01 | Grado di precisione | - | 4 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 4 ~ 20 | - | 10 ~ 100 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | ±0.01 | Grado di precisione | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 21 ~ 100 | - | 10 ~ 100 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | ±0.01 | Grado di precisione | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 4 ~ 20 | 2 | 10 ~ 100 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | ±0.01 | Grado di precisione | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 21 ~ 100 | 2 | 10 ~ 100 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | ±0.01 | Grado di precisione | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 4 ~ 20 | 3 ~ 90 | 10 ~ 100 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | ±0.01 | Grado di precisione | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 21 ~ 100 | 3 ~ 90 | 10 ~ 100 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | ±0.01 | Grado di precisione | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 4 ~ 20 | - | 10 ~ 100 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | ±0.01 | Grado di precisione | - | - | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 21 ~ 100 | - | 10 ~ 100 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | ±0.01 | Grado di precisione | - | - | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 4 ~ 20 | - | 10 ~ 100 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | ±0.01 | Grado di precisione | - | 4 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 21 ~ 100 | - | 10 ~ 100 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | ±0.01 | Grado di precisione | - | 4 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 4 ~ 20 | 2 ~ 2.6 | 10 ~ 100 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | ±0.01 | Grado di precisione | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 21 ~ 100 | 2 ~ 2.6 | 10 ~ 100 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | ±0.01 | Grado di precisione | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 4 ~ 20 | 3 ~ 90 | 10 ~ 100 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | ±0.01 | Grado di precisione | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 21 ~ 100 | 3 ~ 90 | 10 ~ 100 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | ±0.01 | Grado di precisione | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 4 ~ 20 | - | 10 ~ 100 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | ±0.01 | Grado di precisione | - | - | 4 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 21 ~ 100 | - | 10 ~ 100 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | ±0.01 | Grado di precisione | - | - | 4 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 4 ~ 20 | - | 10 ~ 100 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | ±0.01 | Grado di precisione | - | 4 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 21 ~ 100 | - | 10 ~ 100 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | ±0.01 | Grado di precisione | - | 4 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 4 ~ 20 | - | 10 ~ 100 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | ±0.01 | Grado di precisione | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 21 ~ 100 | - | 10 ~ 100 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | ±0.01 | Grado di precisione | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 4 ~ 20 | 2 | 10 ~ 100 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | ±0.01 | Grado di precisione | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 21 ~ 100 | 2 | 10 ~ 100 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | ±0.01 | Grado di precisione | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 4 ~ 20 | 3 ~ 90 | 10 ~ 100 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | ±0.01 | Grado di precisione | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 21 ~ 100 | 3 ~ 90 | 10 ~ 100 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | ±0.01 | Grado di precisione | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 4 ~ 20 | - | 10 ~ 100 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | ±0.01 | Grado di precisione | - | - | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 21 ~ 100 | - | 10 ~ 100 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | ±0.01 | Grado di precisione | - | - | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 4 ~ 20 | - | 10 ~ 100 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | ±0.01 | Grado di precisione | - | 4 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 21 ~ 100 | - | 10 ~ 100 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | ±0.01 | Grado di precisione | - | 4 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 4 ~ 20 | - | 10 ~ 100 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | ±0.01 | Grado di precisione | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 21 ~ 100 | - | 10 ~ 100 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | ±0.01 | Grado di precisione | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 4 ~ 20 | 2 | 10 ~ 100 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | ±0.01 | Grado di precisione | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 21 ~ 100 | 2 | 10 ~ 100 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | ±0.01 | Grado di precisione | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 4 ~ 20 | 3 ~ 90 | 10 ~ 100 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | ±0.01 | Grado di precisione | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 21 ~ 100 | 3 ~ 90 | 10 ~ 100 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | ±0.01 | Grado di precisione | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 4 ~ 20 | - | 10 ~ 100 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | ±0.01 | Grado di precisione | - | - | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 21 ~ 100 | - | 10 ~ 100 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | ±0.01 | Grado di precisione | - | - | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 4 ~ 20 | - | 10 ~ 100 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | ±0.01 | Grado di precisione | - | 4 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 21 ~ 100 | - | 10 ~ 100 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | ±0.01 | Grado di precisione | - | 4 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 4 ~ 20 | - | 10 ~ 100 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Placcatura LTBC | ±0.01 | Grado di precisione | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 21 ~ 100 | - | 10 ~ 100 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Placcatura LTBC | ±0.01 | Grado di precisione | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 4 ~ 20 | 2 | 10 ~ 100 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Placcatura LTBC | ±0.01 | Grado di precisione | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 21 ~ 100 | 2 | 10 ~ 100 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Placcatura LTBC | ±0.01 | Grado di precisione | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 4 ~ 20 | 3 ~ 90 | 10 ~ 100 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Placcatura LTBC | ±0.01 | Grado di precisione | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 21 ~ 100 | 3 ~ 90 | 10 ~ 100 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Placcatura LTBC | ±0.01 | Grado di precisione | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 4 ~ 20 | - | 10 ~ 100 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Placcatura LTBC | ±0.01 | Grado di precisione | - | - | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 21 ~ 100 | - | 10 ~ 100 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Placcatura LTBC | ±0.01 | Grado di precisione | - | - | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 4 ~ 20 | - | 10 ~ 100 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Placcatura LTBC | ±0.01 | Grado di precisione | - | 4 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 21 ~ 100 | - | 10 ~ 100 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Placcatura LTBC | ±0.01 | Grado di precisione | - | 4 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 4 ~ 20 | 2 ~ 2.6 | 10 ~ 100 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | -0.1–0 | Grado standard | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 21 ~ 100 | 2 ~ 2.6 | 10 ~ 100 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | -0.1–0 | Grado standard | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 4 ~ 20 | 3 ~ 90 | 10 ~ 100 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | -0.1–0 | Grado standard | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 21 ~ 100 | 3 ~ 90 | 10 ~ 100 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | -0.1–0 | Grado standard | - | - | - |
Loading...
Profilo | Dritto | Tipo D.I. | Dritto | D.E. Tolleranza | -0.2–0 |
---|---|---|---|---|---|
D.I. Tolleranza | +0.3 – +0.1 | Tipo di vendita | Vendita separata | Metodo di specifica dimensione | Dimensione configurabile |
Durezza(HRC) | Senza tempra |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno D(mm)
D.I.(mm)
Spessore, lunghezza(mm)
Materiale
Trattamento superficie
Tolleranza spessore/lunghezza
Precisione
LA
Selezione diam. maschiatura filettatura fine [VMA](mm)
Selezione diam. maschiatura filettatura grossa [VM](mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali