• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Ghiere/Con flangia/Lunghezza -0.30 e +0.01mm/D.I. e D.E. selezionabili

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Ghiere/Con flangia/Lunghezza -0.30 e +0.01mm/D.I. e D.E. selezionabili:Immagine relativa
TipoMaterialeTrattamento superficieDurezza
Standard Configurabile
Grado standardGrado di precisione
-FTCLS-EN 1.0038 Equiv.--
-FTCLCFTCLMCEN 1.1191 Equiv.--
TCLBFTCLBFTCLMBOssido nero
TCLMFTCLMFTCLMMNichelatura chimica
-FTCLBB-Ottone (JIS EN CW614N Equiv.)--
TCLAFTCLA-Lega di alluminio serie 2000Anodizzato trasparente-
-FTCLABAnodizzato nero
TCLSSFTCLSS-EN 1.4301 Equiv.--
-FTCLCH-EN 1.1191 Equiv.-45~50HRC
FTCLBHOssido nero
FTCLMHNichelatura chimica
-FTCLSK-EN 1.2510 Equiv.-55HRC~
-FTCLSHFTCMSHEN 1.4031 Equiv.-45~50HRC
Variabili in base allo spessore e alla lunghezza, EN 1.1191 Equiv. Il tipo temprato può essere inferiore a 45HRC.
Il tipo in acciaio inox temprato può scolorirsi a causa della tempra.

Specifiche

Codice componente-D-L
TCLB10-20-60.0
Codice componente-V-D-H-T-L
FTCLB-V10.5-D20-H30-T4-L23.8
Codice componente-V-D-H-T-L
FTCLMB-V10.5-D20-H30-T4-L23.8
■Tipo standard, grado standard
Codice componenteSelezione
D
L
Incrementi di 0.1mm
TipoV
TCLB
TCLM
TCLA
TCLSS
256810            10.0~16.0
35681012           10.0~50.0
4 6810121314151620      
5  810121314151620      
6  81012131415162025     
8   101213141516202530    10.0~100.0
10    1213141516202530354050 
12       1516202530354050 
15         20253035405060
16         20253035405060
20          253035405060
25           3035405060
30             405060

Codice componentePrezzo unitario
TipoVL10.0~25.025.1~50.050.1~75.075.1~100.0

TCLB
2 ---
3 4 5  --
6  --
8 10    
12    
15    
16    
20    
25    
30    

TCLM
2 ---
3 4 5  --
6  --
8 10    
12    
15    
16    
20    
25    
30    

Codice componentePrezzo unitario
TipoVL10.0~25.025.1~50.050.1~75.075.1~100.0

TCLA
2 ---
3 4 5  --
6  --
8 10    
12    
15    
16    
20    
25    
30    

TCLSS
2 ---
3 4 5  --
6  --
8 10    
12    
15    
16    
20    
25    
30    
■Grado standard, dimensione configurabile
Codice componenteV
Incrementi di 0.5mm
(V3 o sup.)
DHT
Incrementi di 1mm
L
Incrementi di 0.1mm
Prezzo unitario
FTCLSFTCLCFTCLBFTCLM
FTCLBB
FTCLAFTCLAB
FTCLSS
FTCLCHFTCLBHFTCLMHFTCLSKFTCLSH
FTCLS
FTCLC
FTCLB
FTCLM
FTCLBB
FTCLA
FTCLAB
FTCLSS

FTCLCH
FTCLBH
FTCLMH
FTCLSK
FTCLSH
(Selezione)
2.0

2.6
(Incrementi di 0.5mm)
3.0~55.0
4.0~10.0
(Incrementi di 0.5mm)
6.0~20.0
(Incrementi di 0.5mm)
1~20
(T≤L-1)

FTCLBB
(2≤T≤L-2)
10.0~ 25.0           
25.1~ 50.0           
50.1~ 75.0           
75.1~ 100.0           
10.5~20
(Incrementi di 0.5mm)
12.5~30
(Incrementi di 0.5mm)
10.0~ 25.0           
25.1~ 50.0           
50.1~ 75.0           
75.1~ 100.0           
21~30
(Incrementi di 1mm)
23~40
(Incrementi di 1mm)
10.0~ 25.0           
25.1~ 50.0           
50.1~ 75.0           
75.1~ 100.0           
31~40
(Incrementi di 1mm)
33~50
(Incrementi di 1mm)
10.0~ 25.0           
25.1~ 50.0           
50.1~ 75.0           
75.1~ 100.0           
41~50
(Incrementi di 1mm)
43~60
(Incrementi di 1mm)
10.0~ 25.0           
25.1~ 50.0           
50.1~ 75.0           
75.1~ 100.0           
51~60
(Incrementi di 1mm)
53~70
(Incrementi di 1mm)
10.0~ 25.0           
25.1~ 50.0           
50.1~ 75.0           
75.1~ 100.0           
 Condizioni di lavorazione D−V
10.0≤L≤50.0 (D-V)/2≥1
50.1≤L≤100.0 (D-V)/2≥3
Condizioni di lavorazione D−V (FTCLSK, FTCLBB)
4≤D≤10 V≤D-2
10.5≤D≤30 V≤D-4
31≤D≤60 V≤D-6
H-D≥2 D/10≤L≤Vx8
■Grado di precisione, dimensione configurabile
Codice componenteV
Incrementi di 0.5mm (V3 o sup.)
DHT
Incrementi di 0.5mm
L
Incrementi di 0.1mm
Prezzo unitario
FTCLMCFTCLMBFTCLMMFTCMSH
FTCLMC
FTCLMB
FTCLMM
FTCMSH
(Selezione)
2.0

2.6

(Incrementi di 0.5mm)
3.0~55.0
4.0~10.0
(Incrementi di 0.5mm)
6.0~20.0
(Incrementi di 0.5mm)
1.0~20.010.0~ 25.0    
25.1~ 50.0    
50.1~ 75.0    
75.1~100.0    
10.5~20
(Incrementi di 0.5mm)
12.5~30
(Incrementi di 0.5mm)
2.0~20.010.0~ 25.0    
25.1~ 50.0    
50.1~ 75.0    
75.1~100.0    
21~30
(Incrementi di 1mm)
23~40
(Incrementi di 1mm)
3.0~20.010.0~ 25.0    
25.1~ 50.0    
50.1~ 75.0    
75.1~100.0    
31~40
(Incrementi di 1mm)
33~50
(Incrementi di 1mm)
10.0~ 25.0    
25.1~ 50.0    
50.1~ 75.0    
75.1~100.0    
41~50
(Incrementi di 1mm)
43~60
(Incrementi di 1mm)
10.0~ 25.0    
25.1~ 50.0    
50.1~ 75.0    
75.1~100.0    
51~60
(Incrementi di 1mm)
53~70
(Incrementi di 1mm)
10.0~ 25.0    
25.1~ 50.0    
50.1~ 75.0    
75.1~100.0    
Condizioni di lavorazione D−V
4≤D≤10 V≤D-2
10.5≤D≤30 V≤D-4
31≤D≤60 V≤D-6
H-D≥2T≤L-1D/10≤L≤Vx8  

Varianti

Ghiere/Con flangia/Lunghezza -0.30 e +0.01mm/D.I. e D.E. selezionabili:Immagine relativa

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
FTCLA-V[2,​2.6]-D[4-20/0.5]-H[6-30/0.5]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLA-V[2,​2.6]-D[4-20/0.5]-H[31-70/1]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLA-V[2,​2.6]-D[21-60/1]-H[6-30/0.5]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLA-V[2,​2.6]-D[21-60/1]-H[31-70/1]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLA-V[3-55/0.5]-D[4-20/0.5]-H[6-30/0.5]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLA-V[3-55/0.5]-D[4-20/0.5]-H[31-70/1]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLA-V[3-55/0.5]-D[21-60/1]-H[6-30/0.5]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLA-V[3-55/0.5]-D[21-60/1]-H[31-70/1]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLAB-V[2,​2.6]-D[4-20/0.5]-H[6-30/0.5]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLAB-V[2,​2.6]-D[4-20/0.5]-H[31-70/1]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLAB-V[2,​2.6]-D[21-60/1]-H[6-30/0.5]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLAB-V[2,​2.6]-D[21-60/1]-H[31-70/1]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLAB-V[3-55/0.5]-D[4-20/0.5]-H[6-30/0.5]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLAB-V[3-55/0.5]-D[4-20/0.5]-H[31-70/1]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLAB-V[3-55/0.5]-D[21-60/1]-H[6-30/0.5]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLAB-V[3-55/0.5]-D[21-60/1]-H[31-70/1]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLB-V[2,​2.6]-D[4-20/0.5]-H[6-30/0.5]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLB-V[2,​2.6]-D[4-20/0.5]-H[31-70/1]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLB-V[2,​2.6]-D[21-60/1]-H[6-30/0.5]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLB-V[2,​2.6]-D[21-60/1]-H[31-70/1]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLB-V[3-55/0.5]-D[4-20/0.5]-H[6-30/0.5]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLB-V[3-55/0.5]-D[4-20/0.5]-H[31-70/1]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLB-V[3-55/0.5]-D[21-60/1]-H[6-30/0.5]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLB-V[3-55/0.5]-D[21-60/1]-H[31-70/1]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLB-VM[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-D[4-20/0.5]-H[6-30/0.5]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLB-VM[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-D[4-20/0.5]-H[31-70/1]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLB-VM[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-D[21-60/1]-H[6-30/0.5]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLB-VM[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-D[21-60/1]-H[31-70/1]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLB-VMA[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​18,​20]-D[4-20/0.5]-H[6-30/0.5]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLB-VMA[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​18,​20]-D[4-20/0.5]-H[31-70/1]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLB-VMA[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​18,​20]-D[21-60/1]-H[6-30/0.5]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLB-VMA[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​18,​20]-D[21-60/1]-H[31-70/1]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLBB-V[2,​2.6]-D[4-20/0.5]-H[6-30/0.5]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLBB-V[2,​2.6]-D[4-20/0.5]-H[31-70/1]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLBB-V[2,​2.6]-D[21-60/1]-H[6-30/0.5]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLBB-V[2,​2.6]-D[21-60/1]-H[31-70/1]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLBB-V[3-55/0.5]-D[4-20/0.5]-H[6-30/0.5]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLBB-V[3-55/0.5]-D[4-20/0.5]-H[31-70/1]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLBB-V[3-55/0.5]-D[21-60/1]-H[6-30/0.5]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLBB-V[3-55/0.5]-D[21-60/1]-H[31-70/1]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLBB-VM[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-D[4-20/0.5]-H[6-30/0.5]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLBB-VM[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-D[4-20/0.5]-H[31-70/1]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLBB-VM[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-D[21-60/1]-H[6-30/0.5]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLBB-VM[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-D[21-60/1]-H[31-70/1]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLBB-VMA[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​18,​20]-D[4-20/0.5]-H[6-30/0.5]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLBB-VMA[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​18,​20]-D[4-20/0.5]-H[31-70/1]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLBB-VMA[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​18,​20]-D[21-60/1]-H[6-30/0.5]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLBB-VMA[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​18,​20]-D[21-60/1]-H[31-70/1]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLBH-V[2,​2.6]-D[4-20/0.5]-H[6-30/0.5]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLBH-V[2,​2.6]-D[4-20/0.5]-H[31-70/1]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLBH-V[2,​2.6]-D[21-60/1]-H[6-30/0.5]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLBH-V[2,​2.6]-D[21-60/1]-H[31-70/1]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLBH-V[3-55/0.5]-D[4-20/0.5]-H[6-30/0.5]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLBH-V[3-55/0.5]-D[4-20/0.5]-H[31-70/1]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLBH-V[3-55/0.5]-D[21-60/1]-H[6-30/0.5]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLBH-V[3-55/0.5]-D[21-60/1]-H[31-70/1]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLC-V[2,​2.6]-D[4-20/0.5]-H[6-30/0.5]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLC-V[2,​2.6]-D[4-20/0.5]-H[31-70/1]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLC-V[2,​2.6]-D[21-60/1]-H[6-30/0.5]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLC-V[2,​2.6]-D[21-60/1]-H[31-70/1]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSDiametro esterno D
(mm)
D.I.
(mm)
Spessore, lunghezza
(mm)
Materiale Trattamento superficie Tolleranza spessore/lunghezza Durezza
(HRC)
Precisione Diam. flangia H
(Ø)
Spessore flangia T
(mm)
Selezione diam. maschiatura filettatura fine [VMA]
(mm)
Selezione diam. maschiatura filettatura grossa [VM]
(mm)

-

7 giorni 104 ~ 202 ~ 2.610 ~ 100[Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminioAnodizzato (trasparente)0--0.1Senza tempraGrado standard6 ~ 301 ~ 20--

-

7 giorni 104 ~ 202 ~ 2.610 ~ 100[Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminioAnodizzato (trasparente)0--0.1Senza tempraGrado standard31 ~ 701 ~ 20--

-

7 giorni 1021 ~ 602 ~ 2.610 ~ 100[Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminioAnodizzato (trasparente)0--0.1Senza tempraGrado standard6 ~ 301 ~ 20--

-

7 giorni 1021 ~ 602 ~ 2.610 ~ 100[Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminioAnodizzato (trasparente)0--0.1Senza tempraGrado standard31 ~ 701 ~ 20--

-

7 giorni 104 ~ 203 ~ 5510 ~ 100[Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminioAnodizzato (trasparente)0--0.1Senza tempraGrado standard6 ~ 301 ~ 20--

-

7 giorni 104 ~ 203 ~ 5510 ~ 100[Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminioAnodizzato (trasparente)0--0.1Senza tempraGrado standard31 ~ 701 ~ 20--

-

7 giorni 1021 ~ 603 ~ 5510 ~ 100[Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminioAnodizzato (trasparente)0--0.1Senza tempraGrado standard6 ~ 301 ~ 20--

-

7 giorni 1021 ~ 603 ~ 5510 ~ 100[Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminioAnodizzato (trasparente)0--0.1Senza tempraGrado standard31 ~ 701 ~ 20--

-

7 giorni 104 ~ 202 ~ 2.610 ~ 100[Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminioAnodizzato (nero)0--0.1Senza tempraGrado standard6 ~ 301 ~ 20--

-

7 giorni 104 ~ 202 ~ 2.610 ~ 100[Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminioAnodizzato (nero)0--0.1Senza tempraGrado standard31 ~ 701 ~ 20--

-

7 giorni 1021 ~ 602 ~ 2.610 ~ 100[Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminioAnodizzato (nero)0--0.1Senza tempraGrado standard6 ~ 301 ~ 20--

-

7 giorni 1021 ~ 602 ~ 2.610 ~ 100[Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminioAnodizzato (nero)0--0.1Senza tempraGrado standard31 ~ 701 ~ 20--

-

7 giorni 104 ~ 203 ~ 5510 ~ 100[Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminioAnodizzato (nero)0--0.1Senza tempraGrado standard6 ~ 301 ~ 20--

-

7 giorni 104 ~ 203 ~ 5510 ~ 100[Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminioAnodizzato (nero)0--0.1Senza tempraGrado standard31 ~ 701 ~ 20--

-

7 giorni 1021 ~ 603 ~ 5510 ~ 100[Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminioAnodizzato (nero)0--0.1Senza tempraGrado standard6 ~ 301 ~ 20--

-

7 giorni 1021 ~ 603 ~ 5510 ~ 100[Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminioAnodizzato (nero)0--0.1Senza tempraGrado standard31 ~ 701 ~ 20--

-

6 giorni 104 ~ 202 ~ 2.610 ~ 100[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Ossido nero0--0.1Senza tempraGrado standard6 ~ 301 ~ 20--

-

6 giorni 104 ~ 202 ~ 2.610 ~ 100[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Ossido nero0--0.1Senza tempraGrado standard31 ~ 701 ~ 20--

-

6 giorni 1021 ~ 602 ~ 2.610 ~ 100[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Ossido nero0--0.1Senza tempraGrado standard6 ~ 301 ~ 20--

-

6 giorni 1021 ~ 602 ~ 2.610 ~ 100[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Ossido nero0--0.1Senza tempraGrado standard31 ~ 701 ~ 20--

-

6 giorni 104 ~ 203 ~ 5510 ~ 100[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Ossido nero0--0.1Senza tempraGrado standard6 ~ 301 ~ 20--

-

6 giorni 104 ~ 203 ~ 5510 ~ 100[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Ossido nero0--0.1Senza tempraGrado standard31 ~ 701 ~ 20--

-

6 giorni 1021 ~ 603 ~ 5510 ~ 100[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Ossido nero0--0.1Senza tempraGrado standard6 ~ 301 ~ 20--

-

6 giorni 1021 ~ 603 ~ 5510 ~ 100[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Ossido nero0--0.1Senza tempraGrado standard31 ~ 701 ~ 20--

-

6 giorni 104 ~ 20-10 ~ 100[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Ossido nero0--0.1Senza tempraGrado standard6 ~ 301 ~ 20-4 ~ 20

-

6 giorni 104 ~ 20-10 ~ 100[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Ossido nero0--0.1Senza tempraGrado standard31 ~ 701 ~ 20-4 ~ 20

-

6 giorni 1021 ~ 60-10 ~ 100[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Ossido nero0--0.1Senza tempraGrado standard6 ~ 301 ~ 20-4 ~ 20

-

6 giorni 1021 ~ 60-10 ~ 100[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Ossido nero0--0.1Senza tempraGrado standard31 ~ 701 ~ 20-4 ~ 20

-

6 giorni 104 ~ 20-10 ~ 100[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Ossido nero0--0.1Senza tempraGrado standard6 ~ 301 ~ 204 ~ 20-

-

6 giorni 104 ~ 20-10 ~ 100[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Ossido nero0--0.1Senza tempraGrado standard31 ~ 701 ~ 204 ~ 20-

-

6 giorni 1021 ~ 60-10 ~ 100[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Ossido nero0--0.1Senza tempraGrado standard6 ~ 301 ~ 204 ~ 20-

-

6 giorni 1021 ~ 60-10 ~ 100[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Ossido nero0--0.1Senza tempraGrado standard31 ~ 701 ~ 204 ~ 20-

-

4 giorni 104 ~ 202 ~ 2.610 ~ 100Ottone (EN CW614N Equiv.)Non fornito0--0.1Senza tempraGrado standard6 ~ 301 ~ 20--

-

4 giorni 104 ~ 202 ~ 2.610 ~ 100Ottone (EN CW614N Equiv.)Non fornito0--0.1Senza tempraGrado standard31 ~ 701 ~ 20--

-

4 giorni 1021 ~ 602 ~ 2.610 ~ 100Ottone (EN CW614N Equiv.)Non fornito0--0.1Senza tempraGrado standard6 ~ 301 ~ 20--

-

4 giorni 1021 ~ 602 ~ 2.610 ~ 100Ottone (EN CW614N Equiv.)Non fornito0--0.1Senza tempraGrado standard31 ~ 701 ~ 20--

-

4 giorni 104 ~ 203 ~ 5510 ~ 100Ottone (EN CW614N Equiv.)Non fornito0--0.1Senza tempraGrado standard6 ~ 301 ~ 20--

-

4 giorni 104 ~ 203 ~ 5510 ~ 100Ottone (EN CW614N Equiv.)Non fornito0--0.1Senza tempraGrado standard31 ~ 701 ~ 20--

-

4 giorni 1021 ~ 603 ~ 5510 ~ 100Ottone (EN CW614N Equiv.)Non fornito0--0.1Senza tempraGrado standard6 ~ 301 ~ 20--

-

4 giorni 1021 ~ 603 ~ 5510 ~ 100Ottone (EN CW614N Equiv.)Non fornito0--0.1Senza tempraGrado standard31 ~ 701 ~ 20--

-

4 giorni 104 ~ 20-10 ~ 100Ottone (EN CW614N Equiv.)Non fornito0--0.1Senza tempraGrado standard6 ~ 301 ~ 20-4 ~ 20

-

4 giorni 104 ~ 20-10 ~ 100Ottone (EN CW614N Equiv.)Non fornito0--0.1Senza tempraGrado standard31 ~ 701 ~ 20-4 ~ 20

-

4 giorni 1021 ~ 60-10 ~ 100Ottone (EN CW614N Equiv.)Non fornito0--0.1Senza tempraGrado standard6 ~ 301 ~ 20-4 ~ 20

-

4 giorni 1021 ~ 60-10 ~ 100Ottone (EN CW614N Equiv.)Non fornito0--0.1Senza tempraGrado standard31 ~ 701 ~ 20-4 ~ 20

-

4 giorni 104 ~ 20-10 ~ 100Ottone (EN CW614N Equiv.)Non fornito0--0.1Senza tempraGrado standard6 ~ 301 ~ 204 ~ 20-

-

4 giorni 104 ~ 20-10 ~ 100Ottone (EN CW614N Equiv.)Non fornito0--0.1Senza tempraGrado standard31 ~ 701 ~ 204 ~ 20-

-

4 giorni 1021 ~ 60-10 ~ 100Ottone (EN CW614N Equiv.)Non fornito0--0.1Senza tempraGrado standard6 ~ 301 ~ 204 ~ 20-

-

4 giorni 1021 ~ 60-10 ~ 100Ottone (EN CW614N Equiv.)Non fornito0--0.1Senza tempraGrado standard31 ~ 701 ~ 204 ~ 20-

-

5 giorni 104 ~ 202 ~ 2.610 ~ 100[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Ossido nero0--0.145 - 50HRCGrado standard6 ~ 301 ~ 20--

-

5 giorni 104 ~ 202 ~ 2.610 ~ 100[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Ossido nero0--0.145 - 50HRCGrado standard31 ~ 701 ~ 20--

-

5 giorni 1021 ~ 602 ~ 2.610 ~ 100[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Ossido nero0--0.145 - 50HRCGrado standard6 ~ 301 ~ 20--

-

5 giorni 1021 ~ 602 ~ 2.610 ~ 100[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Ossido nero0--0.145 - 50HRCGrado standard31 ~ 701 ~ 20--

-

5 giorni 104 ~ 203 ~ 5510 ~ 100[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Ossido nero0--0.145 - 50HRCGrado standard6 ~ 301 ~ 20--

-

5 giorni 104 ~ 203 ~ 5510 ~ 100[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Ossido nero0--0.145 - 50HRCGrado standard31 ~ 701 ~ 20--

-

5 giorni 1021 ~ 603 ~ 5510 ~ 100[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Ossido nero0--0.145 - 50HRCGrado standard6 ~ 301 ~ 20--

-

5 giorni 1021 ~ 603 ~ 5510 ~ 100[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Ossido nero0--0.145 - 50HRCGrado standard31 ~ 701 ~ 20--

-

6 giorni 104 ~ 202 ~ 2.610 ~ 100[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Non fornito0--0.1Senza tempraGrado standard6 ~ 301 ~ 20--

-

6 giorni 104 ~ 202 ~ 2.610 ~ 100[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Non fornito0--0.1Senza tempraGrado standard31 ~ 701 ~ 20--

-

6 giorni 1021 ~ 602 ~ 2.610 ~ 100[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Non fornito0--0.1Senza tempraGrado standard6 ~ 301 ~ 20--

-

6 giorni 1021 ~ 602 ~ 2.610 ~ 100[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Non fornito0--0.1Senza tempraGrado standard31 ~ 701 ~ 20--

Loading...

Informazioni di base

Profilo Con spallamento Tipo D.I. Dritto D.E. Tolleranza 0--0.2
D.I. Tolleranza +0.3-+0.1 Tipo di vendita Vendita separata Metodo di specifica dimensione Dimensione configurabile

Ulteriori prodotti in questa categoria

Prodotti complementari

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico