Spessori quadrati - Fori asolati e rotondi

Spessori quadrati - Fori asolati e rotondi

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Spessori quadrati - Fori asolati e rotondi:Immagine relativa
Spessori quadrati - Fori asolati e rotondi:Immagine relativa
Tipo delle Foro a Fessura
Codice componenteMaterialeDurezzaTolleranza spessore (T)
Un foro asolatoDue fori asolatiTre fori asolati0.050.10.20.30.51.02.03.0
ASAFRASFFRASCFREN 1.0330 Equiv.--±0.03±0.04±0.06±0.11±0.17-
ASAFBASFFBASCFBOttone (EN CW505L Equiv. o EN CW507L Equiv.)-±0.005±0.02±0.03±0.04±0.05±0.08±0.12±0.15
ASAFSASFFSASCFST=0.05~1.0
T=2.0, 3.0
EN 1.4301 Equiv.
EN 1.4301 Equiv.
370~430HV
-
±0.005±0.02±0.03±0.035±0.04±0.05±0.20±0.25
Tipo delle Foro Rotondo
Codice componenteMaterialeDurezzaTolleranza spessore (T)
Un foro rotondoDue fori rotondiTre fori rotondi0.050.10.20.30.51.02.03.0
ASACRASFCRASCCREN 1.0330 Equiv.--±0.03±0.04±0.06±0.11±0.17-
ASACBASFCBASCCBOttone (EN CW505L Equiv. o EN CW507L Equiv.)-±0.005±0.02±0.03±0.04±0.05±0.08±0.12±0.15
ASACSASFCSASCCST=0.05~1.0
T=2.0, 3.0
EN 1.4301 Equiv.
EN 1.4301 Equiv.
370~430HV
-
±0.005±0.02±0.03±0.035±0.04±0.05±0.20±0.25

Specifiche

Codice componente-A-B-T-Q-E-C-P
ASFFB-A100-B25-T1.0-Q12-E15-C12-P70
Codice componente-A-B-T-D-E-C-P
ASACR
ASCCS
-
-
A50
A120
-
-
B25
B15
-
-
T0.1
T3.0
-
-
D7.5
D10
-
-
E25
E15
-
-
C11
C7

-

P45
Tipo delle Foro a Fessura
Codice componenteIncrementi di 1mmSelezioneIncrementi di 0.1mm
TipoABTQECP
 EN 1.0330 Equiv.OttoneEN 1.4301 Equiv.(H)10~15010~150(0.05)
0.1
0.2
0.3
0.5
1.0
2.0
(3.0)
3~31Q/2+3~0
~
B-(Q/2+3)
Specifica non necessaria per il tipo con un foro.
Un Foro asolatoASAFRASAFBASAFS
Due fori asolatiASFFRASFFBASFFS16~20010~200Q+3~
Tre fori asolatiASCFRASCFBASCFS
EN 1.0330 Equiv. non disponibile per T(0.05) e T(3.0).
Tipo delle Foro Rotondo
Codice componenteIncrementi di 1mmSelezioneIncrementi di 0.1mm
TipoABTDECP
 EN 1.0330 Equiv.OttoneEN 1.4301 Equiv.(H)10~15010~150(0.05)
0.1
0.2
0.3
0.5
1.0
2.0
(3.0)
3~100D/2+2~D/2+2
~
B-(D/2+2)
Specifica non necessaria per il tipo con un foro.
Un foroASACRASACBASACS
Due foriASFCRASFCBASFCS15~20010~200D+2~
Tre foriASCCRASCCBASCCS
EN 1.0330 Equiv. non disponibile per T(0.05) e T(3.0).

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
ASACB-A[10-150/1]-B[10-150/1]-T[0.05,​0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1,​2,​3]-D[3-100/0.1]-E[3.5-142.1/0.1]-C[0-95/0.1]
ASACR-A[10-150/1]-B[10-150/1]-T[0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1,​2]-D[3-100/0.1]-E[3.5-142.1/0.1]-C[0-95/0.1]
ASACS-A[10-150/1]-B[10-150/1]-T[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3,​0.5,​1,​2,​3]-D[3-100/0.1]-E[3.5-142.1/0.1]-C[0-146.5/0.1]
ASAFB-A[10-150/1]-B[10-150/1]-T[0.05,​0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1,​2,​3]-Q[3-31/0.1]-E[4.5-142.1/0.1]-C[0-135/0.1]
ASAFR-A[10-150/1]-B[10-150/1]-T[0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1,​2]-Q[3-31/0.1]-E[4.5-142.1/0.1]-C[0-135/0.1]
ASAFS-A[10-150/1]-B[10-150/1]-T[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3,​0.5,​1,​2,​3]-Q[3-31/0.1]-E[4.5-142.1/0.1]-C[0-150/0.1]
ASCCB-A[15-200/1]-B[10-200/1]-T[0.05,​0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1,​2,​3]-D[3-100/0.1]-E[3.5-150/0.1]-C[0-150/0.1]-P[5-150/0.1]
ASCCR-A[15-200/1]-B[10-200/1]-T[0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1,​2]-D[3-100/0.1]-E[3.5-150/0.1]-C[0-95/0.1]-P[5-150/0.1]
ASCCS-A[15-200/1]-B[10-200/1]-T[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3,​0.5,​1,​2,​3]-D[3-100/0.1]-E[3.5-150/0.1]-C[0-95/0.1]-P[5-150/0.1]
ASCFB-A[16-200/1]-B[10-200/1]-T[0.05,​0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1,​2,​3]-Q[3-31/0.1]-E[4.5-142.1/0.1]-C[0-194.1/0.1]-P[6-134.2/0.1]
ASCFR-A[16-200/1]-B[10-200/1]-T[0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1,​2]-Q[3-31/0.1]-E[4.5-142.1/0.1]-C[0-194.1/0.1]-P[6-134.2/0.1]
ASCFS-A[16-200/1]-B[10-200/1]-T[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3,​0.5,​1,​2,​3]-Q[3-31/0.1]-E[4.5-142.1/0.1]-C[0-194.1/0.1]-P[6-134.2/0.1]
ASFCB-A[15-200/1]-B[10-200/1]-T[0.05,​0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1,​2,​3]-D[3-100/0.1]-E[3.5-142.1/0.1]-C[0-95/0.1]-P[5-184.2/0.1]
ASFCR-A[15-200/1]-B[10-200/1]-T[0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1,​2]-D[3-100/0.1]-E[3.5-142.1/0.1]-C[0-95/0.1]-P[5-184.2/0.1]
ASFCS-A[15-200/1]-B[10-200/1]-T[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3,​0.5,​1,​2,​3]-D[3-100/0.1]-E[3.5-142.1/0.1]-C[0-95/0.1]-P[5-200.2/0.1]
ASFFB-A[16-200/1]-B[10-200/1]-T[0.05,​0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1,​2,​3]-Q[3-31/0.1]-E[4.5-142.1/0.1]-C[0-194.1/0.1]-P[6-188.2/0.1]
ASFFR-A[16-200/1]-B[10-200/1]-T[0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1,​2]-Q[3-31/0.1]-E[4.5-142.1/0.1]-C[0-194.1/0.1]-P[6-188.2/0.1]
ASFFS-A[16-200/1]-B[10-200/1]-T[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3,​0.5,​1,​2,​3]-Q[3-31/0.1]-E[4.5-142.1/0.1]-C[0-194.1/0.1]-P[6-188.2/0.1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSpessore rettangolare Materiale Numero di fori intagliati e rotondi A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
P
(mm)
Q
(mm)
T
(mm)
1 5 giorni 10Con fori rotondiOttone (EN CW505L Equiv. Oppure EN CW507L Equiv.)Foro rotondo 1 pz.10 ~ 15010 ~ 1500 ~ 953 ~ 1003.5 ~ 142.1--0.05 ~ 3
1 5 giorni 10Con fori rotondiEN 1.0330 Equiv.Foro rotondo 1 pz.10 ~ 15010 ~ 1500 ~ 953 ~ 1003.5 ~ 142.1--0.1 ~ 2
1 5 giorni 10Con fori rotondiEN 1.4301 Equiv. o EN 1.4301 Equiv.Foro rotondo 1 pz.10 ~ 15010 ~ 1500 ~ 146.53 ~ 1003.5 ~ 142.1--0.05 ~ 3
1 5 giorni 10Con foro e intaglioOttone (EN CW505L Equiv. Oppure EN CW507L Equiv.)Un foro a intaglio10 ~ 15010 ~ 1500 ~ 135-4.5 ~ 142.1-3 ~ 310.05 ~ 3
1 5 giorni 10Con foro e intaglioEN 1.0330 Equiv.Un foro a intaglio10 ~ 15010 ~ 1500 ~ 135-4.5 ~ 142.1-3 ~ 310.1 ~ 2
1 5 giorni 10Con foro e intaglioEN 1.4301 Equiv. o EN 1.4301 Equiv.Un foro a intaglio10 ~ 15010 ~ 1500 ~ 150-4.5 ~ 142.1-3 ~ 310.05 ~ 3
1 5 giorni 10Con fori rotondiOttone (EN CW505L Equiv. Oppure EN CW507L Equiv.)Fori rotondi 3 pz.15 ~ 20010 ~ 2000 ~ 1503 ~ 1003.5 ~ 1505 ~ 150-0.05 ~ 3
1 5 giorni 10Con fori rotondiEN 1.0330 Equiv.Fori rotondi 3 pz.15 ~ 20010 ~ 2000 ~ 953 ~ 1003.5 ~ 1505 ~ 150-0.1 ~ 2
1 5 giorni 10Con fori rotondiEN 1.4301 Equiv. o EN 1.4301 Equiv.Fori rotondi 3 pz.15 ~ 20010 ~ 2000 ~ 953 ~ 1003.5 ~ 1505 ~ 150-0.05 ~ 3
1 5 giorni 10Con foro e intaglioOttone (EN CW505L Equiv. Oppure EN CW507L Equiv.)Tre fori a intaglio16 ~ 20010 ~ 2000 ~ 194.1-4.5 ~ 142.16 ~ 134.23 ~ 310.05 ~ 3
1 5 giorni 10Con foro e intaglioEN 1.0330 Equiv.Tre fori a intaglio16 ~ 20010 ~ 2000 ~ 194.1-4.5 ~ 142.16 ~ 134.23 ~ 310.1 ~ 2
1 5 giorni 10Con foro e intaglioEN 1.4301 Equiv. o EN 1.4301 Equiv.Tre fori a intaglio16 ~ 20010 ~ 2000 ~ 194.1-4.5 ~ 142.16 ~ 134.23 ~ 310.05 ~ 3
1 5 giorni 10Con fori rotondiOttone (EN CW505L Equiv. Oppure EN CW507L Equiv.)Fori rotondi 2 pz.15 ~ 20010 ~ 2000 ~ 953 ~ 1003.5 ~ 142.15 ~ 184.2-0.05 ~ 3
1 5 giorni 10Con fori rotondiEN 1.0330 Equiv.Fori rotondi 2 pz.15 ~ 20010 ~ 2000 ~ 953 ~ 1003.5 ~ 142.15 ~ 184.2-0.1 ~ 2
1 5 giorni 10Con fori rotondiEN 1.4301 Equiv. o EN 1.4301 Equiv.Fori rotondi 2 pz.15 ~ 20010 ~ 2000 ~ 953 ~ 1003.5 ~ 142.15 ~ 200.2-0.05 ~ 3
1 5 giorni 10Con foro e intaglioOttone (EN CW505L Equiv. Oppure EN CW507L Equiv.)Due fori a intaglio16 ~ 20010 ~ 2000 ~ 194.1-4.5 ~ 142.16 ~ 188.23 ~ 310.05 ~ 3
1 5 giorni 10Con foro e intaglioEN 1.0330 Equiv.Due fori a intaglio16 ~ 20010 ~ 2000 ~ 194.1-4.5 ~ 142.16 ~ 188.23 ~ 310.1 ~ 2
1 5 giorni 10Con foro e intaglioEN 1.4301 Equiv. o EN 1.4301 Equiv.Due fori a intaglio16 ~ 20010 ~ 2000 ~ 194.1-4.5 ~ 142.16 ~ 188.23 ~ 310.05 ~ 3

Loading...

  1. 1

Prodotti complementari

Supporto tecnico