Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Durezza | Tolleranza spessore (T) | ||||||
Standard | Configurabili | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | ||
CIRA | CIRAF | EN 1.0330 Equiv. | - | - | ±0.03 | ±0.04 | ±0.06 | ±0.11 | |
CIRAB | CIRABF | Ottone (EN CW505L Equiv. o EN CW507L Equiv.) | - | ±0.005 | ±0.02 | ±0.03 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.08 |
CIRAS | CIRASF | EN 1.4301 Equiv. | 370~430HV | ±0.005 | ±0.02 | ±0.03 | ±0.035 | ±0.04 | ±0.05 |
A, B | Tolleranze A/B | ||
Standard | Configurabili | ||
CIRA, CIRAS | CIRAB | ||
20~ | +0.5 0 | ±0.5 | |
400~ | - | - | ±0.8 |
800~ | ±1.2 | +5 0 | ±1.2 |
Codice componente | - | A | - | B |
CIRAB0.5 | - | 40 | - | 20 |
Codice componente | - | A | - | B | - | T |
CIRASF | - | 527 | - | 118 | - | 0.2 |
Codice componente | Selezione | Prezzo unitario | ||||||||||||||||||
Tipo | T | A | B | CIRA | CIRAB | CIRAS | ||||||||||||||
0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | ||||
CIRA CIRAB CIRAS | (0.05) CIRA non disponibile. 0.1 0.2 0.3 0.5 1.0 | 20 30 40 | 20 30 | |||||||||||||||||
50 60 70 | ||||||||||||||||||||
80 90 100 | ||||||||||||||||||||
120 150 | ||||||||||||||||||||
40 50 60 | 40 50 | |||||||||||||||||||
70 80 90 | ||||||||||||||||||||
100 120 | ||||||||||||||||||||
60 70 80 | 60 70 | |||||||||||||||||||
90 100 | ||||||||||||||||||||
120 150 | ||||||||||||||||||||
200 | ||||||||||||||||||||
80 90 100 | 80 90 | |||||||||||||||||||
120 150 | ||||||||||||||||||||
200 | ||||||||||||||||||||
100 120 | 100 120 | |||||||||||||||||||
150 | ||||||||||||||||||||
200 | ||||||||||||||||||||
150 | 150 | |||||||||||||||||||
200 | ||||||||||||||||||||
200 | 200 | |||||||||||||||||||
1000 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
320 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
1200 | 365 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Specificare come A≥B. | Nessuna specifica disponibile senza valore dichiarato. |
Codice componente | Incrementi di 1mm | Selezione | Prezzo unitario | |||||||||
A | B | T | CIRAF | CIRABF | CIRASF | |||||||
T0.1~0.3 | T0.5 | T1.0 | T0.05~0.3 | T0.5 | T1.0 | T0.05~0.3 | T0.5 | T1.0 | ||||
CIRAF CIRABF CIRASF | 10~ 100 | 10~100 | (0.05) CIRAF non disponibile. 0.1 0.2 0.3 0.5 1.0 | |||||||||
101~ 200 | 20~100 | |||||||||||
101~200 | ||||||||||||
201~ 300 | 20~100 | |||||||||||
101~200 | ||||||||||||
201~300 | ||||||||||||
301~ 400 | 20~100 | |||||||||||
101~200 | ||||||||||||
201~300 | ||||||||||||
401~ 500 | 20~100 | |||||||||||
101~200 | ||||||||||||
201~300 | ||||||||||||
501~ 600 | 20~100 | |||||||||||
101~200 | ||||||||||||
201~300 | ||||||||||||
601~ 800 | 20~100 | |||||||||||
101~200 | ||||||||||||
201~300 | ||||||||||||
801~1000 | 20~100 | |||||||||||
101~200 | ||||||||||||
201~300 | ||||||||||||
T=0.05 B≤300 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Tipo | Spessore T (mm) | Lunghezza A (mm) | Larghezza B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | Standard | 0.1 | 20 | 20 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | Standard | 0.1 | 30 | 20 ~ 30 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | Standard | 0.1 | 40 | 20 ~ 40 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | Standard | 0.1 | 50 | 20 ~ 50 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | Standard | 0.1 | 60 | 20 ~ 60 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | Standard | 0.1 | 70 | 20 ~ 70 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | Standard | 0.1 | 80 | 20 ~ 80 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | Standard | 0.1 | 90 | 20 ~ 90 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | Standard | 0.1 | 1000 | 320 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | Standard | 0.1 | 100 | 20 ~ 100 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | Standard | 0.1 | 120 | 20 ~ 120 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | Standard | 0.1 | 150 | 20 ~ 150 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | Standard | 0.1 | 200 | 60 ~ 200 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | Standard | 0.2 | 20 | 20 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | Standard | 0.2 | 30 | 20 ~ 30 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | Standard | 0.2 | 40 | 20 ~ 40 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | Standard | 0.2 | 50 | 20 ~ 50 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | Standard | 0.2 | 60 | 20 ~ 60 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | Standard | 0.2 | 70 | 20 ~ 70 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | Standard | 0.2 | 80 | 20 ~ 80 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | Standard | 0.2 | 90 | 20 ~ 90 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | Standard | 0.2 | 1000 | 320 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | Standard | 0.2 | 100 | 20 ~ 100 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | Standard | 0.2 | 120 | 20 ~ 120 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | Standard | 0.2 | 150 | 20 ~ 150 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | Standard | 0.2 | 200 | 60 ~ 200 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | Standard | 0.3 | 20 | 20 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | Standard | 0.3 | 30 | 20 ~ 30 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | Standard | 0.3 | 40 | 20 ~ 40 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | Standard | 0.3 | 50 | 20 ~ 50 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | Standard | 0.3 | 60 | 20 ~ 60 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | Standard | 0.3 | 70 | 20 ~ 70 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | Standard | 0.3 | 80 | 20 ~ 80 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | Standard | 0.3 | 90 | 20 ~ 90 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | Standard | 0.3 | 1000 | 320 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | Standard | 0.3 | 100 | 20 ~ 100 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | Standard | 0.3 | 120 | 20 ~ 120 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | Standard | 0.3 | 150 | 20 ~ 150 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | Standard | 0.3 | 200 | 60 ~ 200 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | Standard | 0.5 | 20 | 20 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | Standard | 0.5 | 30 | 20 ~ 30 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | Standard | 0.5 | 40 | 20 ~ 40 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | Standard | 0.5 | 50 | 20 ~ 50 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | Standard | 0.5 | 60 | 20 ~ 60 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | Standard | 0.5 | 70 | 20 ~ 70 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | Standard | 0.5 | 80 | 20 ~ 80 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | Standard | 0.5 | 90 | 20 ~ 90 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | Standard | 0.5 | 1000 | 320 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | Standard | 0.5 | 100 | 20 ~ 100 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | Standard | 0.5 | 120 | 20 ~ 120 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | Standard | 0.5 | 150 | 20 ~ 150 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | Standard | 0.5 | 200 | 60 ~ 200 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | Standard | 1 | 20 | 20 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | Standard | 1 | 30 | 20 ~ 30 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | Standard | 1 | 40 | 20 ~ 40 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | Standard | 1 | 50 | 20 ~ 50 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | Standard | 1 | 60 | 20 ~ 60 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | Standard | 1 | 70 | 20 ~ 70 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | Standard | 1 | 80 | 20 ~ 80 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | Standard | 1 | 90 | 20 ~ 90 |
Loading...
Tipo | Piastre spessori |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale
Tipo
Spessore T(mm)
Lunghezza A(mm)
Larghezza B(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali