Nastro di spessore (scatola)

Nastro di spessore (scatola)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Una scatola di spessori larga 100 mm e lunga 1.500 mm.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Nastro di spessore (scatola):Immagine relativa
Materiale: EN 1.4301 Equiv. Durezza: 370 ~ 420HV

Specifiche

Codice componente
CMBOXS50
Codice componenteTTolleranza TLarghezzaLunghezzaPrezzo unitario
TipoN.
CMBOXS50.005±0.0005100mm1500mm
100.01±0.003
200.02
300.03 ±0.005
400.04
500.05
600.06
800.08
1000.10
1500.15
2000.20 ±0.020

Poiché il N.5 ~ 20 è estremamente sottile, gli spessori potrebbero arricciarsi durante l'estrazione.
Codice componente
CMBOXS5
CMBOXS10
CMBOXS20
CMBOXS30
CMBOXS40
CMBOXS50
CMBOXS60
CMBOXS80
CMBOXS100
CMBOXS150
CMBOXS200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSpessore T
(mm)

315.06 €

1 Disponibile 5 giorni 100.005

94.89 €

1 Disponibile 5 giorni 100.01

56.95 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

100.02

86.04 €

1 Disponibile 5 giorni 100.03

82.26 €

1 Disponibile 5 giorni 100.04

82.26 €

1 Disponibile 5 giorni 100.05

74.65 €

1 Disponibile 5 giorni 100.06

74.65 €

1 Disponibile 5 giorni 100.08

99.96 €

1 Disponibile 5 giorni 100.1

99.96 €

29.99 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

100.15

99.96 €

1 Disponibile 5 giorni 100.2

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

• Nastro di spessore solido in una scatola.
Usi principali ∙ Montaggio attrezzi ∙ Regolazioni tolleranza
∙ Disposizione di macchine e apparecchiature ∙ Regolazione di apparecchiature
∙ Installazione di basi per attrezzature
∙ Regolazione del gioco dei cuscinetti

Informazioni di base

Materiale EN 1.4301 Equiv.

Prodotti complementari

Supporto tecnico