• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Viti a esagono incassato/Lunghezza configurabile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Viti a esagono incassato/Lunghezza configurabile:Immagine relativa
Tipo Materiale Trattamento superficie DurezzaClasse di resistenza
FBABEN 1.7220 Equiv.Ossido nero38~43HRC12.9
FBAMNichelatura chimica
FBASEN 1.4301 Equiv.--A2-70

Specifiche

Cod. comp.-L-
FBAS6-100-22
MxPAEB
4x0.7743
5x0.88.554
6x1.01065
8x1.251386
10x1.516108

Cod. comp.L Incrementi di 1mmℓIncrementi di 1mmPrezzo unitario
TipoM (Fil. grossa)FBABFBAMFBAS
Min. L ~ 100L101~Min. L ~ 100L101~Min. L ~ 100L101~
FBAB
FBAM
FBAS
430~10010~40
ℓ≤L
---
530~100---
635~150
840~150
10 45~210--
Per ℓ=L, saranno presenti filetti incompleti (2 passi max.) sotto la testa della vite

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
FBAB4-[30-100/1]-[10-40/1]
FBAB5-[30-100/1]-[10-40/1]
FBAB6-[35-150/1]-[10-40/1]
FBAB8-[40-150/1]-[10-40/1]
FBAB10-[45-210/1]-[10-40/1]
FBAM4-[30-100/1]-[10-40/1]
FBAM5-[30-100/1]-[10-40/1]
FBAM6-[35-150/1]-[10-40/1]
FBAM8-[40-150/1]-[10-40/1]
FBAS4-[30-100/1]-[10-40/1]
FBAS5-[30-100/1]-[10-40/1]
FBAS6-[35-150/1]-[10-40/1]
FBAS8-[40-150/1]-[10-40/1]
FBAS10-[45-210/1]-[10-40/1]
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Materiale Trattamento superficie Classe di resistenza (acciaio) Classe di resistenza (acciaio inox) Lunghezza filettatura ℓ
(mm)

-

4 giorni 10430 ~ 100[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.Ossido nero12.9-10 ~ 40

-

4 giorni 10530 ~ 100[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.Ossido nero12.9-10 ~ 40

-

4 giorni 10635 ~ 150[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.Ossido nero12.9-10 ~ 40

-

4 giorni 10840 ~ 150[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.Ossido nero12.9-10 ~ 40

-

4 giorni 101045 ~ 210[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.Ossido nero12.9-10 ~ 40

-

5 giorni 10430 ~ 100[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.Nichelatura chimica12.9-10 ~ 40

-

5 giorni 10530 ~ 100[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.Nichelatura chimica12.9-10 ~ 40

-

5 giorni 10635 ~ 150[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.Nichelatura chimica12.9-10 ~ 40

-

5 giorni 10840 ~ 150[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.Nichelatura chimica12.9-10 ~ 40

-

4 giorni 10430 ~ 100[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornito-A2-7010 ~ 40

-

4 giorni 10530 ~ 100[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornito-A2-7010 ~ 40

-

4 giorni 10635 ~ 150[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornito-A2-7010 ~ 40

-

4 giorni 10840 ~ 150[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornito-A2-7010 ~ 40

-

4 giorni 101045 ~ 210[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornito-A2-7010 ~ 40

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo foro di montaggio Attacco a esag. incassato Profilo aggiuntivo Standard Con filettatura Metrica grossa
Profilo di base Standard (Profilo rotondo) Unità di vendita Quantità minima (Disponibile a partire da 1 pz.) Applicazione Standard

Ulteriori prodotti in questa categoria

Prodotti complementari

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico