Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Durezza | Classe di resistenza |
CBLH | EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | 22~32HRC | 8.8 Equiv. |
SCBLH | EN 1.4301 Equiv. | - | - | A2-70 Equiv. |
M×P | A | E | B |
6×1.0 | 10 | 6 | 5 |
8×1.25 | 13 | 8 | 6 |
10×1.5 | 16 | 10 | 8 |
12×1.75 | 18 | 12 | 10 |
Cod. comp. | - | M2 |
CBLH8-12 SCBLH8-40 TSCB10-20 | - | 5 |
Cod. comp. | ℓ | CBLH | SCBLH | |||
Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |||
Tipo | M-L | 1 ~ 49 pz. | 50~100 | 1 ~ 49 pz. | 50~100 | |
CBLH SCBLH | 6-10 | Prigionieri - Filett. intera | ||||
12 | ||||||
15 | ||||||
20 | ||||||
25 | ||||||
30 | ||||||
35 | 24 | - | - | |||
40 | ||||||
45 | - | - | ||||
50 | ||||||
CBLH SCBLH | 8-12 | Prigionieri - Filett. intera | - | - | ||
15 | ||||||
20 | ||||||
25 | ||||||
30 | ||||||
35 | - | - | ||||
40 | 28 | - | - | |||
45 | ||||||
CBLH SCBLH | 10-20 | Prigionieri - Filett. intera | ||||
25 | ||||||
30 | - | - | ||||
35 | ||||||
40 | - | - | ||||
45 | 32 | |||||
CBLH SCBLH | 12-25 | Prigionieri - Filett. intera | ||||
30 | - | - | ||||
35 | ||||||
40 | ||||||
45 | ||||||
50 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Materiale | Trattamento superficie | Classe di resistenza (acciaio) | Classe di resistenza (acciaio inox) | Lunghezza filettatura ℓ (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | 8.8 | - | Filettatura intera | |
3.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 12 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | 8.8 | - | Filettatura intera | |
3.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 15 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | 8.8 | - | Filettatura intera | |
3.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 20 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | 8.8 | - | Filettatura intera | |
3.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 25 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | 8.8 | - | Filettatura intera | |
3.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 30 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | 8.8 | - | Filettatura intera | |
3.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 40 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | 8.8 | - | 24 | |
3.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 45 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | 8.8 | - | 24 | |
3.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 50 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | 8.8 | - | 24 | |
4.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 12 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | 8.8 | - | Filettatura intera | |
4.06 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 15 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | 8.8 | - | Filettatura intera | |
4.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 20 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | 8.8 | - | Filettatura intera | |
4.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 25 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | 8.8 | - | Filettatura intera | |
4.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 30 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | 8.8 | - | Filettatura intera | |
4.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 35 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | 8.8 | - | Filettatura intera | |
4.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 20 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | 8.8 | - | Filettatura intera | |
4.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 25 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | 8.8 | - | Filettatura intera | |
4.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 30 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | 8.8 | - | Filettatura intera | |
4.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 35 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | 8.8 | - | Filettatura intera | |
4.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 40 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | 8.8 | - | Filettatura intera | |
4.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 45 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | 8.8 | - | 32 | |
4.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 25 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | 8.8 | - | Filettatura intera | |
4.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 30 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | 8.8 | - | Filettatura intera | |
4.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 35 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | 8.8 | - | Filettatura intera | |
4.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 40 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | 8.8 | - | Filettatura intera | |
4.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 45 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | 8.8 | - | Filettatura intera | |
4.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 50 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | 8.8 | - | Filettatura intera | |
4.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | A2-70 | Filettatura intera | |
4.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 12 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | A2-70 | Filettatura intera | |
4.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 15 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | A2-70 | Filettatura intera | |
4.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 20 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | A2-70 | Filettatura intera | |
4.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 25 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | A2-70 | Filettatura intera | |
4.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 30 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | A2-70 | Filettatura intera | |
4.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 35 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | A2-70 | 24 | |
4.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 40 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | A2-70 | 24 | |
4.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 20 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | A2-70 | Filettatura intera | |
4.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 25 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | A2-70 | Filettatura intera | |
4.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 30 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | A2-70 | Filettatura intera | |
4.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 40 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | A2-70 | 28 | |
4.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 45 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | A2-70 | 28 | |
4.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 20 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | A2-70 | Filettatura intera | |
4.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 25 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | A2-70 | Filettatura intera | |
4.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 35 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | A2-70 | Filettatura intera | |
5.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 25 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | A2-70 | Filettatura intera |
Loading...
Profilo foro di montaggio | Attacco a esag. incassato | Profilo aggiuntivo | Con foro finecorsa | Con filettatura | Metrica grossa |
---|---|---|---|---|---|
Profilo di base | Standard (Profilo rotondo) | Unità di vendita | Quantità minima (Disponibile a partire da 1 pz.) | Applicazione | Standard |
Configura
Stock
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)
Materiale
Trattamento superficie
Classe di resistenza (acciaio)
Classe di resistenza (acciaio inox)
Lunghezza filettatura ℓ(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali