• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Viti a esagono incassato/Con frenafiletti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Viti a esagono incassato/Con frenafiletti:Immagine relativa
Tipo  Materiale  Trattamento superficie  Durezza Classe di resistenza
LB EN 1.7220 Equiv. Ossido nero 38~43HRC 12.9
SUSLB EN 1.4301 Equiv. - - A2-70

Specifiche

Cod. comp.
LB8-40
Cod. comp.LBSUSLB
Prezzo unitarioPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoM-L1 ~ 99 pz.100~200
LB
SUSLB
4-8Prigionieri - Filett. intera
10
12
15
20
25
3020--
LB
SUSLB
5-10Prigionieri - Filett. intera
12
15
20
25
3022
35
LB
SUSLB
6-10Prigionieri - Filett. intera--
15
20
25
30
3524
40
45
50
Nessuna specifica disponibile per misure senza prezzi indicati.Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.
Cod. comp.LBSUSLB
Prezzo unitarioPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoM-L1 ~ 99 pz.100~200
LB
SUSLB
8-15Prigionieri - Filett. intera
20
25
30
35
4028
45
50
55
60
LB
SUSLB
10-20Prigionieri - Filett. intera--
25
30
35
40
4532
50
55
60
LB
SUSLB
12-25Prigionieri - Filett. intera--
30
35
40
45
50
5536
60
Nessuna specifica disponibile per misure senza prezzi indicati.Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
LB4-8
LB4-10
LB4-12
LB4-15
LB4-20
LB4-25
LB4-30
LB5-10
LB5-12
LB5-15
LB5-20
LB5-25
LB5-30
LB5-35
LB6-10
LB6-15
LB6-20
LB6-25
LB6-30
LB6-35
LB6-40
LB6-45
LB6-50
LB8-15
LB8-20
LB8-25
LB8-30
LB8-35
LB8-40
LB8-45
LB8-50
LB8-55
LB8-60
LB10-20
LB10-25
LB10-30
LB10-35
LB10-40
LB10-45
LB10-50
LB10-55
LB10-60
LB12-25
LB12-30
LB12-35
LB12-40
LB12-45
LB12-50
LB12-55
LB12-60
SUSLB4-8
SUSLB4-10
SUSLB4-12
SUSLB4-15
SUSLB4-20
SUSLB4-25
SUSLB5-10
SUSLB5-12
SUSLB5-15
SUSLB5-20
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Materiale Trattamento superficie Classe di resistenza (acciaio) Classe di resistenza (acciaio inox) Lunghezza filettatura ℓ
(mm)

0.14 €

Disponibile Preventivo 1048[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.Ossido nero12.9-Filettatura intera

0.14 €

Disponibile Preventivo 10410[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.Ossido nero12.9-Filettatura intera

0.14 €

Disponibile Preventivo 10412[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.Ossido nero12.9-Filettatura intera

0.14 €

Disponibile Preventivo 10415[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.Ossido nero12.9-Filettatura intera

0.14 €

Disponibile Preventivo 10420[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.Ossido nero12.9-Filettatura intera

0.14 €

Disponibile Preventivo 10425[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.Ossido nero12.9-Filettatura intera

0.15 €

Disponibile Preventivo 10430[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.Ossido nero12.9-20

0.15 €

Disponibile Preventivo 10510[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.Ossido nero12.9-Filettatura intera

0.15 €

Disponibile Preventivo 10512[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.Ossido nero12.9-Filettatura intera

0.15 €

Disponibile Preventivo 10515[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.Ossido nero12.9-Filettatura intera

0.15 €

Disponibile Preventivo 10520[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.Ossido nero12.9-Filettatura intera

0.15 €

Disponibile Preventivo 10525[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.Ossido nero12.9-Filettatura intera

0.16 €

Disponibile Preventivo 10530[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.Ossido nero12.9-22

0.17 €

Disponibile Preventivo 10535[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.Ossido nero12.9-22

0.15 €

Disponibile Preventivo 10610[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.Ossido nero12.9-Filettatura intera

0.15 €

Disponibile Preventivo 10615[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.Ossido nero12.9-Filettatura intera

0.16 €

Disponibile Preventivo 10620[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.Ossido nero12.9-Filettatura intera

0.16 €

Disponibile Preventivo 10625[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.Ossido nero12.9-Filettatura intera

0.17 €

Disponibile Preventivo 10630[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.Ossido nero12.9-Filettatura intera

0.18 €

Disponibile Preventivo 10635[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.Ossido nero12.9-24

0.20 €

Disponibile Preventivo 10640[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.Ossido nero12.9-24

0.21 €

Disponibile Preventivo 10645[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.Ossido nero12.9-24

0.22 €

Disponibile Preventivo 10650[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.Ossido nero12.9-24

0.21 €

Disponibile Preventivo 10815[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.Ossido nero12.9-Filettatura intera

0.21 €

Disponibile Preventivo 10820[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.Ossido nero12.9-Filettatura intera

0.21 €

Disponibile Preventivo 10825[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.Ossido nero12.9-Filettatura intera

0.21 €

Disponibile Preventivo 10830[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.Ossido nero12.9-Filettatura intera

0.22 €

Disponibile Preventivo 10835[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.Ossido nero12.9-Filettatura intera

0.24 €

Disponibile Preventivo 10840[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.Ossido nero12.9-28

0.26 €

Disponibile Preventivo 10845[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.Ossido nero12.9-28

0.27 €

Disponibile Preventivo 10850[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.Ossido nero12.9-28

0.34 €

Disponibile Preventivo 10855[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.Ossido nero12.9-28

0.40 €

Disponibile Preventivo 10860[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.Ossido nero12.9-28

0.28 €

Disponibile Preventivo 101020[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.Ossido nero12.9-Filettatura intera

0.29 €

Disponibile Preventivo 101025[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.Ossido nero12.9-Filettatura intera

0.30 €

Disponibile Preventivo 101030[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.Ossido nero12.9-Filettatura intera

0.31 €

Disponibile Preventivo 101035[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.Ossido nero12.9-Filettatura intera

0.32 €

Disponibile Preventivo 101040[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.Ossido nero12.9-Filettatura intera

0.35 €

Disponibile Preventivo 101045[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.Ossido nero12.9-32

0.36 €

Disponibile Preventivo 101050[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.Ossido nero12.9-32

0.40 €

Disponibile Preventivo 101055[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.Ossido nero12.9-32

0.46 €

Disponibile Preventivo 101060[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.Ossido nero12.9-32

0.43 €

Disponibile Preventivo 101225[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.Ossido nero12.9-Filettatura intera

0.46 €

Disponibile Preventivo 101230[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.Ossido nero12.9-Filettatura intera

0.47 €

Disponibile Preventivo 101235[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.Ossido nero12.9-Filettatura intera

0.48 €

Disponibile Preventivo 101240[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.Ossido nero12.9-Filettatura intera

0.50 €

Disponibile Preventivo 101245[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.Ossido nero12.9-Filettatura intera

0.54 €

Disponibile Preventivo 101250[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.Ossido nero12.9-Filettatura intera

0.59 €

Disponibile Preventivo 101255[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.Ossido nero12.9-36

0.64 €

Disponibile Preventivo 101260[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.Ossido nero12.9-36

0.50 €

Disponibile 3 giorni 1048[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornito-A2-70Filettatura intera

0.50 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10410[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornito-A2-70Filettatura intera

0.50 €

Disponibile 3 giorni 10412[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornito-A2-70Filettatura intera

0.50 €

Disponibile 3 giorni 10415[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornito-A2-70Filettatura intera

0.50 €

Disponibile 3 giorni 10420[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornito-A2-70Filettatura intera

0.50 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10425[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornito-A2-70Filettatura intera

0.55 €

Disponibile 3 giorni 10510[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornito-A2-70Filettatura intera

0.55 €

Disponibile 3 giorni 10512[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornito-A2-70Filettatura intera

0.55 €

Disponibile 3 giorni 10515[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornito-A2-70Filettatura intera

0.55 €

Disponibile 3 giorni 10520[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornito-A2-70Filettatura intera

Loading...

Più Informazioni

MxPAEB
4x0.7743
5x0.88.554
6x1.01065
8x1.251386
10x1.516108
12x1.75181210
* La classe di resistenza indica il carico di rottura delle viti.
(Es.) 12.9
Ciò significa che il valore minimo del limite di snervamento o il limite di elasticità è pari al 90% del carico di rottura.
Il valore minimo del carico di rottura è quindi 1220N/mm2.
(Es.) A2 - 70
Il valore minimo del carico di rottura è quindi 700N/mm2.
La classe dell'acciaio è A2 (acciaio inox austenitico)

Informazioni di base

Profilo foro di montaggio Attacco a esag. incassato Profilo aggiuntivo Adesivo frenafiletti applicato Con filettatura Metrica grossa
Profilo di base Standard (Profilo rotondo) Unità di vendita Quantità minima (Disponibile a partire da 1 pz.) Applicazione Standard

Ulteriori prodotti in questa categoria

Prodotti complementari

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico