Viti a esagono incassato/Con kit rondella grande

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Viti a esagono incassato/Con kit rondella grande:Immagine relativa
Vite Materiale: EN 1.4301 Equiv.
*Classe di resistenza: A2-70
JIS 0209 (6g)
RondelleRondella elastica Acciaio inox
Rondella piatta Acciaio inox
 Trattamento superficieGambo, passivazione

Specifiche

Cod. comp.-L
SCBST4-12
Cod. comp.L
MxPAEBC
D
t(a)Prezzo unitario
TipoMIncrementi di 1mm(Max)(Max)SCBSTSCBSASCBSTSCBSASCBSTSCBSA
SCBST
SCBSA
3 10~253x0.55.532.55.5101245
4 4x0.7743712124.45.4
5 5x0.88.5548.513125.46.4
6 10~306x1.0106511.51612.56.98.4
8 15~358x1.25138614.5221.52.58.49.4

Varianti

Viti a esagono incassato/Con kit rondella grande:Immagine relativa

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
SCBSA3-[10-25/1]
SCBSA4-[10-25/1]
SCBSA5-[10-25/1]
SCBSA6-[10-30/1]
SCBSA8-[15-35/1]
SCBST3-[10-25/1]
SCBST4-[10-25/1]
SCBST5-[10-25/1]
SCBST6-[10-30/1]
SCBST8-[15-35/1]
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Caratteristiche

-

4 giorni 10310 ~ 25Rondella grande e spessa

-

4 giorni 10410 ~ 25Rondella grande e spessa

-

4 giorni 10510 ~ 25Rondella grande e spessa

-

4 giorni 10610 ~ 30Rondella grande e spessa

-

4 giorni 10815 ~ 35Rondella grande e spessa

-

4 giorni 10310 ~ 25Rondella grande

-

4 giorni 10410 ~ 25Rondella grande

-

4 giorni 10510 ~ 25Rondella grande

-

4 giorni 10610 ~ 30Rondella grande

-

4 giorni 10815 ~ 35Rondella grande

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Materiale EN 1.4301 Equiv. Trattamento superficie Gambo, passivazione
Profilo foro di montaggio Attacco a esag. incassato Profilo punta Punta piana Classe di resistenza (acciaio inox) A2-70
Tipo filettatura Metrica grossa Profilo di base Standard (Profilo rotondo) Unità di vendita Quantità minima (Disponibile a partire da 1 pz.)
Applicazione Standard

Ulteriori prodotti in questa categoria

Prodotti complementari

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico