Bulloni a testa esagonale / testa piatta / acciaio inox / A2-50

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Viti a testa esagonale extra bassa:Immagine relativa
  Materiale: EN 1.4301 equiv.
*Classe di resistenza: A2-50 Equiv.

Specifiche

Cod. comp.
RSCBT5-15
Cod. comp.LMxPAEPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoM1 ~ 49 pz.50 ~ 300 pz.
RSCBT481012152025304x0.771.5
581012152025305x0.882.0
61012152025306x1.010
8152025308x1.2513

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
RSCBT4-8
RSCBT4-10
RSCBT4-12
RSCBT4-15
RSCBT4-20
RSCBT4-25
RSCBT4-30
RSCBT5-8
RSCBT5-10
RSCBT5-12
RSCBT5-15
RSCBT5-20
RSCBT5-25
RSCBT5-30
RSCBT6-10
RSCBT6-12
RSCBT6-15
RSCBT6-20
RSCBT6-25
RSCBT6-30
RSCBT8-15
RSCBT8-20
RSCBT8-25
RSCBT8-30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)
(mm)

2.39 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1048

2.39 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10410

2.39 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10412

2.39 €

1 Disponibile 5 giorni 10415

2.39 €

1 Disponibile 5 giorni 10420

2.39 €

1 Disponibile 5 giorni 10425

2.39 €

1 Disponibile 5 giorni 10430

2.52 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1058

2.52 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10510

2.52 €

1 Disponibile 5 giorni 10512

2.52 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10515

2.52 €

1 Disponibile 5 giorni 10520

2.52 €

1 Disponibile 5 giorni 10525

2.52 €

1 Disponibile 5 giorni 10530

2.66 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10610

2.66 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10612

2.66 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10615

2.66 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10620

2.66 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10625

2.66 €

1 Disponibile 5 giorni 10630

2.93 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10815

2.93 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10820

2.93 €

1 Disponibile 5 giorni 10825

2.93 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10830

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa extra bassa Materiale EN 1.4301 Equiv. Trattamento superficie Non fornito
Profilo foro di montaggio Non fornito Profilo aggiuntivo Standard Classe di resistenza (acciaio inox) A2-50
Con filettatura Metrica grossa Profilo di base Esagonale Unità di vendita Quantità minima (Disponibile a partire da 1 pz.)
Applicazione Standard

Prodotti complementari

Supporto tecnico