Codice componente:
candidati non definiti.Codice componente |
RSDLN15A UB4 UBSU10-M6 |
Codice componente | Tubo applicabile | M (Fil. grossa) | (H) | L | UB | UBSU | ||||
Tipo | N. | Diam. tubi applicabile | * D.E. tubo (mm) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |||
1 ~ 49 pz. | 50 ~ 100 pz. | 1 ~ 49 pz. | 50 ~ 100 pz. | |||||||
UB UBSU | 3 | 10A | 17.3 | M4 | 34 | 21.3 | ||||
4 | 15A | 21.7 | M4 | 37 | 25.7 | |||||
4-M5 | M5 | 26.7 | ||||||||
6 | 20A | 27.2 | M4 | 39 | 31.2 | |||||
6-M5 | M5 | 32.2 | ||||||||
8 | 25A | 34.0 | M4 | 43 | 38 | |||||
8-M5 | M5 | 39 | ||||||||
10 | 32A | 42.7 | M5 | 47 | 47.7 | |||||
10-M6 | M6 | 48.7 | ||||||||
12 | 40A | 48.6 | M5 | 50 | 53.6 | |||||
16 | 50A | 60.5 | M5 | 57 | 65.5 |
M (Fil. grossa) | B | C | T |
M4 | 7 | 8.1 | 3.2 |
M5 | 8 | 9.2 | 4 |
M6 | 10 | 11.5 | 5 |
Codice componente |
---|
Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa) | Giorni spedizione standard |
---|
1.25 € ( 1.49 € ) | 5 giorni lavorativi |
1.79 € ( 2.13 € ) | 5 giorni lavorativi |
1.38 € ( 1.64 € ) | 5 giorni lavorativi |
1.64 € ( 1.95 € ) | 5 giorni lavorativi |
1.64 € ( 1.95 € ) | 5 giorni lavorativi |
1.88 € ( 2.24 € ) | Articolo a stock: 1 giorno lavorativoDisponibile per la spedizione lo stesso giorno |
1.88 € ( 2.24 € ) | Articolo a stock: 1 giorno lavorativoDisponibile per la spedizione lo stesso giorno |
2.15 € ( 2.56 € ) | Articolo a stock: 1 giorno lavorativoDisponibile per la spedizione lo stesso giorno |
2.15 € ( 2.56 € ) | 5 giorni lavorativi |
2.15 € ( 2.56 € ) | Articolo a stock: 1 giorno lavorativoDisponibile per la spedizione lo stesso giorno |
2.26 € ( 2.69 € ) | 5 giorni lavorativi |
2.15 € ( 2.56 € ) | 5 giorni lavorativi |
2.26 € ( 2.69 € ) | Articolo a stock: 1 giorno lavorativoDisponibile per la spedizione lo stesso giorno |
2.26 € ( 2.69 € ) | 5 giorni lavorativi |
2.39 € ( 2.84 € ) | 5 giorni lavorativi |
2.39 € ( 2.84 € ) | 5 giorni lavorativi |
2.89 € ( 3.44 € ) | 5 giorni lavorativi |
2.89 € ( 3.44 € ) | 5 giorni lavorativi |
3.15 € ( 3.75 € ) | 5 giorni lavorativi |
3.15 € ( 3.75 € ) | Articolo a stock: 1 giorno lavorativoDisponibile per la spedizione lo stesso giorno |
3.53 € ( 4.20 € ) | 5 giorni lavorativi |
3.78 € ( 4.50 € ) | 5 giorni lavorativi |
[Caratteristiche] Utilizzare per il supporto delle tubazioni. -È possibile scegliere il cromato trivalente per il trattamento superficiale.