Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale |
PACK-PPSA | PPS (Polisolfuro di fenilene) |
PACK-PEKS | PEEK (Poli-Eter-Eter-Chetone) |
Cod. comp. |
PACK-PEKS4-20 |
Cod. comp. | M x P | D | H | PACK-PPSA | PACK-PEKS | |||
Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |||||
Tipo | M-L | 1~9 | 10~50 | 1~9 | 10~50 | |||
PACK-PPSA PACK-PEKS | 2.6- 6 | 2.6 x 0.45 | 4.5 | 1.7 | ||||
8 | ||||||||
10 | ||||||||
12 | ||||||||
PACK-PPSA PACK-PEKS | 3- 6 | 3 x 0.5 | 5.5 | 2 | ||||
8 | ||||||||
10 | ||||||||
12 | ||||||||
15 | ||||||||
20 |
Cod. comp. | M x P | D | H | PACK-PPSA | PACK-PEKS | |||
Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |||||
Tipo | M-L | 1~9 | 10~50 | 1~9 | 10~50 | |||
PACK-PPSA PACK-PEKS | 4- 6 | 4 x 0.7 | 7 | 2.6 | ||||
8 | ||||||||
10 | ||||||||
12 | ||||||||
15 | ||||||||
20 | ||||||||
PACK-PPSA PACK-PEKS | 5- 8 | 5 x 0.8 | 9 | 3.3 | ||||
10 | ||||||||
12 | ||||||||
15 |
Cod. comp. | M x P | D | H | PACK-PPSA | PACK-PEKS | |||
Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |||||
Tipo | M-L | 1~9 | 10~50 | 1~9 | 10~50 | |||
PACK-PPSA PACK-PEKS | 6-10 | 6 x 1.0 | 10.5 | 3.9 | ||||
15 | ||||||||
20 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Materiale plastico | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.61 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2.6 | 6 | PEEK | |
40.61 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2.6 | 8 | PEEK | |
54.17 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2.6 | 10 | PEEK | |
63.02 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2.6 | 12 | PEEK | |
42.38 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | 6 | PEEK | |
42.38 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | 8 | PEEK | |
42.38 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | 10 | PEEK | |
49.35 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | 12 | PEEK | |
75.79 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | 15 | PEEK | |
97.80 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | 20 | PEEK | |
61.74 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | 6 | PEEK | |
63.02 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | 8 | PEEK | |
68.57 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | 10 | PEEK | |
73.76 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | 12 | PEEK | |
90.84 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | 15 | PEEK | |
95.78 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | 20 | PEEK | |
112.35 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 8 | PEEK | |
112.35 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 10 | PEEK | |
143.61 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 12 | PEEK | |
143.61 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 15 | PEEK | |
225.85 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 10 | PEEK | |
261.66 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 15 | PEEK | |
346.92 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 20 | PEEK | |
27.71 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2.6 | 6 | PPS | |
30.99 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2.6 | 8 | PPS | |
34.67 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2.6 | 10 | PPS | |
41.38 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2.6 | 12 | PPS | |
27.71 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | 6 | PPS | |
30.99 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | 8 | PPS | |
34.67 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | 10 | PPS | |
41.38 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | 12 | PPS | |
48.34 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | 15 | PPS | |
56.57 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | 20 | PPS | |
34.67 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | 6 | PPS | |
37.96 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | 8 | PPS | |
41.38 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | 10 | PPS | |
48.34 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | 12 | PPS | |
55.29 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | 15 | PPS | |
62.25 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | 20 | PPS | |
51.87 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 8 | PPS | |
62.25 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 10 | PPS | |
69.22 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 12 | PPS | |
86.54 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 15 | PPS | |
103.88 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 10 | PPS | |
138.41 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 15 | PPS | |
173.09 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 20 | PPS |
Loading...
Carico di rottura a trazione N | Coppia di rottura torsionale N ∙ m | |||
PACK-PPSA | PACK-PEKS | PACK-PPSA | PACK-PEKS | |
M2.6 | 440 | 312 | 0.19 | 0.16 |
M3 | 570 | 430 | 0.36 | 0.3 |
M4 | 980 | 765 | 0.71 | 0.64 |
M5 | 1570 | 1230 | 1.42 | 1.28 |
M6 | 2250 | 1670 | 2.11 | 2.26 |
Proprietà | RENY | PPS | PPS senza fibra di vetro | PEEK |
Leggerezza | △ | △ | ○ | ○ |
Stabilità assorbimento acqua | ◎ | ◎ | ◎ | △ |
Resistenza, rigidità | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
Resistenza all'impatto | ◎ | ○ | ○ | ○ |
Resistenza ad attrito e abrasione | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
Resistenza al calore | △ | ◎ | ◎ | ◎ |
Proprietà ignifughe | △ | ◎ | ◎ | ◎ |
Proprietà elettriche | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
Resist. agenti atmosf. | ○ | ○ | ○ | ◎ |
Resistenza | RENY > PPS > PEEK > PPS senza fibra di vetro |
Resistenza al calore | PPS/PPS senza fibra di vetro > PEEK > RENY |
Resistenza chimica | PEEK > PPS/PPS senza fibra di vetro > RENY |
Caratteristiche | Metodo di prova (ASTM) | Unità | RENY | PPS | PPS senza fibra di vetro | PEEK |
Carico di rottura | D638 | MPa | 285 | 196 | 90 | 91 |
Allungamento | D638 | % | 2.1 | 2.2 | - | 50~120 |
Resistenza di piegatura | D790 | MPa | 380 | 255 | 140 | 147 |
Modulo flessione | D790 | GPa | 17.4 | 13.2 | 3.8 | 3.9 |
Resilienza Izod (con intaglio) | D256 | J/m | 110 | 98 | - | 88 |
Durezza Rockwell | D785 | Scala R e M | M111 | M110 | - | R126 |
Temperatura inflessione sotto carico (1.82Mpa) | D648 | °C | 234 | 270 | 100 | 152 |
Coeff. espansione lineare | D696 | 10-5/K | 1.5 | 1.0 | - | 5.0 |
Costante dielettrica (106Hz) | D150 | - | 4 | 4.6 | 3.6 | 3.3 |
Tangente dielettrica (106Hz) | D150 | - | 0.009 | 0.002 | 0.001 | 0.004 |
Resistenza di volume | D257 | Ω • cm | 1.0×109 | 1.0×1016 | 2.0×1016 | 4.9×1016 |
Rigidità dielettrica | D149 | MV/mm | 17 | 12 | - | 17 |
Resistenza all'arco | D495 | sec | 129 | 120 | - | 23 |
Peso specifico | D792 | - | 1.65 | 1.66 | 1.35 | 1.3 |
Assorbimento acqua (A 23°C in acqua x 24h) | D570 | % | 0.14 | 0.015 | 0.02 | 0.500 |
Contenuto fibra di vetro | - | % | 50 | 40 | - | - |
Denominazione chimica | Temperatura | RENY | PPS/PPS senza fibra di vetro | PEEK |
Acido cloridrico 10% | 80°C | × | ○ | ◎ |
Acido cloridrico 10% | Temperatura ambiente | × | ◎ | ◎ |
Acido nitrico 10% | 80°C | × | △ | ◎ |
Acido nitrico 10% | Temperatura ambiente | × | ◎ | ◎ |
Acido solforico 30% | 80°C | × | ○ | ○ |
Acido solforico 10% | 80°C | × | ○ | ○ |
Acido solforico 10% | Temperatura ambiente | × | ◎ | ○ |
Idrossido di sodio 30% | 80°C | △ | ○ | ◎ |
Idrossido di sodio 10% | Temperatura ambiente | ○ | ◎ | ◎ |
Cloruro di calcio (saturazione) | 80°C | △ | ◎ | ◎ |
Acetone | Temperatura ambiente | ○ | ◎ | ◎ |
Metanolo | 60°C | ○ | ◎ | ◎ |
Benzina | Temperatura ambiente | ○ | ◎ | ◎ |
Olio leggero | Temperatura ambiente | ○ | ◎ | ◎ |
Olio motore | 80°C | ○ | ◎ | ◎ |
Olio per ingranaggi | 100°C | ○ | ◎ | ◎ |
Profilo in dettaglio | Testa cilindrica | Materiale | Resina | Trattamento superficie | Non fornito |
---|---|---|---|---|---|
Profilo foro di montaggio | Taglio a croce | Profilo aggiuntivo | Standard | Tipo filettatura | Filettatura metrica grossa |
Profilo di base | Standard (Profilo rotondo) | Unità di vendita | Scatola, conf. | Applicazione | Termoresistenza / Resistenza all'abrasione |
Configura
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)
Materiale plastico
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali