Bulloni di fissaggio / testa piana / esagono incassato / acciaio, inox / brunito, nichelato / A4-80, A2-50

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Viti a testa bassa/Lunghezza configurabile:Immagine relativa
Tipo Materiale Trattamento superficieClasse di resistenza
FCBSEN 1.1191 Equiv.Ossido nero8.8
FCBSMNichelatura chimica
FCBSSTEN 1.4301 Equiv.-A2-50

Specifiche

Cod. comp.-L-
FCBS8-38-10
Cod. comp.L Incrementi di 1mmℓIncrementi di 1mmAEBt
max.
Prezzo unitario
TipoM L10~5051~L Max.
(Fil. grossa)FCBSFCBSMFCBSSTFCBSFCBSMFCBSST
FCBS
FCBSM
FCBSST
410~5010~40
ℓ≤L
72.82.52.3   ---
510~608.53.532.7      
610~8010443      
810~9013553.8      
Se ℓ=L, saranno presenti filetti incompleti (2 passi max.) sotto la testa della vite

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
FCBS4-[10-50/1]-[10-40/1]
FCBS5-[10-60/1]-[10-40/1]
FCBS6-[10-80/1]-[10-40/1]
FCBS8-[10-90/1]-[10-40/1]
FCBSM4-[10-50/1]-[10-40/1]
FCBSM5-[10-60/1]-[10-40/1]
FCBSM6-[10-80/1]-[10-40/1]
FCBSM8-[10-90/1]-[10-40/1]
FCBSST4-[10-50/1]-[10-40/1]
FCBSST5-[10-60/1]-[10-40/1]
FCBSST6-[10-80/1]-[10-40/1]
FCBSST8-[10-90/1]-[10-40/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)
(mm)
Materiale Trattamento superficie Classe di resistenza (acciaio) Classe di resistenza (acciaio inox) Lunghezza filettatura ℓ
(mm)
1 7 giorni 10410 ~ 50[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Ossido nero8.8-10 ~ 40
1 7 giorni 10510 ~ 60[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Ossido nero8.8-10 ~ 40
1 7 giorni 10610 ~ 80[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Ossido nero8.8-10 ~ 40
1 7 giorni 10810 ~ 90[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Ossido nero8.8-10 ~ 40
1 9 giorni 10410 ~ 50[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica8.8-10 ~ 40
1 9 giorni 10510 ~ 60[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica8.8-10 ~ 40
1 9 giorni 10610 ~ 80[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica8.8-10 ~ 40
1 9 giorni 10810 ~ 90[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica8.8-10 ~ 40
1 7 giorni 10410 ~ 50[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornito-A2-5010 ~ 40
1 7 giorni 10510 ~ 60[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornito-A2-5010 ~ 40
1 7 giorni 10610 ~ 80[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornito-A2-5010 ~ 40
1 7 giorni 10810 ~ 90[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornito-A2-5010 ~ 40

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa bassa Profilo foro di montaggio Attacco a esag. incassato Profilo aggiuntivo Standard
Con filettatura Metrica grossa Profilo di base Standard (Profilo rotondo) Unità di vendita Quantità minima (Disponibile a partire da 1 pz.)
Applicazione Standard

Prodotti complementari

Supporto tecnico