Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
LRLMF | EN 1.7220 Equiv. | Nichelatura chimica |
LRLBS, LRLBF | EN 1.4305 Equiv. | - |
Cod. comp. | - | A | - | L | - | D |
LRLBS3 | - | A15 | - | L10 | ||
LRLBF5 | - | A10 | - | L35 | - | D12 |
Cod. comp. | A Incrementi di 1mm | L Incrementi di 1mm | D | Prezzo unitario | |
Tipo | M (Fil. grossa) | ||||
LRLBS | 3 | 10~40 | 6~40 | 5.5 | |
4 | 6~40 | 7 | |||
5 | 10~50 | 8.5 | |||
6 | 10~50 | 10 |
Cod. comp. | A Incrementi di 1mm | L Incrementi di 1mm | D Incrementi di 1mm | Prezzo unitario | ||
Tipo | M (Fil. grossa) | LRLMF | LRLBF | |||
LRLMF LRLBF | 3 | 10~60 | 6~40 | 5~10 | ||
4 | 6~40 | 5~10 | ||||
5 | 10~50 | 10~25 | ||||
6 | 10~50 | 10~25 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
LRLBF3-A[10-60/1]-L[6-40/1]-D[5-10/1] |
LRLBF4-A[10-60/1]-L[6-40/1]-D[5-10/1] |
LRLBF5-A[10-60/1]-L[10-50/1]-D[10-25/1] |
LRLBF6-A[10-60/1]-L[10-50/1]-D[10-25/1] |
LRLBS3-A[10-40/1]-L[6-40/1] |
LRLBS4-A[10-40/1]-L[6-40/1] |
LRLBS5-A[10-40/1]-L[10-50/1] |
LRLBS6-A[10-40/1]-L[10-50/1] |
LRLMF3-A[10-60/1]-L[6-40/1]-D[5-10/1] |
LRLMF4-A[10-60/1]-L[6-40/1]-D[5-10/1] |
LRLMF5-A[10-60/1]-L[10-50/1]-D[10-25/1] |
LRLMF6-A[10-60/1]-L[10-50/1]-D[10-25/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) (mm) | Materiale | Trattamento superficie | Caratteristiche | A (mm) | D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3 | 6 ~ 40 | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | Non fornito | Configurabile (Motivo a diamante su testa zigrinata) | 10 ~ 60 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 4 | 6 ~ 40 | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | Non fornito | Configurabile (Motivo a diamante su testa zigrinata) | 10 ~ 60 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 5 | 10 ~ 50 | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | Non fornito | Configurabile (Motivo a diamante su testa zigrinata) | 10 ~ 60 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 6 | 10 ~ 50 | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | Non fornito | Configurabile (Motivo a diamante su testa zigrinata) | 10 ~ 60 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3 | 6 ~ 40 | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | Non fornito | Lunghezza complessiva configurabile | 10 ~ 40 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 4 | 6 ~ 40 | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | Non fornito | Lunghezza complessiva configurabile | 10 ~ 40 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 5 | 10 ~ 50 | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | Non fornito | Lunghezza complessiva configurabile | 10 ~ 40 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 6 | 10 ~ 50 | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | Non fornito | Lunghezza complessiva configurabile | 10 ~ 40 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 3 | 6 ~ 40 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Nichelatura chimica | Configurabile (Motivo a diamante su testa zigrinata) | 10 ~ 60 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 4 | 6 ~ 40 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Nichelatura chimica | Configurabile (Motivo a diamante su testa zigrinata) | 10 ~ 60 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 5 | 10 ~ 50 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Nichelatura chimica | Configurabile (Motivo a diamante su testa zigrinata) | 10 ~ 60 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 6 | 10 ~ 50 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Nichelatura chimica | Configurabile (Motivo a diamante su testa zigrinata) | 10 ~ 60 | 10 ~ 25 |
Loading...
Profilo in dettaglio | Zigrinatura | Profilo foro di montaggio | Non fornito | Profilo punta | Punta piana |
---|---|---|---|---|---|
Profilo aggiuntivo | Standard | Tipo filettatura | Filettatura metrica grossa | Profilo di base | Viti per fissaggio a mano |
Unità di vendita | Quantità minima (Disponibile a partire da 1 pz.) | Applicazione | Standard |
Configura
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)(mm)
Materiale
Trattamento superficie
Caratteristiche
A(mm)
D(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali