Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Testa extra bassa | Testa bassa | Viti a testa bombata | Phillips | Materiale | Trattamento superficie |
DBGB | DBTB | DBBB | DBJB | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero |
DBGM | DBTM | DBBM | DBJM | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica |
DBGS | DBTS | DBBS | DBJS | EN 1.4305 Equiv. | - |
Cod. comp. | - | L | - | F |
DBTS6 | - | 3 | - | 10 |
Testa extra bassa | Testa bassa | Testa bombata | Phillips | |
M3 | 1950 | |||
M5 | 4630 |
Cod. comp. | Incrementi di 1mm | E | D | A | B | ℓ | h1 | Prezzo unitario | ||||
Tipo | M (Fil. grossa) | L | F | DBGB | DBGM | DBGS | ||||||
DBGB DBGM DBGS | 3 | 5~20 | 3~6 | 1.5 | 5 | 8 | 1.5 | 1 | 1.5 | |||
4 | 4~8 | 6 | 10 | 2 | 1.2 | 2 | ||||||
5 | 5~10 | 8 | 12 | 3 | 1.4 | 3 | ||||||
6 | 6~12 | 10 | 16 | 3 | 1.5 | 3 | ||||||
8 | 8~12 | 12 | 18 | 4 | 3.5 | |||||||
10 | 10~15 | 15 | 20 | 5 | 4 |
Cod. comp. | Incrementi di 1mm | E | D | A | B | ℓ | h1 | Prezzo unitario | ||||
Tipo | M (Fil. grossa) | L | F | DBTB | DBTM | DBTS | ||||||
DBTB DBTM DBTS | 3 | 3~20 | 3~6 | 2 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | |||
4 | 4~8 | 2.8 | 6 | 10 | 2.5 | 1.2 | 2.5 | |||||
5 | 5~10 | 3.5 | 8 | 12 | 3 | 1.4 | 3 | |||||
6 | 6~12 | 4 | 10 | 16 | 4 | 1.5 | 3.5 | |||||
8 | 8~12 | 5 | 12 | 18 | 5 | 4 | ||||||
10 | 10~15 | 6 | 15 | 20 | 6 | 4.5 |
Cod. comp. | Incrementi di 1mm | E | D | A | B | ℓ | h1 | Prezzo unitario | ||||
Tipo | M (Fil. grossa) | L | F | DBBB | DBBM | DBBS | ||||||
DBBB DBBM DBBS | 3 | 5~20 | 3~6 | 2.8 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | |||
4 | 4~8 | 3.5 | 6 | 10 | 2.5 | 1.2 | 2.5 | |||||
5 | 5~10 | 4.7 | 8 | 12 | 3 | 1.4 | 3 | |||||
6 | 6~12 | 5.6 | 10 | 16 | 4 | 1.5 | 3.5 | |||||
8 | 8~12 | 6.2 | 12 | 18 | 5 | 4 | ||||||
10 | 10~15 | 6.9 | 15 | 20 | 6 | 4.5 |
Cod. comp. | Incrementi di 1mm | E | D | A | ℓ | Prezzo unitario | ||||
Tipo | M (Fil. grossa) | L | F | DBJB | DBJM | DBJS | ||||
DBJB DBJM DBJS | 3 | 1~20 | 3~6 | 2.8 | 5 | 8 | 1 | |||
4 | 4~8 | 3.5 | 6 | 10 | 1.2 | |||||
5 | 5~10 | 4.7 | 8 | 12 | 1.4 | |||||
6 | 6~12 | 5.6 | 10 | 16 | 1.5 | |||||
8 | 8~12 | 6.2 | 12 | 18 | ||||||
10 | 10~15 | 6.9 | 15 | 20 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
DBBB3-[5-20/1]-[3-6/1] |
DBBB4-[5-20/1]-[4-8/1] |
DBBB5-[5-20/1]-[5-10/1] |
DBBB6-[5-20/1]-[6-12/1] |
DBBB8-[5-20/1]-[8-12/1] |
DBBB10-[5-20/1]-[10-15/1] |
DBBM3-[5-20/1]-[3-6/1] |
DBBM4-[5-20/1]-[4-8/1] |
DBBM5-[5-20/1]-[5-10/1] |
DBBM6-[5-20/1]-[6-12/1] |
DBBM8-[5-20/1]-[8-12/1] |
DBBM10-[5-20/1]-[10-15/1] |
DBBS3-[5-20/1]-[3-6/1] |
DBBS4-[5-20/1]-[4-8/1] |
DBBS5-[5-20/1]-[5-10/1] |
DBBS6-[5-20/1]-[6-12/1] |
DBBS8-[5-20/1]-[8-12/1] |
DBBS10-[5-20/1]-[10-15/1] |
DBGB3-[5-20/1]-[3-6/1] |
DBGB4-[5-20/1]-[4-8/1] |
DBGB5-[5-20/1]-[5-10/1] |
DBGB6-[5-20/1]-[6-12/1] |
DBGB8-[5-20/1]-[8-12/1] |
DBGB10-[5-20/1]-[10-15/1] |
DBGM3-[5-20/1]-[3-6/1] |
DBGM4-[5-20/1]-[4-8/1] |
DBGM5-[5-20/1]-[5-10/1] |
DBGM6-[5-20/1]-[6-12/1] |
DBGM8-[5-20/1]-[8-12/1] |
DBGM10-[5-20/1]-[10-15/1] |
DBGS3-[5-20/1]-[3-6/1] |
DBGS4-[5-20/1]-[4-8/1] |
DBGS5-[5-20/1]-[5-10/1] |
DBGS6-[5-20/1]-[6-12/1] |
DBGS8-[5-20/1]-[8-12/1] |
DBGS10-[5-20/1]-[10-15/1] |
DBJB3-[1-20/1]-[3-6/1] |
DBJB4-[1-20/1]-[4-8/1] |
DBJB5-[1-20/1]-[5-10/1] |
DBJB6-[1-20/1]-[6-12/1] |
DBJB8-[1-20/1]-[8-12/1] |
DBJB10-[1-20/1]-[10-15/1] |
DBJM3-[1-20/1]-[3-6/1] |
DBJM4-[1-20/1]-[4-8/1] |
DBJM5-[1-20/1]-[5-10/1] |
DBJM6-[1-20/1]-[6-12/1] |
DBJM8-[1-20/1]-[8-12/1] |
DBJM10-[1-20/1]-[10-15/1] |
DBJS3-[1-20/1]-[3-6/1] |
DBJS4-[1-20/1]-[4-8/1] |
DBJS5-[1-20/1]-[5-10/1] |
DBJS6-[1-20/1]-[6-12/1] |
DBJS8-[1-20/1]-[8-12/1] |
DBJS10-[1-20/1]-[10-15/1] |
DBTB3-[3-20/1]-[3-6/1] |
DBTB4-[3-20/1]-[4-8/1] |
DBTB5-[3-20/1]-[5-10/1] |
DBTB6-[3-20/1]-[6-12/1] |
DBTB8-[3-20/1]-[8-12/1] |
DBTB10-[3-20/1]-[10-15/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo in dettaglio | Misura nominale vite (M) | Materiale | Trattamento superficie | Profilo foro di montaggio | F (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | Vite a testa bombata | 3 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | [Esagono incassato] Attacco a esag. incassato | 3 ~ 6 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Vite a testa bombata | 4 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | [Esagono incassato] Attacco a esag. incassato | 4 ~ 8 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Vite a testa bombata | 5 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | [Esagono incassato] Attacco a esag. incassato | 5 ~ 10 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Vite a testa bombata | 6 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | [Esagono incassato] Attacco a esag. incassato | 6 ~ 12 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Vite a testa bombata | 8 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | [Esagono incassato] Attacco a esag. incassato | 8 ~ 12 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Vite a testa bombata | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | [Esagono incassato] Attacco a esag. incassato | 10 ~ 15 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Vite a testa bombata | 3 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | [Esagono incassato] Attacco a esag. incassato | 3 ~ 6 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Vite a testa bombata | 4 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | [Esagono incassato] Attacco a esag. incassato | 4 ~ 8 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Vite a testa bombata | 5 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | [Esagono incassato] Attacco a esag. incassato | 5 ~ 10 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Vite a testa bombata | 6 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | [Esagono incassato] Attacco a esag. incassato | 6 ~ 12 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Vite a testa bombata | 8 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | [Esagono incassato] Attacco a esag. incassato | 8 ~ 12 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Vite a testa bombata | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | [Esagono incassato] Attacco a esag. incassato | 10 ~ 15 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Vite a testa bombata | 3 | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | Non fornito | [Esagono incassato] Attacco a esag. incassato | 3 ~ 6 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Vite a testa bombata | 4 | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | Non fornito | [Esagono incassato] Attacco a esag. incassato | 4 ~ 8 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Vite a testa bombata | 5 | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | Non fornito | [Esagono incassato] Attacco a esag. incassato | 5 ~ 10 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Vite a testa bombata | 6 | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | Non fornito | [Esagono incassato] Attacco a esag. incassato | 6 ~ 12 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Vite a testa bombata | 8 | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | Non fornito | [Esagono incassato] Attacco a esag. incassato | 8 ~ 12 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Vite a testa bombata | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | Non fornito | [Esagono incassato] Attacco a esag. incassato | 10 ~ 15 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Testa extra bassa | 3 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | [Esagono incassato] Attacco a esag. incassato | 3 ~ 6 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Testa extra bassa | 4 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | [Esagono incassato] Attacco a esag. incassato | 4 ~ 8 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Testa extra bassa | 5 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | [Esagono incassato] Attacco a esag. incassato | 5 ~ 10 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Testa extra bassa | 6 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | [Esagono incassato] Attacco a esag. incassato | 6 ~ 12 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Testa extra bassa | 8 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | [Esagono incassato] Attacco a esag. incassato | 8 ~ 12 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Testa extra bassa | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | [Esagono incassato] Attacco a esag. incassato | 10 ~ 15 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Testa extra bassa | 3 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | [Esagono incassato] Attacco a esag. incassato | 3 ~ 6 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Testa extra bassa | 4 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | [Esagono incassato] Attacco a esag. incassato | 4 ~ 8 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Testa extra bassa | 5 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | [Esagono incassato] Attacco a esag. incassato | 5 ~ 10 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Testa extra bassa | 6 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | [Esagono incassato] Attacco a esag. incassato | 6 ~ 12 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Testa extra bassa | 8 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | [Esagono incassato] Attacco a esag. incassato | 8 ~ 12 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Testa extra bassa | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | [Esagono incassato] Attacco a esag. incassato | 10 ~ 15 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Testa extra bassa | 3 | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | Non fornito | [Esagono incassato] Attacco a esag. incassato | 3 ~ 6 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Testa extra bassa | 4 | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | Non fornito | [Esagono incassato] Attacco a esag. incassato | 4 ~ 8 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Testa extra bassa | 5 | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | Non fornito | [Esagono incassato] Attacco a esag. incassato | 5 ~ 10 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Testa extra bassa | 6 | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | Non fornito | [Esagono incassato] Attacco a esag. incassato | 6 ~ 12 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Testa extra bassa | 8 | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | Non fornito | [Esagono incassato] Attacco a esag. incassato | 8 ~ 12 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Testa extra bassa | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | Non fornito | [Esagono incassato] Attacco a esag. incassato | 10 ~ 15 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Vite a testa bombata | 3 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Taglio a croce | 3 ~ 6 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Vite a testa bombata | 4 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Taglio a croce | 4 ~ 8 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Vite a testa bombata | 5 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Taglio a croce | 5 ~ 10 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Vite a testa bombata | 6 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Taglio a croce | 6 ~ 12 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Vite a testa bombata | 8 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Taglio a croce | 8 ~ 12 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Vite a testa bombata | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Taglio a croce | 10 ~ 15 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Vite a testa bombata | 3 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Taglio a croce | 3 ~ 6 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Vite a testa bombata | 4 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Taglio a croce | 4 ~ 8 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Vite a testa bombata | 5 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Taglio a croce | 5 ~ 10 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Vite a testa bombata | 6 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Taglio a croce | 6 ~ 12 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Vite a testa bombata | 8 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Taglio a croce | 8 ~ 12 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Vite a testa bombata | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Taglio a croce | 10 ~ 15 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Vite a testa bombata | 3 | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | Non fornito | Taglio a croce | 3 ~ 6 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Vite a testa bombata | 4 | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | Non fornito | Taglio a croce | 4 ~ 8 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Vite a testa bombata | 5 | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | Non fornito | Taglio a croce | 5 ~ 10 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Vite a testa bombata | 6 | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | Non fornito | Taglio a croce | 6 ~ 12 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Vite a testa bombata | 8 | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | Non fornito | Taglio a croce | 8 ~ 12 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Vite a testa bombata | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | Non fornito | Taglio a croce | 10 ~ 15 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Testa bassa | 3 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | [Esagono incassato] Attacco a esag. incassato | 3 ~ 6 | 3 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Testa bassa | 4 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | [Esagono incassato] Attacco a esag. incassato | 4 ~ 8 | 3 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Testa bassa | 5 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | [Esagono incassato] Attacco a esag. incassato | 5 ~ 10 | 3 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Testa bassa | 6 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | [Esagono incassato] Attacco a esag. incassato | 6 ~ 12 | 3 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Testa bassa | 8 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | [Esagono incassato] Attacco a esag. incassato | 8 ~ 12 | 3 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Testa bassa | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | [Esagono incassato] Attacco a esag. incassato | 10 ~ 15 | 3 ~ 20 |
Loading...
Con filettatura | Filettatura metrica grossa | Profilo di base | Con gradino | Unità di vendita | Quantità minima (Disponibile a partire da 1 pz.) |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Standard |
Configura
Proprietà di base
Profilo in dettaglio
Misura nominale vite (M)
Materiale
Trattamento superficie
Profilo foro di montaggio
F(mm)
L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali