Bulloni per coperchio / Vite a testa bombata / Lunghezza configurabile

Bulloni per coperchio / Vite a testa bombata / Lunghezza configurabile

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Bulloni per coperchio/Vite a testa bombata/lunghezza configurabile:Immagine relativa
Tipo MaterialeClasse di resistenza
FCBBSEN 1.4301 Equiv.A2-50 Equiv.

Specifiche

Cod. comp.- ℓ -L
FRNCS6-8-20
Cod. comp.Incrementi di 1mmPrezzo unitario
TipoM ℓ L Condizioni di lavorazione ℓ  • L FGUTMFGUTSFRNCSFCBBS
FGUTM
FGUTS
FRNCSFCBBSFGUTM
FGUTS
FRNCSFCBBS
FGUTM
FGUTS
FRNCS
FCBBS
32~185~165~204~206~206~25≤L
    
43~185~165~256~206~206~30    
53~235~205~258~258~258~30    
64~288~208~308~308~258~35    
85~3810~2010~458~4010~2510~50    
Per  ℓ =L, saranno presenti filetti incompleti (2 passi max.) sotto la testa della vite

MAA1A2EE1E2
(Max)
BB2C
(Min)
dd2
35.5125.532.51.62.521.042.26
47167.543.52.232.51.338
58.5209.5542.7431.563.910
6102410.5653.3542.084.512
813 3014 864.4652.66.316

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
FCBBS3-[5-20/1]-[6-25/1]
FCBBS4-[5-25/1]-[6-30/1]
FCBBS5-[5-25/1]-[8-30/1]
FCBBS6-[8-30/1]-[8-35/1]
FCBBS8-[10-45/1]-[10-50/1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)
(mm)
Lunghezza filettatura ℓ
(mm)

-

1 7 giorni 1036 ~ 255 ~ 20

-

1 7 giorni 1046 ~ 305 ~ 25

-

1 7 giorni 1058 ~ 305 ~ 25

-

1 7 giorni 1068 ~ 358 ~ 30

-

1 7 giorni 10810 ~ 5010 ~ 45

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Vite a testa bombata Materiale EN 1.4301 Equiv. Trattamento superficie Non fornito
Profilo foro di montaggio Attacco a esag. incassato Profilo punta Punta piana Profilo aggiuntivo Standard
Classe di resistenza (acciaio inox) A2-50 Tipo filettatura Metrica grossa Profilo di base Viti per coperchi
Unità di vendita Quantità minima (Disponibile a partire da 1 pz.) Applicazione Standard / Anticaduta

Prodotti complementari

Supporto tecnico