Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Cod. comp. | - | ℓ | - | L |
GUTBG5 GUTBT8 | - - | 3 10 | - - | 16 20 |
M3 | 1390 |
M5 | 4300 |
Cod. comp. | ℓ | L | A | E | B | d | t max. | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | ||||||||
Tipo | M | 1 ~ 29 pz. | 30 ~ 300 pz. | ||||||||||||||
GUTBT | 3 | 2 | 6 | 8 | 5.5 | 2 | 2 | 2.2 | 1.5 | ||||||||
3.5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||||||||||
4 | 8 | 10 | 12 | 16 | |||||||||||||
4 | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 7 | 2.8 | 2.5 | 3 | 2.3 | ||||||
5 | 10 | 12 | 16 | 20 | |||||||||||||
5 | 6 | 12 | 16 | 20 | 25 | 8.5 | 3.5 | 3 | 3.9 | 2.7 | |||||||
6 | 4 | 12 | 16 | 10 | 4 | 4 | 4.5 | 3 | |||||||||
8 | 12 | 20 | 25 | 30 | |||||||||||||
8 | 5 | 10 | 12 | 16 | 13 | 5 | 5 | 6.3 | 3.8 | ||||||||
10 | 20 | 30 | 40 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) (mm) | Lunghezza filettatura ℓ (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.13 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3 | 6 | 2 | ||
2.13 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3 | 8 | 2 | ||
2.13 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3 | 6 | 3.5 | ||
2.13 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3 | 8 | 3.5 | ||
2.13 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3 | 10 | 3.5 | ||
2.13 € 0.64 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3 | 12 | 3.5 | ||
2.13 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3 | 8 | 4 | ||
2.13 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3 | 10 | 4 | ||
2.13 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3 | 12 | 4 | ||
2.13 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3 | 16 | 4 | ||
1.99 € | 1 | 5 giorni | 10 | 4 | 6 | 3 | ||
1.99 € | 1 | 5 giorni | 10 | 4 | 8 | 3 | ||
1.99 € | 1 | 5 giorni | 10 | 4 | 10 | 3 | ||
1.99 € | 1 | 5 giorni | 10 | 4 | 12 | 3 | ||
1.99 € 0.60 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | 16 | 3 | ||
1.99 € | 1 | 5 giorni | 10 | 4 | 10 | 5 | ||
1.99 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | 12 | 5 | ||
1.99 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | 16 | 5 | ||
1.99 € | 1 | 5 giorni | 10 | 4 | 20 | 5 | ||
2.13 € | 1 | 5 giorni | 10 | 5 | 12 | 6 | ||
2.13 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 16 | 6 | ||
2.13 € | 1 | 5 giorni | 10 | 5 | 20 | 6 | ||
2.13 € | 1 | 5 giorni | 10 | 5 | 25 | 6 | ||
2.39 € | 1 | 5 giorni | 10 | 6 | 12 | 4 | ||
2.39 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 16 | 4 | ||
2.39 € | 1 | 5 giorni | 10 | 6 | 12 | 8 | ||
2.39 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 20 | 8 | ||
2.39 € | 1 | 5 giorni | 10 | 6 | 25 | 8 | ||
2.39 € | 1 | 5 giorni | 10 | 6 | 30 | 8 | ||
3.33 € | 1 | 5 giorni | 10 | 8 | 10 | 5 | ||
3.33 € | 1 | 5 giorni | 10 | 8 | 12 | 5 | ||
3.33 € | 1 | 5 giorni | 10 | 8 | 16 | 5 | ||
3.33 € | 1 | 5 giorni | 10 | 8 | 20 | 10 | ||
3.33 € | 1 | 5 giorni | 10 | 8 | 30 | 10 | ||
3.33 € | 1 | 5 giorni | 10 | 8 | 40 | 10 |
Loading...
Profilo in dettaglio | Testa bassa | Materiale | EN 1.4301 Equiv. | Trattamento superficie | Non fornito |
---|---|---|---|---|---|
Profilo foro di montaggio | Attacco a esag. incassato | Profilo punta | Punta piana | Profilo aggiuntivo | Standard |
Tipo filettatura | Metrica grossa | Profilo di base | Viti per coperchi | Unità di vendita | Quantità minima (Disponibile a partire da 1 pz.) |
Applicazione | Standard / Anticaduta |
Configura
Stock
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)(mm)
Lunghezza filettatura ℓ(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali