• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Viti a esagono incassato con gola per anello di sicurezza

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Viti a esagono incassato con gola per anello di sicurezza:Immagine relativa
  Materiale: EN 1.4301 equiv.
  Accessori:Anello di sicurezza tipo E EN 1.4301 Equiv.

Specifiche

Cod. comp.-F-L
ERSCB6-5-25
Cod. comp.Incrementi di 1mmCondizioni di lavorazione L-FAEBdWAnello di sicurezza tipo E applicabile (diam. nom.)(Per i dettagli, vedere P.265)Prezzo unitario
TipoM (Fil. grossa)FL
ERSCB32~1210~20L-F≥85.532.520.52
43~1310~20L-F≥774330.73
53~1810~25L-F≥78.55440.74
63~2310~30L-F≥7106540.74
84~2910~35L-F≥6138660.96

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
ERSCB3-[2-19/1]-[10-20/1]
ERSCB4-[3-19/1]-[10-20/1]
ERSCB5-[3-24/1]-[10-25/1]
ERSCB6-[3-29/1]-[10-30/1]
ERSCB8-[4-34/1]-[10-35/1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) F
(mm)

-

1 7 giorni 10310 ~ 202 ~ 19

-

1 7 giorni 10410 ~ 203 ~ 19

-

1 7 giorni 10510 ~ 253 ~ 24

-

1 7 giorni 10610 ~ 303 ~ 29

-

1 7 giorni 10810 ~ 354 ~ 34

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale EN 1.4301 Equiv. Trattamento superficie Non fornito Profilo foro di montaggio Attacco a esag. incassato
Profilo aggiuntivo Con gole per anelli di sicurezza Con filettatura Metrica grossa Profilo di base Standard (Profilo rotondo)
Unità di vendita Quantità minima (Disponibile a partire da 1 pz.) Applicazione Standard

Prodotti complementari

Supporto tecnico