Bullone filettato / filettatura destra / filettatura destra / esagono incassato

Bullone filettato / filettatura destra / filettatura destra / esagono incassato

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Materiale] Corpo principale EN 1.1191 Equiv. "Durezza" da 35 a 40HRC con possibilità di trattamento superficiale: Rivestimento in tetrossido di ferro / nichelatura elettrolitica.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Prigionieri a testa esagonale:Immagine relativa
Tipo Materiale Durezza Trattamento superficie
RSBBEN 1.1191 Equiv.35~40HRCOssido nero
RSBMNichelatura chimica

Specifiche

Cod. comp.
RSBB8
Cod. comp.MxPassoLFHBgPrezzo unitario
TipoMRSBB, RSBM
RSBB
RSBM
33x0.57.54261 
44x0.710571.2 
55x0.812.57381.4 
66x1.0158101.5 
88x1.25201113 
1010x1.525144172 

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
RSBB3
RSBB4
RSBB5
RSBB6
RSBB8
RSBB10
RSBM3
RSBM4
RSBM5
RSBM6
RSBM8
RSBM10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)
(mm)
Trattamento superficie

3.40 €

1 Disponibile 7 giorni 1037.5Ossido nero

3.70 €

1 Disponibile 7 giorni 10410Ossido nero

3.77 €

1.43 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10512.5Ossido nero

3.85 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10615Ossido nero

4.58 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10820Ossido nero

5.92 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101025Ossido nero

3.40 €

1 Disponibile 7 giorni 1037.5Nichelatura chimica

3.70 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10410Nichelatura chimica

3.77 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10512.5Nichelatura chimica

3.85 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10615Nichelatura chimica

4.58 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10820Nichelatura chimica

5.92 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101025Nichelatura chimica

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale EN 1.1191 Equiv. Profilo foro di montaggio Non fornito Profilo aggiuntivo Standard
Con filettatura Metrica grossa Profilo di base Prigionieri a testa esagonale Unità di vendita Quantità minima (Disponibile a partire da 1 pz.)
Applicazione Standard

Prodotti complementari

Supporto tecnico