Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
CHOB | Acciaio inox forgiato a freddo | Cromatura trivalente |
CHBS | EN 1.4301 Equiv. | - |
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
CHON | Acciaio inox forgiato a freddo | Cromatura trivalente |
CHNS | EN 1.4301 Equiv. | - |
Cod. comp. |
CHOB6-12 CHON4 |
MxP | A (min) | (B) | C (Min) | D | H |
3x0.5 | 6.5 | 4 | 3 | 17 | 9 |
4x0.7 | 8 | 6 | 4 | 21 | 11 |
5x0.8 | |||||
6x1.0 | 10 | 7 | 4.5 | 27 | 13 |
8x1.25 | 13 | 10 | 6 | 31 | 16 |
10x1.5 | 16 | 12 | 7.5 | 36 | 18 |
MxP | A (min) | (B) | C (Min) | D | H |
3x0.5 | 7.5 | 4 | 3 | 17 | 9 |
4x0.7 | 8 | 6 | 4 | 21 | 11 |
5x0.8 | |||||
6x1.0 | 10 | 7 | 4.5 | 27 | 13 |
8x1.25 | 13 | 10 | 6 | 31 | 16 |
10x1.5 | 16 | 16 | 9 | 36 | 18 |
12x1.75 | 20 | 48 | 23 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) (mm) | Materiale | Trattamento superficie | Profilo punta | Profilo di base | Misura vite M applicabile | Caratteristiche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | 6 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Punta piana | Viti per fissaggio a mano | - | Viti ad alette | |
2.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | 8 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Punta piana | Viti per fissaggio a mano | - | Viti ad alette | |
2.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Punta piana | Viti per fissaggio a mano | - | Viti ad alette | |
2.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | 12 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Punta piana | Viti per fissaggio a mano | - | Viti ad alette | |
1.69 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | 8 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Punta piana | Viti per fissaggio a mano | - | Viti ad alette | |
1.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Punta piana | Viti per fissaggio a mano | - | Viti ad alette | |
1.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | 12 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Punta piana | Viti per fissaggio a mano | - | Viti ad alette | |
1.75 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | 15 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Punta piana | Viti per fissaggio a mano | - | Viti ad alette | |
1.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | 20 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Punta piana | Viti per fissaggio a mano | - | Viti ad alette | |
2.16 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | 25 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Punta piana | Viti per fissaggio a mano | - | Viti ad alette | |
2.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | 30 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Punta piana | Viti per fissaggio a mano | - | Viti ad alette | |
1.86 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 8 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Punta piana | Viti per fissaggio a mano | - | Viti ad alette | |
1.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Punta piana | Viti per fissaggio a mano | - | Viti ad alette | |
1.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 12 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Punta piana | Viti per fissaggio a mano | - | Viti ad alette | |
1.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 15 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Punta piana | Viti per fissaggio a mano | - | Viti ad alette | |
1.98 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 20 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Punta piana | Viti per fissaggio a mano | - | Viti ad alette | |
2.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 25 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Punta piana | Viti per fissaggio a mano | - | Viti ad alette | |
2.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 30 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Punta piana | Viti per fissaggio a mano | - | Viti ad alette | |
2.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 35 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Punta piana | Viti per fissaggio a mano | - | Viti ad alette | |
2.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Punta piana | Viti per fissaggio a mano | - | Viti ad alette | |
2.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 12 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Punta piana | Viti per fissaggio a mano | - | Viti ad alette | |
2.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 15 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Punta piana | Viti per fissaggio a mano | - | Viti ad alette | |
3.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 20 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Punta piana | Viti per fissaggio a mano | - | Viti ad alette | |
3.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 25 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Punta piana | Viti per fissaggio a mano | - | Viti ad alette | |
3.29 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 30 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Punta piana | Viti per fissaggio a mano | - | Viti ad alette | |
3.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 35 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Punta piana | Viti per fissaggio a mano | - | Viti ad alette | |
3.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 40 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Punta piana | Viti per fissaggio a mano | - | Viti ad alette | |
4.20 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 50 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Punta piana | Viti per fissaggio a mano | - | Viti ad alette | |
4.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 12 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Punta piana | Viti per fissaggio a mano | - | Viti ad alette | |
4.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 15 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Punta piana | Viti per fissaggio a mano | - | Viti ad alette | |
4.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 20 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Punta piana | Viti per fissaggio a mano | - | Viti ad alette | |
4.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 25 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Punta piana | Viti per fissaggio a mano | - | Viti ad alette | |
4.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 30 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Punta piana | Viti per fissaggio a mano | - | Viti ad alette | |
5.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 35 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Punta piana | Viti per fissaggio a mano | - | Viti ad alette | |
5.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 40 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Punta piana | Viti per fissaggio a mano | - | Viti ad alette | |
6.33 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 45 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Punta piana | Viti per fissaggio a mano | - | Viti ad alette | |
6.33 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 50 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Punta piana | Viti per fissaggio a mano | - | Viti ad alette | |
6.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 20 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Punta piana | Viti per fissaggio a mano | - | Viti ad alette | |
6.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 30 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Punta piana | Viti per fissaggio a mano | - | Viti ad alette | |
6.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 40 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Punta piana | Viti per fissaggio a mano | - | Viti ad alette | |
6.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 50 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Punta piana | Viti per fissaggio a mano | - | Viti ad alette | |
1.12 € 0.34 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | - | - | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | [Componenti correlati] Componenti correlati (Dadi) | 3 | Dadi ad alette | |
0.89 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | - | - | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | [Componenti correlati] Componenti correlati (Dadi) | 4 | Dadi ad alette | |
1.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | [Componenti correlati] Componenti correlati (Dadi) | 5 | Dadi ad alette | |
1.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | [Componenti correlati] Componenti correlati (Dadi) | 6 | Dadi ad alette | |
1.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | [Componenti correlati] Componenti correlati (Dadi) | 8 | Dadi ad alette | |
1.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | [Componenti correlati] Componenti correlati (Dadi) | 10 | Dadi ad alette | |
5.69 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | [Componenti correlati] Componenti correlati (Dadi) | 12 | Dadi ad alette | |
1.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | 6 | [Acciaio] Acciaio inox forgiato a freddo | [Cromatura trivalente] Cromatura trivalente | Punta piana | Viti per fissaggio a mano | - | Viti ad alette | |
1.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | 8 | [Acciaio] Acciaio inox forgiato a freddo | [Cromatura trivalente] Cromatura trivalente | Punta piana | Viti per fissaggio a mano | - | Viti ad alette | |
1.39 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3 | 10 | [Acciaio] Acciaio inox forgiato a freddo | [Cromatura trivalente] Cromatura trivalente | Punta piana | Viti per fissaggio a mano | - | Viti ad alette | |
1.39 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3 | 12 | [Acciaio] Acciaio inox forgiato a freddo | [Cromatura trivalente] Cromatura trivalente | Punta piana | Viti per fissaggio a mano | - | Viti ad alette | |
1.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | 8 | [Acciaio] Acciaio inox forgiato a freddo | [Cromatura trivalente] Cromatura trivalente | Punta piana | Viti per fissaggio a mano | - | Viti ad alette | |
1.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | 10 | [Acciaio] Acciaio inox forgiato a freddo | [Cromatura trivalente] Cromatura trivalente | Punta piana | Viti per fissaggio a mano | - | Viti ad alette | |
1.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | 12 | [Acciaio] Acciaio inox forgiato a freddo | [Cromatura trivalente] Cromatura trivalente | Punta piana | Viti per fissaggio a mano | - | Viti ad alette | |
0.92 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | 15 | [Acciaio] Acciaio inox forgiato a freddo | [Cromatura trivalente] Cromatura trivalente | Punta piana | Viti per fissaggio a mano | - | Viti ad alette | |
0.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | 20 | [Acciaio] Acciaio inox forgiato a freddo | [Cromatura trivalente] Cromatura trivalente | Punta piana | Viti per fissaggio a mano | - | Viti ad alette | |
1.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | 25 | [Acciaio] Acciaio inox forgiato a freddo | [Cromatura trivalente] Cromatura trivalente | Punta piana | Viti per fissaggio a mano | - | Viti ad alette | |
1.09 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | 30 | [Acciaio] Acciaio inox forgiato a freddo | [Cromatura trivalente] Cromatura trivalente | Punta piana | Viti per fissaggio a mano | - | Viti ad alette | |
1.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 8 | [Acciaio] Acciaio inox forgiato a freddo | [Cromatura trivalente] Cromatura trivalente | Punta piana | Viti per fissaggio a mano | - | Viti ad alette |
Loading...
Profilo in dettaglio | Aletta | Profilo foro di montaggio | Non fornito | Profilo aggiuntivo | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Tipo filettatura | Filettatura metrica grossa | Unità di vendita | Quantità minima (Disponibile a partire da 1 pz.) | Applicazione | Standard |
Configura
Stock
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)(mm)
Materiale
Trattamento superficie
Profilo punta
Profilo di base
Misura vite M applicabile
Caratteristiche
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali