Dadi / Filettatura destra (scatola) 【200-1,000 Pezzi per confezione】

Dadi / Filettatura destra (scatola)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Dadi / Filettatura destra (scatola)
  • Dadi / Filettatura destra (scatola)
Per lo stoccaggio interno o per un numero elevato di applicazioni, è consigliabile acquistare delle scatole.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Dadi/Filettatura destra (scatola):Immagine relativa
 ■ Dadi - JIS Classe 1
Tipo Materiale Trattamento superficie
BOX-LBNRSAE1008 (JIS-SWRCH Equiv.)Cromatura trivalente
BOX-SLBNREN 1.4301 Equiv.-

Specifiche

Specificare la quantità nella scatola all'atto dell'ordine.
Per un ordine di 1 viene spedita una scatola.
Cod. comp.
BOX-LBNR2.5
BOX-SKNTR10
 ■ La confezione in scatola è una soluzione economica per lo stoccaggio in sede o quando sono richieste grandi quantità.
Cod. comp.Prezzo unitario 1 - 10 scatolePz./scatola
TipoMPrezzo per conf.1 scatola
BOX-LBNR2  1000 pz./scatola
2.5
2.6
3  
4  
5  
6  
8  500 pz./scatola
10  200 pz./scatola
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.
Cod. comp.Prezzo unitario 1 - 10 scatolePz./scatola
TipoMPrezzo per conf.1 scatola
BOX-SLBNR
(Acciaio inox)
2  1000 pz./scatola
2.5
2.6  
3
4
5  
6  
8  500 pz./scatola
10  200 pz./scatola
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.
MxP (Fil. grossa)B(e)T
2  x0.444.61.6
 2.5x0.4555.82
 2.6x0.4555.82
3  x0.55.56.42.4
4  x0.778.13.2
5  x0.889.24
6  x1.01011.55
 8  x1.2513156.5
10  x1.51719.68
Ordinabili come elemento singolo.    P.240

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
BOX-LBNR2
BOX-LBNR2.5
BOX-LBNR2.6
BOX-LBNR3
BOX-LBNR4
BOX-LBNR5
BOX-LBNR6
BOX-LBNR8
BOX-LBNR10
BOX-SLBNR2
BOX-SLBNR2.5
BOX-SLBNR2.6
BOX-SLBNR3
BOX-SLBNR4
BOX-SLBNR5
BOX-SLBNR6
BOX-SLBNR8
BOX-SLBNR10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (M) Materiale Trattamento superficie Trattamento superficie (Dettagli) Passo P
(mm)

20.25 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 2[Acciaio] AcciaioCromatura trivalenteCromatura trivalente0.4

20.25 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 2.5[Acciaio] AcciaioCromatura trivalenteCromatura trivalente0.45

20.25 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 2.6[Acciaio] AcciaioCromatura trivalenteCromatura trivalente0.45

25.31 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 3[Acciaio] AcciaioCromatura trivalenteCromatura trivalente0.5

25.31 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 4[Acciaio] AcciaioCromatura trivalenteCromatura trivalente0.7

25.31 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 5[Acciaio] AcciaioCromatura trivalenteCromatura trivalente0.8

31.64 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 6[Acciaio] AcciaioCromatura trivalenteCromatura trivalente1.0

30.36 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 8[Acciaio] AcciaioCromatura trivalenteCromatura trivalente1.25

18.48 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 10[Acciaio] AcciaioCromatura trivalenteCromatura trivalente1.5

25.31 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 2[Acciaio] EN 1.4301 Equiv.Non fornitoNon fornito0.4

25.31 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 2.5[Acciaio] EN 1.4301 Equiv.Non fornitoNon fornito0.45

35.42 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 2.6[Acciaio] EN 1.4301 Equiv.Non fornitoNon fornito0.45

82.26 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 3[Acciaio] EN 1.4301 Equiv.Non fornitoNon fornito0.5

82.26 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 4[Acciaio] EN 1.4301 Equiv.Non fornitoNon fornito0.7

82.26 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 5[Acciaio] EN 1.4301 Equiv.Non fornitoNon fornito0.8

101.22 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 6[Acciaio] EN 1.4301 Equiv.Non fornitoNon fornito1.0

79.71 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 8[Acciaio] EN 1.4301 Equiv.Non fornitoNon fornito1.25

22.77 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.4301 Equiv.Non fornitoNon fornito1.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Con filettatura Metrica grossa (Filettatura destra) Applicazioni, funzioni Normale Unità di vendita Scatola, conf.
Tipo dado esagonale JIS Classe 1

Prodotti complementari

Supporto tecnico