Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
HLN | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente |
HLNS | EN 1.4301 Equiv. | - |
Cod. comp. |
HLN8 |
Cod. comp. | MxPasso | B | (e) | Dado inferiore | Dado superiore | Altezza coppia ℓ Tolleranza | (h) | Peso per kit (g) | Prezzo unitario | ||||
Tipo | M | H | Tolleranza | H1 | Tolleranza | HLN | HLNS | ||||||
HLN HLNS (Acciaio inox) | 6 | 6x1.0 | 10 | 11.5 | 5 | ±0.3 | 5 | 0 -0.3 | 8 | 3 | 4 | ||
8 | 8x1.25 | 13 | 15 | 6.5 | 0 -0.58 | 6.5 | 0 -0.58 | 10.6 | 4.1 | 8.9 | |||
10 | 10x1.5 | 17 | 19.6 | 8 | 8 | 13.2 | 5.2 | 18 | |||||
12 | 12x1.75 | 19 | 21.9 | 10 | 9.3 | 16 | 7.0 | 26 | |||||
14 | 14x2.0 | 22 | 25.4 | 11 | 0 -0.7 | 11 | 0 -0.7 | 18.5 | 7.5 | 39 | |||
16 | 16x2.0 | 24 | 27.7 | 13 | 11 | 20 | 9 | 46 |
M | Dado inferiore | Dado superiore | ||||
Per materiale: tabella dei valori di rif. coppia di serraggio (N • m) | Tutti i materiali | |||||
EN 1.0038 Equiv. o Equiv. | EN 1.1191 Equiv. o Equiv. | EN 1.7220 Equiv. o Equiv. | EN 1.4301 Equiv., 316 o Equiv. | Coppia di serraggio (N• m) | ||
4.8(320N/mm2) | 8.8(640N/mm2) | 10.9(900N/mm2) | 50(210N/mm2) | 70(450N/mm2) | ||
6 | 2.3~6 | - | - | 1.5~4 | 3.3~9 | 4~5 |
8 | 5.6~15 | 11.2~30 | 15.8~42 | 3.7~10 | 7.9~21 | 9~13 |
10 | 11~30 | 22~59 | 31~84 | 7~20 | 16~42 | 18~24 |
12 | 19~52 | 39~104 | 55~146 | 13~34 | 27~73 | 27~39 |
14 | 31~82 | 62~165 | 87~232 | 20~54 | 44~116 | 40~58 |
16 | 48~129 | 97~257 | 136~362 | 32~84 | 68~181 | 70~100 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HLN6 |
HLN8 |
HLN10 |
HLN12 |
HLN14 |
HLN16 |
HLNS6 |
HLNS8 |
HLNS10 |
HLNS12 |
HLNS14 |
HLNS16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Materiale | Trattamento superficie | Trattamento superficie (dettagli) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | [Acciaio] Acciaio | Cromatura trivalente | Cromatura trivalente | |
0.63 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | [Acciaio] Acciaio | Cromatura trivalente | Cromatura trivalente | |
0.72 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | [Acciaio] Acciaio | Cromatura trivalente | Cromatura trivalente | |
1.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 12 | [Acciaio] Acciaio | Cromatura trivalente | Cromatura trivalente | |
1.29 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 14 | [Acciaio] Acciaio | Cromatura trivalente | Cromatura trivalente | |
1.75 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 16 | [Acciaio] Acciaio | Cromatura trivalente | Cromatura trivalente | |
1.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | [Acciaio inox] Acciaio inox | Non fornito | Non fornito | |
1.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | [Acciaio inox] Acciaio inox | Non fornito | Non fornito | |
2.33 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox | Non fornito | Non fornito | |
3.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | [Acciaio inox] Acciaio inox | Non fornito | Non fornito | |
5.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 14 | [Acciaio inox] Acciaio inox | Non fornito | Non fornito | |
6.77 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | [Acciaio inox] Acciaio inox | Non fornito | Non fornito |
Loading...
Con filettatura | Filettatura metrica grossa | Applicazioni, funzioni | Anti-allentamento | Unità di vendita | Quantità minima (Disponibile a partire da 1 pz.) |
---|---|---|---|---|---|
Dettagli bloccaggio | Dadi a serraggio forte |
Configura
Stock
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Materiale
Trattamento superficie
Trattamento superficie (dettagli)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali