• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Dadi conici (Quadrati)

Dadi conici (Quadrati)
  • Sconto volumi elevati
Dado conico. Questo prodotto è disponibile in quantità di 1 pezzo ed è adatto solo per l'uso in piccole quantità.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Dadi conici (Quadrati):Immagine relativa
  Materiale: EN 1.0038 equiv.
  Trattamento superficie: Cromatura trivalente lucida

Specifiche

Cod. comp.-α
ZTQ6-5
Cod. comp.AngoloαDAngolo 3°Angolo 5°Angolo 8°dPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoM (Fil. grossa)t1t2t1t2t1t21 ~ 49 pz.50 ~ 100 pz.
ZTN63

5

8
1655.856.457.27
8186.57.46.58.16.599
102289.289.9811.111
12261011.31012.21013.513
16321314.71315.81317.517

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
ZTN6-3
ZTN6-5
ZTN6-8
ZTN8-3
ZTN8-5
ZTN8-8
ZTN10-3
ZTN10-5
ZTN10-8
ZTN12-3
ZTN12-5
ZTN12-8
ZTN16-3
ZTN16-5
ZTN16-8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Angolo α
(deg)

4.80 €

1 Disponibile 5 giorni 1063

4.80 €

1 Disponibile 5 giorni 1065

4.80 €

1 Disponibile 5 giorni 1068

5.04 €

1 Disponibile 5 giorni 1083

5.04 €

1 Disponibile 5 giorni 1085

5.04 €

1 Disponibile 5 giorni 1088

6.50 €

1 Disponibile 5 giorni 10103

6.50 €

1 Disponibile 5 giorni 10105

6.50 €

1 Disponibile 5 giorni 10108

7.25 €

1 Disponibile 5 giorni 10123

7.25 €

1 Disponibile 5 giorni 10125

7.25 €

1 Disponibile 5 giorni 10128

11.18 €

1 Disponibile 5 giorni 10163

11.18 €

1 Disponibile 5 giorni 10165

11.18 €

1 Disponibile 5 giorni 10168

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale EN 1.0038 Equiv. Trattamento superficie Cromatura lucida (III) Con filettatura Filettatura metrica grossa
Applicazioni, funzioni Normale Unità di vendita Quantità minima (Disponibile a partire da 1 pz.) Tipo Dadi conici

Prodotti complementari

Supporto tecnico