Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Cod. comp. |
PACK-ZAST3 GTS10 SSRBW8 |
Cod. comp. | d | D | D1 | t | ℓ | ℓ 1 | b | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
Tipo | N. | 1 ~ 9 conf. | 10 ~30 conf. | |||||||
PACK-ZAST PACK-ZATT | 3 | 3.2 | 12 | 7 | 0.29 | 13 | 5 | 4 | ||
4 | 4.3 | 14 | 9 | 14 | 7 | 5 | ||||
5 | 5.3 | 17 | 10 | 0.5 | 15 | 8 | 6 | |||
6 | 6.5 | 18 | 13 | 9 | ||||||
8 | 8.5 | 22 | 16 | 20 | 13 | 7 | ||||
10 | 10.5 | 26 | 20 | 0.8 | 22 | 14 | 9 | |||
12 | 12.5 | 30 | 24 | 27 | 19 | 10 | ||||
16 | 17 | 38 | 30 | 1.2 | 32 | 24 | 12 | |||
20 | 21 | 45 | 38 | 36 | 28 | 15 | ||||
24 | 25 | 52 | 44 | 44 | 35 | 17 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo | D.I. d (mm) | Misura nominale vite (M) | Spessore T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.88 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Rondelle con linguetta - Con una linguetta | 3.2 | 3 | 0.29 | |
10.88 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Rondelle con linguetta - Con una linguetta | 4.3 | 4 | 0.29 | |
10.88 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Rondelle con linguetta - Con una linguetta | 5.3 | 5 | 0.5 | |
10.88 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Rondelle con linguetta - Con una linguetta | 6.5 | 6 | 0.5 | |
11.77 € 3.53 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Rondelle con linguetta - Con una linguetta | 8.5 | 8 | 0.5 | |
15.18 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Rondelle con linguetta - Con una linguetta | 10.5 | 10 | 0.8 | |
18.34 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Rondelle con linguetta - Con una linguetta | 12.5 | 12 | 0.8 | |
25.31 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Rondelle con linguetta - Con una linguetta | 17 | 16 | 1.2 | |
35.42 € 10.63 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Rondelle con linguetta - Con una linguetta | 21 | 20 | 1.2 | |
48.08 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Rondelle con linguetta - Con una linguetta | 25 | 24 | 1.2 | |
10.88 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | 4.3 | 4 | 0.29 | |
10.88 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | 5.3 | 5 | 0.5 | |
10.88 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | 6.5 | 6 | 0.5 | |
11.77 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | 8.5 | 8 | 0.5 | |
15.18 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | 10.5 | 10 | 0.8 | |
18.34 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | 12.5 | 12 | 0.8 | |
25.31 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | 17 | 16 | 1.2 | |
35.42 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | 21 | 20 | 1.2 | |
48.08 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | 25 | 24 | 1.2 |
Loading...
Tipo (Applicazione) | Profilo speciale | Materiale | Acciaio inox | Trattamento superficie | Non fornito |
---|---|---|---|---|---|
Unità di vendita | Scatola, conf. | Materiale: acciaio inox | EN 1.4301 Equiv. | Trattamento superficie (Dettaglio) | Non fornito |
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
D.I. d(mm)
Misura nominale vite (M)
Spessore T(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali