Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Cod. comp. |
PACK-ZAST3 GTS10 SSRBW8 |
Cod. comp. | D | d | H | t | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | * Quantità | |
Tipo | N. | * Inf. a | * o sup. | |||||
GTS | 3 | 5.5 | 3.2 | 0.6 | 0.45 | 15000 | ||
4 | 7 | 4.25 | 0.7 | 0.5 | 10000 | |||
5 | 8.5 | 5.25 | 0.85 | 0.6 | 5000 | |||
6 | 10 | 6.4 | 1.25 | 1.0 | 6000 | |||
8 | 13 | 8.4 | 1.55 | 1.2 | 3000 | |||
10 | 16 | 10.6 | 1.90 | 1.5 | 2000 | |||
12 | 18 | 12.6 | 2.20 | 1.8 | 1000 | |||
16 | 24 | 16.9 | 2.80 | 2.3 | 500 | |||
20 | 30 | 20.9 | 3.55 | 2.8 | 250 | |||
24 | 36 | 25.4 | 4.25 | 3.5 | 150 | |||
N.3 - 5, Carico leggero; N.6 - 24, Carico pesante |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
GTS3 |
GTS4 |
GTS5 |
GTS6 |
GTS8 |
GTS10 |
GTS12 |
GTS16 |
GTS20 |
GTS24 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. d (mm) | Misura nominale vite (M) | Spessore T (mm) | D.E. D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3.2 | 3 | 0.45 | 5.5 | ||
0.16 € | 1 | 5 giorni | 10 | 4.25 | 4 | 0.5 | 7 | ||
0.16 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5.25 | 5 | 0.6 | 8.5 | ||
0.17 € | 1 | 5 giorni | 10 | 6.4 | 6 | 1 | 10 | ||
0.21 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8.4 | 8 | 1.2 | 13 | ||
0.31 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10.6 | 10 | 1.5 | 16 | ||
0.42 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12.6 | 12 | 1.8 | 18 | ||
0.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16.9 | 16 | 2.3 | 24 | |
1.49 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20.9 | 20 | 2.8 | 30 | |
3.39 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 25.4 | 24 | 3.5 | 36 |
Loading...
Tipo (Applicazione) | Rondelle elastiche | Tipo | Rondelle elastiche | Materiale | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | Rivestimento | Unità di vendita | Quantità minima (Disponibile a partire da 1 pz.) | Materiale: acciaio | EN 1.1206 Equiv. |
Trattamento superficie (Dettaglio) | Ghiera temprata | Tipo, rondelle elastiche | Rondelle elastiche a disco conico dentellate |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. d(mm)
Misura nominale vite (M)
Spessore T(mm)
D.E. D(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali