Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Cod. comp. |
PACK-ZAST3 GTS10 SSRBW8 |
Cod. comp. | D | d | H | t | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |||
Tipo | N. | 1 ~ 49 pz. | 50~69 | 70~99 | 100~500 | ||||
SSRBW | 4 | 7.5 | 4.3 | 0.7 | 0.45 | ||||
5 | 9.0 | 5.3 | 0.85 | 0.55 | |||||
6 | 10.5 | 6.4 | 0.95 | 0.60 | |||||
8 | 13.5 | 8.4 | 1.3 | 0.90 | |||||
10 | 16.5 | 10.5 | 1.6 | 1.10 | |||||
12 | 19.0 | 13.0 | 1.75 | 1.20 | |||||
Carico leggero |
Codice componente |
---|
SSRBW4 |
SSRBW5 |
SSRBW6 |
SSRBW8 |
SSRBW10 |
SSRBW12 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | RoHS | D.I. d (mm) | Misura nominale vite (M) | Spessore T (mm) | D.E. D (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.06 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4.3 | 4 | 0.45 | 7.5 | |
1.06 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5.3 | 5 | 0.55 | 9 | |
1.06 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6.4 | 6 | 0.6 | 10.5 | |
1.12 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8.4 | 8 | 0.9 | 13.5 | |
1.17 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10.5 | 10 | 1.1 | 16.5 | |
1.22 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 13 | 12 | 1.2 | 19 |
Loading...
Tipo (Applicazione) | Rondelle elastiche | Tipo | Rondelle elastiche | Materiale | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | Non fornito | Unità di vendita | Quantità minima (Disponibile a partire da 1 pz.) | Materiale: acciaio inox | EN 1.4301 (CSP) Equiv. |
Trattamento superficie (Dettaglio) | Non fornito | Tipo, rondelle elastiche | Rondelle elastiche a disco |
HALDER
Prezzo standard 1.75 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
HALDER
Prezzo standard 0.37 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
HIROSUGI-KEIKI
Prezzo standard 0.09 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
HIROSUGI-KEIKI
Prezzo standard 0.09 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.