• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Rondelle e dadi quadrati con un foro per gioco

Rondelle e dadi quadrati con un foro per gioco
Questo prodotto può essere specificato con incrementi di 1 mm nella lunghezza totale. Tipo a 1 cerchio. Disponibile in quantità di 1 pezzo. Questo prodotto è adatto solo per piccole quantità.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Rondelle e dadi quadrati con un foro per gioco:Immagine relativa
Tipo
Materiale

Trattamento superficie
DadiRondelle
FKTFKWEN 1.1191 (trafilato a freddo) Equiv.-
FKTBFKWBEN 1.1191 (trafilato a freddo) Equiv.Ossido nero
FKTSFKWSEN 1.4301 Equiv.-

Specifiche

Cod. comp.-A-P-D
FKW16-A20-P10-D7
Cod. comp.Incrementi di 1mmIncrementi di 0.5mmM (Fil. grossa)TPrezzo unitario
TipoBAPFKTFKTBFKTS
Dadi
FKT
FKTB
FKTS
1616~50M/2+2≤P≤A-M/2-266
2286
25109
381210

Cod. comp.Incrementi di 1mmIncrementi di 0.5mmSelezione DPrezzo unitario
TipoBAPFKWFKWBFKWS
Rondelle
FKW
FKWB
FKWS
1616~50D/2+2≤P≤A-D/2-279
2279
25791114
38791114

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
FKT16-A[16-50/1]-P[5-45/0.5]
FKT22-A[16-50/1]-P[6-44/0.5]
FKT25-A[16-50/1]-P[7-43/0.5]
FKT38-A[16-50/1]-P[8-42/0.5]
FKTB16-A[16-50/1]-P[5-45/0.5]
FKTB22-A[16-50/1]-P[6-44/0.5]
FKTB25-A[16-50/1]-P[7-43/0.5]
FKTB38-A[16-50/1]-P[8-42/0.5]
FKTS16-A[16-50/1]-P[5-45/0.5]
FKTS22-A[16-50/1]-P[6-44/0.5]
FKTS25-A[16-50/1]-P[7-43/0.5]
FKTS38-A[16-50/1]-P[8-42/0.5]
FKW16-A[16-50/1]-P[6-44/0.5]-D[7,​9]
FKW22-A[16-50/1]-P[6-44/0.5]-D[7,​9]
FKW25-A[16-50/1]-P[6-44/0.5]-D[7,​9,​11,​14]
FKW38-A[16-50/1]-P[6-44/0.5]-D[7,​9,​11,​14]
FKWB16-A[16-50/1]-P[5.5-44/0.5]-D[7,​9]
FKWB22-A[16-50/1]-P[5.5-44/0.5]-D[7,​9]
FKWB25-A[16-50/1]-P[6-44/0.5]-D[7,​9,​11,​14]
FKWB38-A[16-50/1]-P[6-44/0.5]-D[7,​9,​11,​14]
FKWS16-A[16-50/1]-P[6-44/0.5]-D[7,​9]
FKWS22-A[16-50/1]-P[6-44/0.5]-D[7,​9]
FKWS25-A[16-50/1]-P[6-44/0.5]-D[7,​9,​11,​14]
FKWS38-A[16-50/1]-P[6-44/0.5]-D[7,​9,​11,​14]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Materiale Trattamento superficie Con filettatura Trattamento superficie (Dettagli) Passo P
(mm)
Larghezza A
(mm)
Larghezza B
(mm)
Tipo Diametro foro D
(mm)

-

1 7 giorni 106[Acciaio] EN 1.1191 Equiv. (trafilati a freddo)Non fornito[Filettatura metrica grossa] Filettatura metrica grossaNon fornito5 ~ 4516 ~ 5016Dadi quadrati-

-

1 7 giorni 108[Acciaio] EN 1.1191 Equiv. (trafilati a freddo)Non fornito[Filettatura metrica grossa] Filettatura metrica grossaNon fornito6 ~ 4416 ~ 5022Dadi quadrati-

-

1 7 giorni 1010[Acciaio] EN 1.1191 Equiv. (trafilati a freddo)Non fornito[Filettatura metrica grossa] Filettatura metrica grossaNon fornito7 ~ 4316 ~ 5025Dadi quadrati-

-

1 7 giorni 1012[Acciaio] EN 1.1191 Equiv. (trafilati a freddo)Non fornito[Filettatura metrica grossa] Filettatura metrica grossaNon fornito8 ~ 4216 ~ 5038Dadi quadrati-

-

1 9 giorni 106[Acciaio] EN 1.1191 Equiv. (trafilati a freddo)Ossido nero[Filettatura metrica grossa] Filettatura metrica grossaOssido nero5 ~ 4516 ~ 5016Dadi quadrati-

-

1 9 giorni 108[Acciaio] EN 1.1191 Equiv. (trafilati a freddo)Ossido nero[Filettatura metrica grossa] Filettatura metrica grossaOssido nero6 ~ 4416 ~ 5022Dadi quadrati-

-

1 9 giorni 1010[Acciaio] EN 1.1191 Equiv. (trafilati a freddo)Ossido nero[Filettatura metrica grossa] Filettatura metrica grossaOssido nero7 ~ 4316 ~ 5025Dadi quadrati-

-

1 9 giorni 1012[Acciaio] EN 1.1191 Equiv. (trafilati a freddo)Ossido nero[Filettatura metrica grossa] Filettatura metrica grossaOssido nero8 ~ 4216 ~ 5038Dadi quadrati-

-

1 7 giorni 106[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornito[Filettatura metrica grossa] Filettatura metrica grossaNon fornito5 ~ 4516 ~ 5016Dadi quadrati-

-

1 7 giorni 108[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornito[Filettatura metrica grossa] Filettatura metrica grossaNon fornito6 ~ 4416 ~ 5022Dadi quadrati-

-

1 7 giorni 1010[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornito[Filettatura metrica grossa] Filettatura metrica grossaNon fornito7 ~ 4316 ~ 5025Dadi quadrati-

-

1 7 giorni 1012[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornito[Filettatura metrica grossa] Filettatura metrica grossaNon fornito8 ~ 4216 ~ 5038Dadi quadrati-

-

1 7 giorni 10-[Acciaio] EN 1.1191 Equiv. (trafilati a freddo)Non fornito-Non fornito6 ~ 4416 ~ 5016Rondelle quadrate7 ~ 9

-

1 7 giorni 10-[Acciaio] EN 1.1191 Equiv. (trafilati a freddo)Non fornito-Non fornito6 ~ 4416 ~ 5022Rondelle quadrate7 ~ 9

-

1 7 giorni 10-[Acciaio] EN 1.1191 Equiv. (trafilati a freddo)Non fornito-Non fornito6 ~ 4416 ~ 5025Rondelle quadrate7 ~ 14

-

1 7 giorni 10-[Acciaio] EN 1.1191 Equiv. (trafilati a freddo)Non fornito-Non fornito6 ~ 4416 ~ 5038Rondelle quadrate7 ~ 14

-

1 9 giorni 10-[Acciaio] EN 1.1191 Equiv. (trafilati a freddo)Ossido nero-Ossido nero5.5 ~ 4416 ~ 5016Rondelle quadrate7 ~ 9

-

1 9 giorni 10-[Acciaio] EN 1.1191 Equiv. (trafilati a freddo)Ossido nero-Ossido nero5.5 ~ 4416 ~ 5022Rondelle quadrate7 ~ 9

-

1 9 giorni 10-[Acciaio] EN 1.1191 Equiv. (trafilati a freddo)Ossido nero-Ossido nero6 ~ 4416 ~ 5025Rondelle quadrate7 ~ 14

-

1 9 giorni 10-[Acciaio] EN 1.1191 Equiv. (trafilati a freddo)Ossido nero-Ossido nero6 ~ 4416 ~ 5038Rondelle quadrate7 ~ 14

-

1 7 giorni 10-[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornito-Non fornito6 ~ 4416 ~ 5016Rondelle quadrate7 ~ 9

-

1 7 giorni 10-[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornito-Non fornito6 ~ 4416 ~ 5022Rondelle quadrate7 ~ 9

-

1 7 giorni 10-[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornito-Non fornito6 ~ 4416 ~ 5025Rondelle quadrate7 ~ 14

-

1 7 giorni 10-[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornito-Non fornito6 ~ 4416 ~ 5038Rondelle quadrate7 ~ 14

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazioni, funzioni Normale Unità di vendita Quantità minima (Disponibile a partire da 1 pz.) Dettaglio profilo Dim. Configurabile a un foro

Prodotti complementari

Supporto tecnico