Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Durezza |
THS | EN 1.3505 Equiv. | 45~50HRC |
THSS | EN 1.4125 Equiv. |
Codice componente | - | L |
MSTP5 MSTMS6 | - - | 10 20 |
ℓ1 | ℓ2 | ℓ | M x P | Dp6 | Codice componente | L | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |||||||||
Tipo | D | 1 ~ 499 pz. | 500~999 | 1000~1999 | 2000~4000 | ||||||||||||
2 | 0.3 | 8 | 4 x 0.7 | +0.020 +0.012 | THS | 6 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | ||||||
0.5 | 5 x 0.8 | +0.024 +0.015 | 8 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |||||||||
2.5 | 10 | 6 x 1.0 | 10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |||||||||
1.0 | 6 x 1.0 | +0.029 +0.018 | 12 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
ℓ1 | ℓ2 | ℓ | M x P | Dp6 | Codice componente | L | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |||||||||
Tipo | D | 1 ~ 499 pz. | 500~999 | 1000~1999 | 2000~4000 | ||||||||||||
2 | 0.3 | 8 | 4 x 0.7 | +0.020 +0.012 | THSS | 6 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | ||||||
0.5 | 5 x 0.8 | +0.024 +0.015 | 8 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |||||||||
2.5 | 10 | 6 x 1.0 | 10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |||||||||
1.0 | 6 x 1.0 | +0.029 +0.018 | 12 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Diam. nominale | Lunghezza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.33 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. | 6 | 15 | |
2.33 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. | 6 | 20 | |
2.33 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. | 6 | 25 | |
2.33 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. | 6 | 30 | |
2.33 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. | 6 | 35 | |
2.39 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. | 8 | 15 | |
2.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. | 8 | 20 | |
2.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. | 8 | 25 | |
2.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. | 8 | 30 | |
2.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. | 8 | 35 | |
2.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. | 10 | 20 | |
2.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. | 10 | 25 | |
2.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. | 10 | 30 | |
2.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. | 10 | 35 | |
2.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. | 10 | 40 | |
3.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. | 12 | 20 | |
3.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. | 12 | 25 | |
3.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. | 12 | 30 | |
3.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. | 12 | 35 | |
3.08 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. | 12 | 40 | |
3.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. | 12 | 45 | |
3.93 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | 6 | 15 | |
3.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | 6 | 20 | |
3.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | 6 | 25 | |
3.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | 6 | 30 | |
3.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | 6 | 35 | |
4.06 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | 8 | 15 | |
4.06 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | 8 | 20 | |
4.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | 8 | 25 | |
4.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | 8 | 30 | |
4.06 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | 8 | 35 | |
4.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | 10 | 20 | |
4.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | 10 | 25 | |
4.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | 10 | 30 | |
4.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | 10 | 35 | |
4.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | 10 | 40 | |
4.80 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | 12 | 20 | |
4.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | 12 | 25 | |
4.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | 12 | 30 | |
4.80 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | 12 | 35 | |
4.80 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | 12 | 40 | |
4.80 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | 12 | 45 |
Loading...
Profilo | Grani di riferimento dritti/doppio inserimento | Tolleranza diam. albero | Tolleranza positiva | Profilo estremità albero | Maschiati |
---|---|---|---|---|---|
Unità di vendita | Quantità minima (Disponibile a partire da 1 pz.) | Profilo estremità | Due lati conici | Conformità tolleranza | p6 |
Foro maschiato | Maschiatura su un lato (Foro passante) | Canale di sfiato | Non fornito |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale
Diam. nominale
Lunghezza
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali