Spine elastiche

Spine elastiche

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • In Offerta fino al 30/11/2024
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Questo perno di facile presa può essere utilizzato per facilitare il montaggio e il posizionamento.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Spine elastiche:Immagine relativa
Tipo Materiale Durezza
JIS-SSPRAcciaio per molle45~50HRC
JIS-SSPSRLega di acciaio per molle42~48HRC

Specifiche

Codice componente
SSPR5 - 40
LTolleranza L
 5~ 10+ 0.5
0
12~ 50+ 1.0
0
56~100+ 1.5
0
 
Codice componente*kNt (Riferimento)D
TipoD - LJIS-SSPRJIS-SSPSRJIS-SSPRJIS-SSPSRminmax
SSPR
(D2~10)

SSPSR
(D2~6)
2(Prezzo nella tabella sotto)2.762.760.40.42.152.25
36.26.20.60.63.153.25
410.810.80.80.84.24.4
517.2517.25115.25.4
624.8324.831.21.26.26.4
844.13-1.6-8.38.6
1068.94-2-10.310.6
Il valore massimo di D è il valore massimo sulla circonferenza della spina, il valore minimo di D è la media di D1, D2 e D3.
Riferimento: t conforme a JSMA N. 6 (Japan Spring Manufactures Association Standard).
* kN = Carico di taglio minimo doppio
Il diametro del foro di montaggio per le spine elastiche deve essere uguale al diametro nominale della spina elastica, con una tolleranza della dimensione del foro di montaggio di H12 come specificato in JIS B0401-1.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SSPR2-5
SSPR2-6
SSPR2-8
SSPR2-10
SSPR2-12
SSPR2-14
SSPR2-16
SSPR2-18
SSPR2-20
SSPR3-6
SSPR3-8
SSPR3-10
SSPR3-12
SSPR3-14
SSPR3-16
SSPR3-18
SSPR3-20
SSPR3-22
SSPR3-25
SSPR3-28
SSPR3-32
SSPR4-8
SSPR4-10
SSPR4-12
SSPR4-14
SSPR4-16
SSPR4-18
SSPR4-20
SSPR4-22
SSPR4-25
SSPR4-28
SSPR4-32
SSPR4-36
SSPR4-40
SSPR5-10
SSPR5-12
SSPR5-14
SSPR5-16
SSPR5-18
SSPR5-20
SSPR5-22
SSPR5-25
SSPR5-28
SSPR5-32
SSPR5-36
SSPR5-40
SSPR5-45
SSPR5-50
SSPR6-12
SSPR6-14
SSPR6-16
SSPR6-18
SSPR6-20
SSPR6-22
SSPR6-25
SSPR6-28
SSPR6-32
SSPR6-36
SSPR6-40
SSPR6-45
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Diam. nominale Lunghezza D.E. (Max.)
(mm)
Diam. esterno (min.)
(mm)

0.22 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] Acciaio252.252.15

0.45 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] Acciaio262.252.15

0.22 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] Acciaio282.252.15

0.31 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] Acciaio2102.252.15

0.31 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] Acciaio2122.252.15

0.31 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] Acciaio2142.252.15

0.39 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] Acciaio2162.252.15

0.39 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] Acciaio2182.252.15

0.39 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] Acciaio2202.252.15

0.45 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] Acciaio363.253.15

0.45 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] Acciaio383.253.15

0.45 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] Acciaio3103.253.15

0.45 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] Acciaio3123.253.15

0.54 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] Acciaio3143.253.15

0.54 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] Acciaio3163.253.15

0.54 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] Acciaio3183.253.15

0.54 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] Acciaio3203.253.15

0.66 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] Acciaio3223.253.15

0.66 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] Acciaio3253.253.15

0.98 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] Acciaio3283.253.15

0.90 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] Acciaio3323.253.15

0.60 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] Acciaio484.44.2

0.60 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] Acciaio4104.44.2

0.60 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] Acciaio4124.44.2

0.60 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] Acciaio4144.44.2

0.66 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] Acciaio4164.44.2

0.66 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] Acciaio4184.44.2

0.66 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] Acciaio4204.44.2

0.66 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] Acciaio4224.44.2

0.66 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] Acciaio4254.44.2

0.79 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] Acciaio4284.44.2

0.79 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] Acciaio4324.44.2

0.79 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] Acciaio4364.44.2

0.79 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] Acciaio4404.44.2

0.66 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] Acciaio5105.45.2

0.66 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] Acciaio5125.45.2

0.66 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] Acciaio5145.45.2

0.66 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] Acciaio5165.45.2

0.66 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] Acciaio5185.45.2

0.66 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] Acciaio5205.45.2

0.66 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] Acciaio5225.45.2

0.79 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] Acciaio5255.45.2

0.79 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] Acciaio5285.45.2

0.79 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] Acciaio5325.45.2

0.79 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] Acciaio5365.45.2

0.99 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] Acciaio5405.45.2

0.99 €

0.69 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] Acciaio5455.45.2

0.99 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] Acciaio5505.45.2

0.82 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] Acciaio6126.46.2

0.82 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] Acciaio6146.46.2

0.82 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] Acciaio6166.46.2

0.82 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] Acciaio6186.46.2

0.82 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] Acciaio6206.46.2

0.95 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] Acciaio6226.46.2

0.95 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] Acciaio6256.46.2

0.95 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] Acciaio6286.46.2

0.95 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] Acciaio6326.46.2

0.95 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] Acciaio6366.46.2

0.95 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] Acciaio6406.46.2

1.07 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] Acciaio6456.46.2

Loading...

Informazioni di base

Profilo Spine elastiche Tolleranza diam. albero Tolleranza positiva Profilo estremità albero Standard
Proprietà Normale Trattamento superficie Non fornito Unità di vendita Quantità minima (Disponibile a partire da 1 pz.)

Prodotti complementari

Supporto tecnico