Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Durezza | Trattamento superficie |
NETW | Acciaio per molle | 44~53HRC | Cromatura trivalente |
NETWS | EN 1.4301 (CSP) Equiv. | 37~46HRC | - |
Codice componente |
STWS6 NETW9 |
Codice componente | Anello di sicurezza | Albero applicabile (riferimento) | NETW | NETWS | NETW NETWS | ||||||||||||||
Tipo | N. | Classe d1 | n (min) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | ||||||||||||||
d | Tolleranza | D | Tolleranza | H | Tolleranza | t | Tolleranza | Sup. a | o inf. | d2 | Tolleranza | m | Tolleranza | 1~199 | 5~199 | 200~1000 | |||
NETW NETWS (Acciaio inox) | 1.2 | 1.2 | 0 - 0.09 | 3 | ±0.1 | 1 | 0 - 0.25 | 0.3 | ±0.025 | 1.4 | 2 | 1.2 | + 0.06 0 | 0.4 | + 0.05 0 | 0.6 | |||
1.5 | 1.5 | 4 | ±0.2 | 1.3 | 0.4 | ±0.03 | 2 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | ||||||||
2 | 2 | 5 | 1.7 | 2.5 | 3.2 | 2 | 1 | ||||||||||||
2.5 | 2.5 | 6 | 2.1 | 3.2 | 4 | 2.5 | |||||||||||||
3 | 3 | 7 | 2.6 | 0.6 | ±0.04 | 4 | 5 | 3 | 0.7 | + 0.1 0 | |||||||||
4 | 4 | 0 - 0.12 | 9 | 3.5 | 0 - 0.30 | 5 | 7 | 4 | + 0.075 0 | 1.2 | |||||||||
5 | 5 | 11 | 4.3 | 6 | 8 | 5 | |||||||||||||
6 | 6 | 12 | 5.2 | 0.8 | 7 | 9 | 6 | 0.9 | |||||||||||
7 | 7 | 0 - 0.15 | 14 | 6.1 | 0 - 0.35 | 8 | 11 | 7 | + 0.09 0 | 1.5 | |||||||||
8 | 8 | 16 | 6.9 | 9 | 12 | 8 | 1.8 | ||||||||||||
9 | 9 | 18 | 7.8 | 10 | 14 | 9 | 2 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
NETW1.2 |
NETW1.5 |
NETW2 |
NETW2.5 |
NETW3 |
NETW4 |
NETW5 |
NETW6 |
NETW7 |
NETW8 |
NETW9 |
NETWS1.2 |
NETWS1.5 |
NETWS2 |
NETWS2.5 |
NETWS3 |
NETWS4 |
NETWS5 |
NETWS6 |
NETWS7 |
NETWS8 |
NETWS9 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Nominale | Materiale | Albero o foro utilizzato d1 (Riferimento) (mm) | d2 albero o foro applicabile (rif.) (mm) | Albero/Foro albero/Misura nominale gola (Riferimento) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.22 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1.2 | Acciaio | 1.4-2 | 1.2 | 1.2 | ||
0.21 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1.5 | Acciaio | 2-2.5 | 1.5 | 1.5 | ||
0.42 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 2 | Acciaio | 2.5-3.2 | 2 | 2 | |
0.22 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 2.5 | Acciaio | 3.2-4 | 2.5 | 2.5 | ||
0.26 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3 | Acciaio | 4-5 | 3 | 3 | ||
0.24 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | Acciaio | 5-7 | 4 | 4 | ||
0.18 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | Acciaio | 6-8 | 5 | 5 | ||
0.18 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | Acciaio | 7-9 | 6 | 6 | ||
0.15 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 7 | Acciaio | 8-11 | 7 | 7 | ||
0.15 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | Acciaio | 9-12 | 8 | 8 | ||
0.17 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 9 | Acciaio | 10-14 | 9 | 9 | ||
0.22 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1.2 | Acciaio inox | 1.4-2 | 1.2 | 1.2 | ||
0.22 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1.5 | Acciaio inox | 2-2.5 | 1.5 | 1.5 | ||
0.50 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 2 | Acciaio inox | 2.5-3.2 | 2 | 2 | |
0.19 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 2.5 | Acciaio inox | 3.2-4 | 2.5 | 2.5 | ||
0.19 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3 | Acciaio inox | 4-5 | 3 | 3 | ||
0.32 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | Acciaio inox | 5-7 | 4 | 4 | |
0.17 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | Acciaio inox | 6-8 | 5 | 5 | ||
0.16 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | Acciaio inox | 7-9 | 6 | 6 | ||
0.14 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 7 | Acciaio inox | 8-11 | 7 | 7 | ||
0.14 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | Acciaio inox | 9-12 | 8 | 8 | ||
0.16 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 9 | Acciaio inox | 10-14 | 9 | 9 |
Loading...
Tipo | Attacco in direzione radiale | Profilo | Anelli di sicurezza - Tipo E | Unità di vendita | Quantità minima (Disponibile a partire da 1 pz.) |
---|---|---|---|---|---|
Con anello di ritenuta | Fissato con anello esterno | Tipo di metodo di montaggio | A scatto (Inserimento longitudinale) | Tipo prodotto | Anello di sicurezza |
Configura
Stock
Proprietà di base
Nominale
Materiale
Albero o foro utilizzato d1 (Riferimento)(mm)
d2 albero o foro applicabile (rif.)(mm)
Albero/Foro albero/Misura nominale gola (Riferimento)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali