Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
RNPN | JIS-SWRH6 | Cromatura trivalente |
JNPN | JIS-SWRH6 | Cromatura trivalente |
JNSPN | EN 1.4301 Equiv. | - |
Codice componente | - | L |
RNPN6 NSPN3.2 | - | 20 |
Codice componente | d (Diam. filo) | L | L1 | L2 | R | h | D1 (Diam. albero applicabile) | D2 (Diam. foro albero) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
Tipo | N. | 1~199 | 200~500 | ||||||||
RNPN | 6 | 1.2 | 25.2 | 9.7 | 3.9 | 3 | 1.4 | 6 | 1.5 | ||
8 | 1.6 | 33.8 | 13.1 | 5.3 | 4 | 2.1 | 8 | 1.9 | |||
10 | 1.8 | 40.2 | 15.7 | 5.7 | 5 | 3 | 10 | 2.2 | |||
12 | 2 | 46 | 17.5 | 6 | 6 | 4 | 12 | 2.4 |
Codice componente | d (Diam. filo) | d1 | L | L1 | L2 | R | h | S | D1 (Diam. albero applicabile) | D2 (Diam. foro albero) | JNPN | JNSPN | |||
Tipo | N. | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | ||||||||||
1~199 | 200~500 | 1~199 | 200~500 | ||||||||||||
JNPN JNSPN (Acciaio inox) | 4 | 1 | 3 | 16.3 | 6 | 1.5 | 2 | 1 | 0.5 | 4 | 1.2 | ||||
5 | 17.9 | 6.5 | 2.5 | 1.5 | 5 | ||||||||||
6 | 1.2 | 3.6 | 21.2 | 7.8 | 3 | 1.8 | 0.6 | 6 | 1.5 | ||||||
8 | 1.6 | 4.8 | 27.7 | 10.4 | 4 | 2.4 | 0.8 | 8 | 1.9 | ||||||
10 | 1.8 | 5.4 | 32.6 | 12.2 | 5 | 3.2 | 0.9 | 10 | 2.2 | ||||||
12 | 35.8 | 13.2 | 6 | 4.2 | 12 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
JNPN4 |
JNPN5 |
JNPN6 |
JNPN8 |
JNPN10 |
JNPN12 |
JNSPN4 |
JNSPN5 |
JNSPN6 |
JNSPN8 |
JNSPN10 |
JNSPN12 |
RNPN6 |
RNPN8 |
RNPN10 |
RNPN12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro albero applicabile (mm) | Materiale | Lungh. L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.16 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | Acciaio | 16.3 | ||
0.10 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | Acciaio | 17.9 | ||
0.12 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | Acciaio | 21.2 | ||
0.56 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | Acciaio | 27.7 | |
0.15 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | Acciaio | 32.6 | ||
0.18 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | Acciaio | 35.8 | ||
0.12 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | Acciaio inox | 16.3 | ||
0.12 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | Acciaio inox | 17.9 | ||
0.15 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | Acciaio inox | 21.2 | ||
1.03 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | Acciaio inox | 27.7 | |
0.33 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | Acciaio inox | 32.6 | ||
0.36 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | Acciaio inox | 35.8 | ||
0.16 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | Acciaio | 25.2 | ||
0.22 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | Acciaio | 33.8 | ||
0.28 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | Acciaio | 40.2 | ||
0.31 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | Acciaio | 46 |
Loading...
Tipo | Coppiglia a scatto | Unità di vendita | Quantità minima (Disponibile a partire da 1 pz.) |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro albero applicabile(mm)
Materiale
Lungh. L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali