Inserti automaschianti / Asolati

Inserti automaschianti / Asolati

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
È un inserto filettato con scanalatura spaccata, filettato sia sul diametro interno che su quello esterno.
Fissatori che non richiedono una striscia di forza anteriore per compensare la resistenza meccanica di sezioni filettate di materiali a resistenza relativamente bassa.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Inserti automaschianti/Asolati:Immagine relativa
Tipo Materiale Trattamento superficie
ENTAcciaio rapidoCromatura
ENTSEN 1.4305 Equiv.-
Il contenuto di cromo esavalente per il trattamento superficie rientra nel valore di soglia.

Specifiche

Codice componente-L
TLTS2.5
ENT3
ENTP5
TLTP10
--

5
6

Codice componenteLDiam. foro pilota masch. (Riferimento)D
(Vite esterna)
ENTENTS
Morbido< Materiale di accopp.> Duro

Plastica duraGhisa HB200 ~

Ghisa ~ HB200
TipoM (Fil. grossa)Plastica morbida, legno duroMetallo leggero come lega di alluminio - Carico di rottura: ~ 350N/mm2Metallo leggero come lega di alluminio - Carico di rottura: ~ 350N/mm2 ~D.E.PassoPrezzo unitarioSconto volumi elevatiPrezzo unitarioSconto volumi elevati


Ottone, altri metalli non ferrosi1 ~ 99 pz.100~3001 ~ 99 pz.100~300
364.5 4.6 4.7 4.8 50.5
485.9 6.0 6.1 6.2 6.50.75
ENT5107.2 7.3 7.5 7.6 81.0
ENTS6148.8 9.0 9.2 9.4 101.5
81510.8 11.0 11.2 11.4 121.5
101812.8 13.0 13.2 13.4 141.5
122214.8 15.0 15.2 15.4 161.5

Non utilizzare per alluminio ad alta resistenza, difficile da tagliare (duralluminio, ecc.)
Quando il materiale maschiato ha una durezza elevata, trapanare un foro pilota di diametro leggermente maggiore entro la gamma ammessa.
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
ENT3-6
ENT4-8
ENT5-10
ENT8-15
ENT10-18
ENT12-22
ENTS3-6
ENTS4-8
ENTS5-10
ENTS6-14
ENTS8-15
ENTS10-18
ENTS12-22
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Diam. vite M (dopo l'inserimento)
(mm)

1.24 €

1 Disponibile 5 giorni -Acciaio rapido3

1.24 €

1 Disponibile 5 giorni -Acciaio rapido4

1.24 €

1 Disponibile 5 giorni -Acciaio rapido5

1.59 €

1 Disponibile 5 giorni -Acciaio rapido8

2.16 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-Acciaio rapido10

2.84 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-Acciaio rapido12

3.46 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4305 Equiv.3

3.70 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4305 Equiv.4

3.79 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4305 Equiv.5

3.99 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4305 Equiv.6

5.06 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4305 Equiv.8

6.08 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4305 Equiv.10

7.84 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4305 Equiv.12

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Inserti automaschianti/Asolati:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Inserti automaschianti Applicazione Metallo leggero A vite Filettatura grossa
Intaglio Non fornito Profilo Gamma fori Ambiente d'esercizio Apparecchiatura di fabbricazione
Unità di vendita Quantità minima (Disponibile a partire da 1 pz.)

Prodotti complementari

Supporto tecnico