Catene a sfere

Catene a sfere

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Catene a sfere
  • Catene a sfere
[Materiale] Acciaio inox, "Caratteristiche" - Accessori selezionabili (1 giunto/2 giunti/1 tappo).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Catene di sicurezza a sfere:Immagine relativa
  Materiale: EN 1.4301 Equiv.

Specifiche

Codice componente-L
SCHSP
BALLC2.3
BALLC-W3.2
-
-
-
600
150
200
Codice componenteL
Incrementi di 50mm
PCarico ammesso (Rif.)Accessori (chiusura)Prezzo unitario
TipoDd ℓ BALLCBALLC-SBALLC-W
BALLC
(Una chiusura inclusa.)

BALLC-S
(Un raccordo incluso.)

BALLC-W
(Due raccordi inclusi.)
2.3100~5003.34kg38
550~1000
3.2100~5004.46kg4.311
550~1000
* A seconda del numero delle maglie, la dimensione L effettiva potrebbe essere più lunga di quella specificata.
Il carico applicato di riferimento è solo indicativo. Dimensioni di catene e parti di collegamento sono solo indicative.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
BALLC2.3-[100-1000/50]
BALLC3.2-[100-1000/50]
BALLC-S2.3-[100-1000/50]
BALLC-S3.2-[100-1000/50]
BALLC-W2.3-[100-1000/50]
BALLC-W3.2-[100-1000/50]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E. sfera D
(φ)
Accessori L
(mm)
1 7 giorni 102.3Connettore 1 pz.100 ~ 1000
1 7 giorni 103.2-100 ~ 1000
1 7 giorni 102.3Giunto 1 pz.100 ~ 1000
1 7 giorni 103.2Giunto 1 pz.100 ~ 1000
1 7 giorni 102.3Giunti 2 pz.100 ~ 1000
1 7 giorni 103.2Giunti 2 pz.100 ~ 1000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Stainless Steel304

Prodotti complementari

Supporto tecnico