Catena di sicurezza in acciaio inox

Catena di sicurezza in acciaio inox

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Una catena in acciaio inox per evitare perdite. [Materiale] EN 1.4301 Equiv. (SUS304).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SCHSP-[100-1000/50]

Catena di sicurezza in acciaio inox:Immagine relativa
  Materiale: EN 1.4301 Equiv.

Specifiche

Codice componente-L
SCHSP
BALLC2.3
BALLC-W3.2
-
-
-
600
150
200
Codice componenteL
Incrementi di 50mm
PAdMassaCarico ammesso (Rif.)Prezzo unitario
SCHSP100~5005.5 2.5 1.657g/m9kg 
550~1000 
Il carico applicato di riferimento è solo indicativo.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SCHSP-[100-1000/50]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSL
(mm)
1 8 giorni 10100 ~ 1000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Stainless Steel304 Larghezza foro catena(mm) 2.5

Prodotti complementari

Supporto tecnico