Catene / Fili di sicurezza / Giunti metallici

Catene / Fili di sicurezza / Giunti metallici

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Carico di lavoro di riferimento: 20 kg. [Materiale] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv. (SUS304)).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SKC

Catene/Fili di sicurezza/Giunti metallici:Immagine relativa
Catene/Fili di sicurezza/Giunti metallici:Immagine relativa
  Materiale: EN 1.4301 Equiv.

Specifiche

Codice componente
SKC
Codice componenteMassaCarico applicatoPrezzo unitarioSconto volumi elevati
1 ~ 19 pz.20 ~ 29 pz.30 ~ 49 pz.50 ~ 500 pz.
SKC3,2g20kg
Il carico applicato di riferimento è solo indicativo.
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SKC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

6.33 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale EN 1.4301 Equiv. Riferimento carico di lavoro(kg) 20 Dimensione interna anello(mm) 8.8

Si trova sulla pagina di Catene / Fili di sicurezza / Giunti metallici, il codice articolo è il seguente: SKC.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SKC.

Prodotti complementari

Supporto tecnico