Magneti / Ad anello

Magneti / Ad anello
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Un magnete ad anello ad alte prestazioni con un magnete al neodimio. Se all'apertura della confezione sono presenti oggetti magnetici nelle vicinanze del prodotto, quest'ultimo potrebbe saltare fuori e attaccarsi ad essi, causandone la rottura. Si prega di maneggiarlo con cura.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Magneti/Ad anello:Immagine relativa
  Materiale: Magnete in neodimio    Trattamento superficie: Nichelatura
Termoresistenza: 80°C

Specifiche

Codice componente-V-T
HXCW25-6-1
Codice componenteSelezione VTForza di attrazione N {kgf}Densità di flusso magnetico superficie Gauss [G]Prezzo unitario
TipoD
HXCW6226.2 {0.6}2600~2800
38.0 {0.8}3200~3400
83414.9 {0.5}1600~1800
27.8 {0.8}2600~2800
39.8 {1.0}3200~3400
514.3 {1.5}3200~3800
10345616.9 {0.7}1700~1900
210.8 {1.1}2600~2800
311.8 {1.2}3200~3400
456518.8 {1.9}3600~3800
12456817.8 {0.8}1500~1700
213.7 {1.4}2500~2700
315.7 {1.6}2900~3100
468523.3 {2.4}3600~3800
146818.8 {0.9}1600~1800
219.6 {2.0}2600~2800
323.5 {2.4}2900~3100
536.0 {3.7}3600~3800
186812348.6 {5.0}2900~3100
20681012110.8 {1.1}1300~1500
221.6 {2.2}2200~2400
333.3 {3.4}2600~2800
612562.3 {6.3}3600~3800
25681012112.7 {1.3}1300~1500
234.3 {3.5}2100~2300
358.8 {6.0}2600~2800
612573.8 {7.5}3400~3600
3012598.5 {10.0}3000~3200
I valori della forza di attrazione e della densità di flusso sulla superficie sono indicativi e si riferiscono ai soli magneti.
Il lato con il polo N è colorato in rosso.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HXCW6-2-2
HXCW6-2-3
HXCW8-3-1
HXCW8-3-2
HXCW8-3-3
HXCW8-3-5
HXCW8-4-1
HXCW8-4-2
HXCW8-4-3
HXCW8-4-5
HXCW10-3-1
HXCW10-3-2
HXCW10-3-3
HXCW10-4-1
HXCW10-4-2
HXCW10-4-3
HXCW10-4-5
HXCW10-5-1
HXCW10-5-2
HXCW10-5-3
HXCW10-5-5
HXCW10-6-1
HXCW10-6-2
HXCW10-6-3
HXCW10-6-5
HXCW12-4-1
HXCW12-4-2
HXCW12-4-3
HXCW12-4-5
HXCW12-5-1
HXCW12-5-2
HXCW12-5-3
HXCW12-6-1
HXCW12-6-2
HXCW12-6-3
HXCW12-6-5
HXCW12-8-1
HXCW12-8-2
HXCW12-8-3
HXCW12-8-5
HXCW14-6-1
HXCW14-6-2
HXCW14-6-3
HXCW14-6-5
HXCW14-8-1
HXCW14-8-2
HXCW14-8-3
HXCW14-8-5
HXCW18-6-3
HXCW18-8-3
HXCW18-12-3
HXCW20-6-1
HXCW20-6-2
HXCW20-6-3
HXCW20-6-5
HXCW20-8-1
HXCW20-8-2
HXCW20-8-3
HXCW20-10-1
HXCW20-10-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSForza di attrazione (gamma selezionabile)
(N)
Forza di attrazione (valore configurabile)
(N)
Diametro esterno
(Ø)
Diametro interno
(Ø)
Spessore T
(mm)

5.65 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Fino a 10.06.2622

5.65 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Fino a 10.08623

5.79 €

1.74 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Fino a 10.04.9831

5.79 €

1 Disponibile 6 giorni 10Fino a 10.07.8832

5.79 €

1 Disponibile 6 giorni 10Fino a 10.09.8833

5.79 €

1 Disponibile 6 giorni 1010.1–20.014.3835

5.79 €

1 Disponibile 6 giorni 10Fino a 10.04.9841

5.79 €

1 Disponibile 6 giorni 10Fino a 10.07.8842

5.79 €

1 Disponibile 6 giorni 10Fino a 10.09.8843

5.79 €

1 Disponibile 6 giorni 1010.1–20.014.3845

6.30 €

1 Disponibile 6 giorni 10Fino a 10.06.91031

6.30 €

1 Disponibile 6 giorni 1010.1–20.010.81032

6.30 €

1 Disponibile 6 giorni 1010.1–20.011.81033

6.30 €

1 Disponibile 6 giorni 10Fino a 10.06.91041

6.30 €

1 Disponibile 6 giorni 1010.1–20.010.81042

6.30 €

1 Disponibile 6 giorni 1010.1–20.011.81043

6.17 €

1.85 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1010.1–20.018.81045

6.30 €

1 Disponibile 6 giorni 10Fino a 10.06.91051

6.30 €

1 Disponibile 6 giorni 1010.1–20.010.81052

6.30 €

1 Disponibile 6 giorni 1010.1–20.011.81053

6.17 €

1 Disponibile 6 giorni 1010.1–20.018.81055

6.30 €

1 Disponibile 6 giorni 10Fino a 10.06.91061

6.30 €

1 Disponibile 6 giorni 1010.1–20.010.81062

5.65 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1010.1–20.011.81063

6.17 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1010.1–20.018.81065

6.80 €

1 Disponibile 6 giorni 10Fino a 10.07.81241

6.80 €

1 Disponibile 6 giorni 1010.1–20.013.71242

6.80 €

1 Disponibile 6 giorni 1010.1–20.015.71243

6.80 €

1 Disponibile 6 giorni 1020.1–30.023.31245

6.80 €

1 Disponibile 6 giorni 10Fino a 10.07.81251

6.80 €

1 Disponibile 6 giorni 1010.1–20.013.71252

6.80 €

1 Disponibile 6 giorni 1010.1–20.015.71253

6.80 €

1 Disponibile 6 giorni 10Fino a 10.07.81261

6.80 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1010.1–20.013.71262

6.80 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1010.1–20.015.71263

6.80 €

1 Disponibile 6 giorni 1020.1–30.023.31265

6.80 €

1 Disponibile 6 giorni 10Fino a 10.07.81281

6.80 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1010.1–20.013.71282

6.80 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1010.1–20.015.71283

6.80 €

1 Disponibile 6 giorni 1020.1–30.023.31285

7.31 €

1 Disponibile 6 giorni 10Fino a 10.08.81461

7.31 €

1 Disponibile 6 giorni 1010.1–20.019.61462

7.31 €

2.19 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1020.1–30.023.51463

7.18 €

1 Disponibile 6 giorni 1030.1–40.0361465

7.31 €

1 Disponibile 6 giorni 10Fino a 10.08.81481

7.31 €

1 Disponibile 6 giorni 1010.1–20.019.61482

7.31 €

1 Disponibile 6 giorni 1020.1–30.023.51483

7.18 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1030.1–40.0361485

7.18 €

1 Disponibile 6 giorni 1040.1–50.048.61863

7.18 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1040.1–50.048.61883

7.18 €

1 Disponibile 6 giorni 1040.1–50.048.618123

8.68 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1010.1–20.010.82061

8.68 €

1 Disponibile 6 giorni 1020.1–30.021.62062

8.68 €

1 Disponibile 6 giorni 1030.1–40.033.32063

8.82 €

1 Disponibile 6 giorni 1060.1–70.062.32065

8.68 €

1 Disponibile 6 giorni 1010.1–20.010.82081

8.68 €

1 Disponibile 6 giorni 1020.1–30.021.62082

8.68 €

1 Disponibile 6 giorni 1030.1–40.033.32083

8.68 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1010.1–20.010.820101

8.68 €

1 Disponibile 6 giorni 1020.1–30.021.620102

Loading...

Informazioni di base

Profilo Anello Magnete (materiale) Magneti in neodimio Trattamento superficie magnete Nichelatura
Direzione di magnetizzazione Spessore

Supporto tecnico