• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Magneti / Cilindrici / Con aste orizzontali

Magneti / Cilindrici / Con aste orizzontali
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Un magnete ad alte prestazioni con direzione di magnetizzazione che utilizza un magnete al neodimio. Se all'apertura della confezione sono presenti oggetti magnetici nelle vicinanze del prodotto, quest'ultimo potrebbe saltare fuori e attaccarsi ad essi, con conseguente rottura. Si prega di maneggiarlo con cura.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Magneti/Cilindrici/con aste orizzontali:Immagine relativa
Tipo Materiale Trattamento superficieTermoresistenza
RHXNMagneti in neodimioNichelatura80°C

Specifiche

Codice componente-L
HXNJ3
RHXN5

-

10
Codice componenteLForza attrazione N{kgf}Densità di flusso magnetico superficie Gauss [G]Prezzo unitario
TipoD
RHXN554.9 {0.5}4300~4500
1011.8 {1.2}4300~4500
1512.7 {1.3}4300~4500
101523.5 {2.4}5600~5800
2035.3 {3.6}5600~5800
I valori della forza di attrazione e della densità di flusso sulla superficie sono indicativi e si riferiscono ai soli magneti. Il lato con il polo N è colorato in rosso.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
RHXN5-5
RHXN5-10
RHXN5-15
RHXN10-15
RHXN10-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSForza di attrazione (gamma selezionabile)
(N)
Forza di attrazione (valore configurabile)
(N)
Diametro esterno
(Ø)
Lungh. L
(mm)

3.67 €

1 Disponibile 6 giorni 1030.1–40.04.955

4.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Fino a 10.011.8510

5.62 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1010.1–20.012.7515

11.01 €

1 Disponibile 6 giorni 1010.1–20.023.51015

12.84 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1020.1–30.035.31020

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Rotonde Magnete (materiale) Magneti in neodimio Trattamento superficie magnete Nichelatura
Direzione di magnetizzazione Diametro

Supporto tecnico