Magneti / Con supporto / Super sottili

Magneti / Con supporto / Super sottili
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Un magnete ultrafine con supporto. Adatto per aree in cui lo spazio di installazione è limitato. (Si consiglia il montaggio con adesivo).
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Magneti/Con supporto/super sottili:Immagine relativa
Codice componenteTermo-
resistenza
 Materiale Trattamento superficie Materiale Trattamento superficie
HXDEN 1.4005 Equiv.-Magneti in neodimioNichelatura80°C

Specifiche

Codice componente-L
HXB10
HXG10
-
8
Codice componenteLForza di attrazione N {kgf}Densità di flusso magnetico superficie Gauss [G]d1d2BHPrezzo unitario
TipoD
HXD63 3.9 {0.4}2700~30004 5 1.5 1.0
86.9 {0.7}2700~30005 6
1019.6 {2.0}2700~30007 8
134 44.1 {4.5}3000~34009.5 11 2.0 1.5
Forza di attrazione e densità del flusso magnetico sulla superficie sono valori di riferimento.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HXD6
HXD8
HXD10
HXD13
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSForza di attrazione (gamma selezionabile)
(N)
Forza di attrazione (valore configurabile)
(N)
D.E. profilo rotondo D (A)
(Ø)

12.35 €

1 Disponibile 6 giorni 10≤10.03.96

11.07 €

1 Disponibile 6 giorni 10≤10.06.98

9.83 €

1 Disponibile 6 giorni 1010.1–20.019.610

11.21 €

1 Disponibile 6 giorni 1040.1–50.044.113

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Magneti/Con supporto/super sottili:Immagine relativa

Informazioni di base

Profilo Rotonde Magnete (materiale) Magneti in neodimio Materiale alloggiamento EN 1.4005 Equiv.
Polo magnetico (Anteriore) Nichelatura A vite Con cappuccio

Supporto tecnico