Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Termo- resistenza | ||||
Materiale | Trattamento superficie | Materiale | Trattamento superficie | ||
HYM | EN 1.0718 Equiv. | Nichelatura chimica | Magneti in neodimio | Nichelatura | 80°C |
Codice componente |
HXY10 |
Codice componente | L | Forza di attrazione N {kgf} | Densità di flusso magnetico superficie Gauss [G] | d | A | B | H | d1 | Prezzo unitario | |
Tipo | D | |||||||||
HYM | 8 | 6 | 3.9 {0.4} | 3200~3500 | 4.0 | 3 | 2 | 1.5 | 2 | |
10 | 9.8 {1.0} | 3200~3500 | 6.0 | 2 | ||||||
13 | 8 | 14.7 {1.5} | 3200~3500 | 7.0 | 1.5 | 2 | ||||
16 | 29.4 {3.0} | 3300~3700 | 9.5 | 4 | 2 | 2.0 | 3 | |||
20 | 10 | 49.0 {5.0} | 3400~3700 | 12.5 | 2 | 3 | ||||
25 | 13 | 98.0 {10.0} | 3400~3800 | 16.5 | 5 | 3 | 2.5 | 3 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HYM8 |
HYM10 |
HYM13 |
HYM16 |
HYM20 |
HYM25 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Forza di attrazione (gamma selezionabile) (N) | Forza di attrazione (valore configurabile) (N) | D.E. profilo rotondo D (A) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.58 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | ≤10.0 | 3.9 | 8 | |
12.08 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | ≤10.0 | 9.8 | 10 | |
13.47 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10.1–20.0 | 14.7 | 13 | |
15.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 20.1–30.0 | 29.4 | 16 | |
19.64 € 6.48 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 40.1–50.0 | 49 | 20 | |
29.73 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 90.1–100.0 | 98 | 25 |
Loading...
Profilo | Rotonde | Magnete (materiale) | Magneti in neodimio | Materiale alloggiamento | EN 1.0718 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie supporto | Nichelatura chimica | Polo magnetico (Anteriore) | Nichelatura | A vite | Con cappuccio |
Configura
Stock
Proprietà di base
Forza di attrazione (gamma selezionabile)(N)
Forza di attrazione (valore configurabile)(N)
D.E. profilo rotondo D (A)(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali