Magneti / Con supporto / Zigrinati

Magneti / Con supporto / Zigrinati
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Un magnete zigrinato con supporto. La temperatura di resistenza al calore è di 80°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Magneti/Con supporto/zigrinati:Immagine relativa
Codice componenteTermoresistenza
 Materiale Trattamento superficie Materiale Trattamento superficie
MGREN 1.0718 Equiv.Nichelatura chimicaMagneti in neodimioNichelatura80°C

Specifiche

Codice componente
HXE10
Codice componenteLMxPForza di attrazione N {kgf}Densità di flusso magnetico superficie Gauss [G]dD1BCHEPrezzo unitario
TipoD
MGR10155x0.89.8 {1.0}3400~36006.092.00.5510
1315.7 {1.6}3500~37007.0111.5
16206x1.036.3 {3.7}9.5142.01.0614
20258x1.2558.8 {6.0}3400~370012.518718
2530117.7 {12.0}3500~390016.5233.01.5822
28196.1 {20.0}18.526
Forza di attrazione e densità del flusso magnetico sulla superficie sono valori di riferimento.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MGR10
MGR13
MGR16
MGR20
MGR25
MGR28
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSForza di attrazione (gamma selezionabile)
(N)
Forza di attrazione (valore configurabile)
(N)
D.E. profilo rotondo D (A)
(Ø)

10.59 €

1 Disponibile 6 giorni 10≤10.09.810

11.71 €

1 Disponibile 6 giorni 1010.1–20.015.713

14.36 €

1 Disponibile 6 giorni 1030.1–40.036.316

17.25 €

1 Disponibile 6 giorni 1050.1–60.058.820

20.92 €

1 Disponibile 6 giorni 10100.1 o sup.117.725

25.70 €

11.05 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10100.1 o sup.196.128

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Rotonde Magnete (materiale) Magneti in neodimio Materiale alloggiamento EN 1.0718 Equiv.
Trattamento superficie supporto Nichelatura chimica Polo magnetico (Anteriore) Nichelatura A vite Con cappuccio

Prodotti complementari

Supporto tecnico