Magneti/Con supporto/Per viti di regolazione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Magneti/Con supporto/per viti di regolazione:Immagine relativa
Codice componenteTermo-
resistenza
 Materiale Trattamento superficie Materiale Trattamento superficie
HXAJEN 1.0715 Equiv.Nichelatura chimicaMagneti in neodimioNichelatura80°C

Specifiche

Codice componente
HXY10
Codice componenteLMxPForza di attrazione N {kgf}Densità di flusso magnetico superficie Gauss [G]d1d2BHTSVPrezzo unitario
TipoD
HXAJ86 3x0.55.9 {0.6}2000~22006.0 6.5 1.5 0.7 2.5 6.0 3.5
104x0.717.6 {1.8}2000~ 24008.0 8.5 8.0 4.5
138 29.4 {3}2200~260010.0 10.5 2.0 1.0 3.0 10.0 5.0
165x0.878.4 {8}3000~330013.0 13.5 13.0 6.0
Forza di attrazione e densità del flusso magnetico sulla superficie sono valori di riferimento.

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
HXAJ8
HXAJ10
HXAJ13
HXAJ16
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSForza di attrazione (gamma selezionabile)
(N)
Forza di attrazione (valore configurabile)
(N)
D.E. profilo rotondo D (A)
(Ø)

11.90 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10≤10.05.98

11.20 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

1010.1-20.017.610

12.50 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

1020.1-30.029.413

13.90 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

1070.1-80.078.416

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Magneti/Con supporto/per viti di regolazione:Immagine relativa

Informazioni di base

Profilo Rotonde Magnete (materiale) Magneti in neodimio Materiale alloggiamento EN 1.0715 Equiv.
Trattamento superficie supporto Nichelatura chimica Polo magnetico (Anteriore) Nichelatura A vite Con cappuccio

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico