Magneti / Con supporto / Eccentrici

Magneti / Con supporto / Eccentrici
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Un magnete con supporto a scatto. Questo magnete con supporto non ruota quando viene serrato.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Magneti/Con supporto/eccentrici:Immagine relativa
Codice componenteTermoresistenza
 Materiale Trattamento superficie Materiale Trattamento superficie
HXEEN 1.0715 Equiv.Nichelatura chimicaMagneti in neodimioNichelatura80°C

Specifiche

Codice componente
HXE10
Codice componenteLMxPForza di attrazione N {kgf}Densità di flusso magnetico superficie Gauss [G]d1d2BHSPrezzo unitario
TipoD
HXE86 3x0.56.9 {0.7}2700~30005 6 2.0 1.5 0.5
104x0.719.6 {2.0}2700~30007 8 1.5 1.0 1.0
138 44.1 {4.5}3000~34009.5 11 2.0 1.5
165x0.888.3 {9.0}3000~340012.5 14

Forza di attrazione e densità del flusso magnetico sulla superficie sono valori di riferimento.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HXE8
HXE10
HXE13
HXE16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSForza di attrazione (gamma selezionabile)
(N)
Forza di attrazione (valore configurabile)
(N)
D.E. profilo rotondo D (A)
(Ø)

15.00 €

1 Disponibile 6 giorni 10≤10.06.98

14.11 €

1 Disponibile 6 giorni 1010.1–20.019.610

15.75 €

1 Disponibile 6 giorni 1040.1–50.044.113

17.51 €

1 Disponibile 6 giorni 1080.1–90.088.316

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Magneti/Con supporto/eccentrici:Immagine relativa

Informazioni di base

Profilo Rotonde Magnete (materiale) Magneti in neodimio Materiale alloggiamento EN 1.0715 Equiv.
Trattamento superficie supporto Nichelatura chimica Polo magnetico (Anteriore) Nichelatura A vite Con cappuccio

Supporto tecnico