Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Accessori/Materiale |
ASPL BSPL | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Chiocciola 1 pz. JIS-SWCH Equiv. (JIS Classe 1) |
SASPL SBSPL | EN 1.4301 Equiv. | - | Chiocciola 1 pz. EN 1.4301 Equiv. (JIS Classe 1) |
Codice componente | - | L |
ASPL4 | - | 15 |
ARPO6 | - | 20 |
DSPO8 | - | 25 |
Codice componente | L | M (Fil. grossa) | K | ℓ | A | F | d | ASPL | SASPL | BSPL | SBSPL | ||||||||||||
Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | ||||||||||||||||
Tipo | D | ASPL SASPL | BSPL SBSPL | ASPL SASPL | BSPL SBSPL | 1 ~ 49 pz. | 50 ~ 100 pz. | 1 ~ 49 pz. | 50 ~ 100 pz. | 1 ~ 49 pz. | 50 ~ 100 pz. | 1 ~ 49 pz. | 50 ~ 100 pz. | ||||||||||
A L Con foro ASPL SASPL (Acciaio inox) Con gola BSPL SBSPL (Acciaio inox) | 3 | 10 | 15 | M3 | 20 | 10 | 1.0 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | ||||||||||||
4 | 15 | 20 | 25 | M4 | 1.2 | 3 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||||||
5 | 20 | 25 | 30 | M5 | 2.0 | 5 | 4 | 3.0 | |||||||||||||||
6 | 20 | 25 | 30 | M6 | 30 | 16 | 3.0 | 3.6 | |||||||||||||||
8 | 25 | 30 | M8 | 40 | 20 | 6 | 3.0 | 5.0 | |||||||||||||||
10* | 30 | 40 | M10 | 50 | 25 | 7 | 4.0 | 6.0 | - | - | |||||||||||||
12* | 30 | 40 | M12 | 60 | 30 | 4.0 | 9 | 6.0 | 6.5 | - | - |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale corpo | Diam. montante D (Ø) | Lunghezza complessiva L (mm) | Misura vite di montaggio | Profilo montante | Trattamento superficie | Dimensione K (mm) | Lunghezza filettatura ℓ (mm) | Diam. foro per gancio d (mm) | Largh. cava A (mm) | Sedi chiave W (mm) | YC (Modifica spessore rondella) (mm) | EC (Modifica lunghezza vite) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.65 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 3 | 10 | M3 | Con foro a L | Ossido nero | 20 | 10 | 1.5 | 1.0 | Ossido nero | 20 | 10 | |
4.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 3 | 15 | M3 | Con foro a L | Ossido nero | 20 | 10 | 1.5 | 1.0 | Ossido nero | 20 | 10 | |
4.65 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 4 | 15 | M4 | Con foro a L | Ossido nero | 20 | 10 | 2 | 1.2 | Ossido nero | 20 | 10 | |
4.65 € 1.40 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 4 | 20 | M4 | Con foro a L | Ossido nero | 20 | 10 | 2 | 1.2 | Ossido nero | 20 | 10 | |
4.65 € 1.40 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 4 | 25 | M4 | Con foro a L | Ossido nero | 20 | 10 | 2 | 1.2 | Ossido nero | 20 | 10 | |
4.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 5 | 20 | M5 | Con foro a L | Ossido nero | 20 | 10 | 2 | 2.0 | Ossido nero | 20 | 10 | |
4.65 € 1.40 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 5 | 25 | M5 | Con foro a L | Ossido nero | 20 | 10 | 2 | 2.0 | Ossido nero | 20 | 10 | |
4.65 € 2.23 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 5 | 30 | M5 | Con foro a L | Ossido nero | 20 | 10 | 2 | 2.0 | Ossido nero | 20 | 10 | |
4.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 6 | 20 | m6 | Con foro a L | Ossido nero | 30 | 16 | 2 | 3.0 | Ossido nero | 30 | 16 | |
4.65 € 2.70 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 6 | 25 | m6 | Con foro a L | Ossido nero | 30 | 16 | 2 | 3.0 | Ossido nero | 30 | 16 | |
4.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 6 | 30 | m6 | Con foro a L | Ossido nero | 30 | 16 | 2 | 3.0 | Ossido nero | 30 | 16 | |
5.24 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [8] 8 | 25 | [M8] M8 | Con foro a L | Ossido nero | 40 | 20 | 3 | 3.0 | Ossido nero | 40 | 20 | |
5.24 € 1.57 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [8] 8 | 30 | [M8] M8 | Con foro a L | Ossido nero | 40 | 20 | 3 | 3.0 | Ossido nero | 40 | 20 | |
5.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 10 | 30 | M10 | Con foro a L | Ossido nero | 50 | 25 | 4 | 3.0 | Ossido nero | 50 | 25 | |
5.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 10 | 40 | M10 | Con foro a L | Ossido nero | 50 | 25 | 4 | 3.0 | Ossido nero | 50 | 25 | |
5.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [12] 12 | 30 | [M12] M12 | Con foro a L | Ossido nero | 60 | 30 | 6.0 | 4.0 | Ossido nero | 60 | 30 | |
5.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [12] 12 | 40 | [M12] M12 | Con foro a L | Ossido nero | 60 | 30 | 6.0 | 4.0 | Ossido nero | 60 | 30 | |
4.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 3 | 10 | M3 | Con gola a L | Ossido nero | 20 | 10 | 1.8 | 1.0 | Ossido nero | 20 | 10 | |
4.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 3 | 15 | M3 | Con gola a L | Ossido nero | 20 | 10 | 1.8 | 1.0 | Ossido nero | 20 | 10 | |
4.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 4 | 15 | M4 | Con gola a L | Ossido nero | 20 | 10 | 2 | 1.2 | Ossido nero | 20 | 10 | |
4.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 4 | 20 | M4 | Con gola a L | Ossido nero | 20 | 10 | 2 | 1.2 | Ossido nero | 20 | 10 | |
4.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 4 | 25 | M4 | Con gola a L | Ossido nero | 20 | 10 | 2 | 1.2 | Ossido nero | 20 | 10 | |
4.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 5 | 20 | M5 | Con gola a L | Ossido nero | 20 | 10 | 3 | 2.0 | Ossido nero | 20 | 10 | |
4.37 € 1.97 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 5 | 25 | M5 | Con gola a L | Ossido nero | 20 | 10 | 3 | 2.0 | Ossido nero | 20 | 10 | |
4.37 € 1.31 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 5 | 30 | M5 | Con gola a L | Ossido nero | 20 | 10 | 3 | 2.0 | Ossido nero | 20 | 10 | |
4.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 6 | 20 | m6 | Con gola a L | Ossido nero | 30 | 16 | 3.6 | 3.0 | Ossido nero | 30 | 16 | |
4.37 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 6 | 25 | m6 | Con gola a L | Ossido nero | 30 | 16 | 3.6 | 3.0 | Ossido nero | 30 | 16 | |
4.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 6 | 30 | m6 | Con gola a L | Ossido nero | 30 | 16 | 3.6 | 3.0 | Ossido nero | 30 | 16 | |
4.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [8] 8 | 25 | [M8] M8 | Con gola a L | Ossido nero | 40 | 20 | 5 | 3.0 | Ossido nero | 40 | 20 | |
4.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [8] 8 | 30 | [M8] M8 | Con gola a L | Ossido nero | 40 | 20 | 5 | 3.0 | Ossido nero | 40 | 20 | |
4.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 10 | 30 | M10 | Con gola a L | Ossido nero | 50 | 25 | 6.0 | 3.0 | Ossido nero | 50 | 25 | |
4.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 10 | 40 | M10 | Con gola a L | Ossido nero | 50 | 25 | 6.0 | 3.0 | Ossido nero | 50 | 25 | |
4.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [12] 12 | 30 | [M12] M12 | Con gola a L | Ossido nero | 60 | 30 | 6.5 | 4.0 | Ossido nero | 60 | 30 | |
4.65 € 2.05 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [12] 12 | 40 | [M12] M12 | Con gola a L | Ossido nero | 60 | 30 | 6.5 | 4.0 | Ossido nero | 60 | 30 | |
5.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 3 | 10 | M3 | Con foro a L | Non fornito | 20 | 10 | 1.5 | 1.0 | - | 20 | 10 | |
5.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 3 | 15 | M3 | Con foro a L | Non fornito | 20 | 10 | 1.5 | 1.0 | - | 20 | 10 | |
5.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 4 | 15 | M4 | Con foro a L | Non fornito | 20 | 10 | 2 | 1.2 | - | 20 | 10 | |
5.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 4 | 20 | M4 | Con foro a L | Non fornito | 20 | 10 | 2 | 1.2 | - | 20 | 10 | |
5.82 € 1.75 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 4 | 25 | M4 | Con foro a L | Non fornito | 20 | 10 | 2 | 1.2 | - | 20 | 10 | |
5.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 5 | 20 | M5 | Con foro a L | Non fornito | 20 | 10 | 2 | 2.0 | - | 20 | 10 | |
5.82 € 1.86 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 5 | 25 | M5 | Con foro a L | Non fornito | 20 | 10 | 2 | 2.0 | - | 20 | 10 | |
5.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 5 | 30 | M5 | Con foro a L | Non fornito | 20 | 10 | 2 | 2.0 | - | 20 | 10 | |
6.68 € 2.00 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 6 | 20 | m6 | Con foro a L | Non fornito | 30 | 16 | 2 | 3.0 | - | 30 | 16 | |
6.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 6 | 25 | m6 | Con foro a L | Non fornito | 30 | 16 | 2 | 3.0 | - | 30 | 16 | |
6.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 6 | 30 | m6 | Con foro a L | Non fornito | 30 | 16 | 2 | 3.0 | - | 30 | 16 | |
6.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | [8] 8 | 25 | [M8] M8 | Con foro a L | Non fornito | 40 | 20 | 3 | 3.0 | - | 40 | 20 | |
6.68 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | EN 1.4301 Equiv. | [8] 8 | 30 | [M8] M8 | Con foro a L | Non fornito | 40 | 20 | 3 | 3.0 | - | 40 | 20 | |
7.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 10 | 30 | M10 | Con foro a L | Non fornito | 50 | 25 | 4 | 3.0 | - | 50 | 25 | |
7.57 € 3.03 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 10 | 40 | M10 | Con foro a L | Non fornito | 50 | 25 | 4 | 3.0 | - | 50 | 25 | |
7.57 € 3.10 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | EN 1.4301 Equiv. | [12] 12 | 30 | [M12] M12 | Con foro a L | Non fornito | 60 | 30 | 6.0 | 4.0 | - | 60 | 30 | |
7.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | [12] 12 | 40 | [M12] M12 | Con foro a L | Non fornito | 60 | 30 | 6.0 | 4.0 | - | 60 | 30 | |
5.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 3 | 10 | M3 | Con gola a L | Non fornito | 20 | 10 | 1.8 | 1.0 | - | 20 | 10 | |
5.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 3 | 15 | M3 | Con gola a L | Non fornito | 20 | 10 | 1.8 | 1.0 | - | 20 | 10 | |
5.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 4 | 15 | M4 | Con gola a L | Non fornito | 20 | 10 | 2 | 1.2 | - | 20 | 10 | |
5.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 4 | 20 | M4 | Con gola a L | Non fornito | 20 | 10 | 2 | 1.2 | - | 20 | 10 | |
5.82 € 1.75 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 4 | 25 | M4 | Con gola a L | Non fornito | 20 | 10 | 2 | 1.2 | - | 20 | 10 | |
5.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 5 | 20 | M5 | Con gola a L | Non fornito | 20 | 10 | 3 | 2.0 | - | 20 | 10 | |
5.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 5 | 25 | M5 | Con gola a L | Non fornito | 20 | 10 | 3 | 2.0 | - | 20 | 10 | |
5.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 5 | 30 | M5 | Con gola a L | Non fornito | 20 | 10 | 3 | 2.0 | - | 20 | 10 | |
6.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 6 | 20 | m6 | Con gola a L | Non fornito | 30 | 16 | 3.6 | 3.0 | - | 30 | 16 |
Loading...
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale corpo
Diam. montante D(Ø)
Lunghezza complessiva L(mm)
Misura vite di montaggio
Profilo montante
Trattamento superficie
Dimensione K(mm)
Lunghezza filettatura ℓ(mm)
Diam. foro per gancio d(mm)
Largh. cava A(mm)
Sedi chiave W(mm)
YC (Modifica spessore rondella)(mm)
EC (Modifica lunghezza vite)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali